Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
ネットワークの進化は決して容易ではありません。実際、適切なネットワーク機器を選択するだけでも困難です。しかし、増え続けるニーズと速度に対応するためには、前進する必要があります。
キーサイトなら、テストが新たな大きな課題になることはありません。当社のNovusロードモジュールは、100Mbpsから100GEまでの技術の検証に必要な柔軟性と拡張性を提供します。キーサイトの受賞歴のあるIxNetworkおよびIxLoadテストソリューションにより、レイヤー2から7までの検証をサポートします。当社の5スピードおよび3スピードモデルはデュアルPHYファイバーおよび銅線テストソリューションであり、ポータビリティが求められるアプリケーション向けには、3スピード対応のNovus ONEアプライアンスをご用意しています。
NovusおよびNovus-Sロードモジュールは、イーサネットネットワーク、セキュリティ、およびアプリケーションテストに高い密度とパフォーマンスをもたらします。NovusネイティブQSFP28 100GEインターフェースは、複数の速度とファンアウトケーブルをサポートし、基本的な相互運用性や機能検証から、高ポート数の性能テストまで、あらゆるニーズを満たすマルチレートテストシステムを実現します。ユーザーは100GEポートを50GE、40GE、25GE、10GEモードで動作するように設定できます。すべてのポートが独立して動作するため、1つのリンクがダウンしても他のリンクには影響しません。またこれにより、8つの物理QSFP28ポートのいずれかを1つのモード(例:2x50GE)で動作させ、別のポートを異なるモード(例:4x25GE)で動作させるように設定することも可能です。
Novusポートフォリオは、今日のネットワークエンジニアが必要とするオプション、速度、および柔軟性をすべて単一のテストデバイスで提供します。
当社のテストシステムは、ネットワーク、デバイス、およびネットワークアプリケーションのセキュリティ、性能、機能、および適合性を検証するための完全なソリューションを提供します。XGS12 12スロットモジュラーシャーシプラットフォームは、ネットワーク機器とアプリケーションの両方を大規模にテストするための非常に包括的な環境を実現します。
業界をリードするIxNetwork、IxLoad、BreakingPointアプリケーションと自動化APIを搭載したXGS12プラットフォームは、大規模なレイヤー2~7テストを可能にします。これにより、複雑な実世界のテストシナリオを効率的に処理するために必要な性能と拡張性を提供します。
XGS12シャーシモデル(XGS12-SD、XGS12-SDL、XGS12-HSL)は、高密度モジュールの効率的な動作のために前面から背面へのエアフローシステムを特徴としています。そのモジュラーアーキテクチャは、ファン、電源、プロセッサなどの主要コンポーネントが自己完結型で現場交換可能であるため、容易な保守性を保証します。
ホットスワップ可能なロードモジュールにより、XGS12プラットフォームは非常に柔軟なテスト環境をサポートします。Novus、XM、K400、PerfectStorm、およびCloudStormロードモジュールと互換性があり、既存のキーサイトシステムとのシームレスな統合を可能にするとともに、将来の拡張性もサポートします。
944-1140
Keysight NOVUS100GE8Q28+FANは、1スロットでQSFP28物理インターフェースを内蔵した8ポート100GEフルスケールおよびパフォーマンス負荷モジュールを搭載しています。
944-1142
Novus10/1GE16DP、16ポート、SFP+/10GBASE-TデュアルPHY 10GE/1GE/100Mロードモジュール、SFP+と10GBASE-T RJ45物理インターフェースをそれぞれ16ポート備えた1スロットデュアルPHY、L2-7サポート。このロードモジュールは、XGS2-SD 2スロット、3RU標準パフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0010)、XGS12-SD 12スロット、11RU標準パフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0011)、XGS2-SDL 2スロット、3RU標準パフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0013)、XGS12-SDL 12スロット、11RU標準パフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0015)、XGS2-HSL 2スロット、3RUハイパフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0014)、およびXGS12-HSL 12スロット、11RUハイパフォーマンスラックマウントシャーシバンドル (940-0016) と互換性があります。
944-1148
Novus10/5/2.5/1/100M16DPは、5スピード、16ポート、SFP+/10GBASE-TデュアルPHY、10G/5G/2.5G/1G/100Mのフルスケールおよび性能を持つロードモジュールです。SFP+および10GBASE-T RJ45物理インターフェースをそれぞれ16ポート備えた1スロットデュアルPHYで、完全なプロトコルカバレッジによるL2-7サポート、およびルーティング、スイッチング、アクセスプロトコル向けのフルスケールおよび性能プロトコルエミュレーションを提供します。このロードモジュールは、XGS2-SD 2スロット、3RU標準パフォーマンスラックマウント型シャーシバンドル(940-0010)、XGS12-SD 12スロット、11RU標準パフォーマンスラックマウント型シャーシバンドル(940-0011)、XGS2-SDL 2スロット、3RU標準パフォーマンスラックマウント型シャーシバンドル(940-0013)、XGS12-SDL 12スロット、11RU標準パフォーマンスラックマウント型シャーシバンドル(940-0015)、XGS2-HSL 2スロット、3RUハイパフォーマンスラックマウント型シャーシバンドル(940-0014)、およびXGS12-HSL 12スロット、11RUハイパフォーマンスラックマウント型シャーシバンドル(940-0016)と互換性があります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。