超高密度 - UHD100T32

大規模高密度流量模擬網路驗證

Keysight 超高密度流量模擬器平台提供大規模的專用乙太網路驗證,支援高達 32 個 100GE 流量產生埠或 16 個 400GE 產生埠。這些平台專為空間受限、高容量的環境而設計,結合了第 1 至 3 層流量模擬、每埠統計資料和自動化就緒 API,以加速系統驗證。無論是驗證開放式網路裝置還是大型資料中心網路,這些解決方案都能在快速演進的網路部署中實現精確且可重複的測試。請根據所需的埠數、介面速度和介面類型選擇型號。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。

精巧埠設計

透過在 1U 中配置 32 個 100GE、在 2U 中配置 16 個 400GE,或在固定機箱中配置 12 個 100GE,以實現高密度、高電源效率的測試設定,進而最大化機架效率。

獨立控制

分離控制與測試平面,以簡化自動化、降低主機系統負載,並簡化大型測試環境中的擴充作業。

高密度模擬

透過 100GE 和 400GE 埠提供全線速流量,實現開放式網路和大型網路的高密度測試。

網路時序準確度

在負載下精確測量網路延遲,具有奈秒級精準度與硬體級補償,以實現可靠的時序分析。

產品影像
  • Ports

    16

  • Interface speed modes

    10GE, 25GE, 40GE, 50GE, 100GE, 200GE, 400GE

  • Interface

    QSFP-DD

常見問題