Ultra alta densidad - UHD100T32

Validación a gran escala de redes de emulación de tráfico de alta densidad

Las plataformas de emulación de tráfico de ultra alta densidad de Keysight ofrecen una validación Ethernet a escala diseñada específicamente, soportando hasta 32 puertos de generación de tráfico de 100GE o 16 puertos de generación de 400GE. Diseñadas para entornos de alta capacidad con restricciones de espacio, combinan la emulación de tráfico de Capa 1 a 3, estadísticas por puerto y APIs listas para la automatización para acelerar la verificación del sistema. Ya sea validando dispositivos de red abiertos o redes de centros de datos a gran escala, estas soluciones permiten pruebas precisas y repetibles en implementaciones de red en rápida evolución. Elija un modelo según el número de puertos, la velocidad de la interfaz y el tipo de interfaz que necesite. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos a continuación.

Diseño compacto del puerto

Maximice la eficiencia del rack con 32×100GE en 1U, 16×400GE en 2U o 12x100GE en un chasis fijo para una configuración de prueba densa y eficiente en cuanto a consumo energético.

Control independiente

Separar los planos de control y prueba para simplificar la automatización, reducir la carga del sistema host y optimizar el escalado en entornos de prueba a gran escala.

Emulación de alta densidad

Proporcione tráfico a velocidad de línea completa a través de puertos 100GE y 400GE, lo que permite realizar pruebas de alta densidad en redes abiertas y redes a gran escala.

Precisión de sincronización de red

Mida la latencia de la red con precisión bajo carga con una precisión de nanosegundos y compensación a nivel de hardware para un análisis de sincronización fiable.

imagen_del_producto
  • Ports

    16

  • Interface speed modes

    10GE, 25GE, 40GE, 50GE, 100GE, 200GE, 400GE

  • Interface

    QSFP-DD

Preguntas más frecuentes