Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 초고밀도 트래픽 에뮬레이터 플랫폼은 대규모의 목적별 이더넷 검증을 제공하며, 최대 32개 포트의 100GE 트래픽 생성 또는 16개 포트의 400GE 생성을 지원합니다. 공간 제약이 있는 고용량 환경을 위해 설계된 이 플랫폼은 레이어 1~3 트래픽 에뮬레이션, 포트별 통계 및 자동화 지원 API를 결합하여 시스템 검증을 가속화합니다. 개방형 네트워킹 장치 또는 대규모 데이터 센터 네트워크를 검증하든, 이러한 솔루션은 빠르게 진화하는 네트워크 배포 환경에서 정밀하고 반복 가능한 테스트를 가능하게 합니다. 필요한 포트 수, 인터페이스 속도 및 인터페이스 유형에 따라 모델을 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
1U에 32×100GE, 2U에 16×400GE 또는 고정 섀시에 12x100GE를 사용하여 고밀도, 전력 효율적인 테스트 설정을 위한 랙 효율 극대화.
제어 및 테스트 플레인을 분리하여 자동화를 단순화하고, 호스트 시스템 부하를 줄이며, 대규모 테스트 환경에서 확장을 간소화합니다.
100GE 및 400GE 포트 전반에 걸쳐 전체 라인 속도 트래픽을 제공하여 개방형 네트워킹 및 대규모 네트워크의 고밀도 테스트를 가능하게 합니다.
신뢰할 수 있는 타이밍 분석을 위해 나노초 정확도와 하드웨어 수준 보상을 통해 부하 상태에서 네트워크 지연 시간을 정밀하게 측정합니다.
Ports
16
Interface speed modes
10GE, 25GE, 40GE, 50GE, 100GE, 200GE, 400GE
Interface
QSFP-DD
944-1180
키사이트 초고밀도 소프트웨어에는 UHD100T32용 기본 패키지 및 기본 라우팅 번들이 포함되어 있습니다.
944-1188
키사이트의 UHD400T 솔루션은 새롭게 구축된 화이트박스 스위치 기반의 400GE 트래픽 생성기입니다. 이 솔루션은 제어 플레인 서비스와 데이터 플레인 서비스를 분리할 수 있는 업계 최초의 하드웨어 테스트 플랫폼을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
공간 및 전력 제약이 있는 연구실에서 효율적인 이더넷 검증을 위해서는 고밀도 트래픽 생성 플랫폼이 필요합니다. 1U에 32×100GE 또는 2U에 16×400GE를 지원하는 테스트 시스템은 확장성을 저해하지 않으면서 최대 라인 속도 성능을 제공합니다. 이러한 콤팩트하고 랙에 최적화된 솔루션은 하이퍼스케일 데이터 센터 및 클라우드 인프라 환경에서 고성능 스위치, 라우터 및 AI 인터커넥트 검증에 이상적입니다. 포트 밀도를 최대화하고 설치 공간을 최소화함으로써 엔지니어는 연구실 리소스를 효율적으로 사용하면서 대규모 100GE 및 400GE 테스트를 최대 속도로 실행할 수 있습니다. 이는 엄격한 공간, 전력 및 처리량 요구 사항이 있는 환경에서 최신 네트워크 장비를 검증하는 데 특히 중요합니다.
제어 및 트래픽 생성이 분리된 분리형 테스트 아키텍처는 하이퍼스케일 및 AI 기반 네트워크 검증 워크플로우 전반에 걸쳐 확장 가능하고 자동화 준비가 된 이더넷 테스트를 지원합니다. 호스트 시스템에서 트래픽 생성을 오프로드하면 CPU 부하를 줄이고, 스크립트 성능을 향상시키며, 다중 장치, 다중 섀시 환경에서 안정성을 높입니다. 이 아키텍처는 클라우드 규모 인프라 전반에 걸쳐 100GE 및 400GE 장치의 빠르고 반복 가능한 검증을 지원합니다. 회귀 테스트 또는 생산 번인에 사용되든, 테스트 제어를 데이터 경로와 분리하면 복잡하고 고밀도 네트워크 테스트 시나리오의 보다 안정적인 실행을 보장합니다. 테라비트 속도로 이더넷 성능을 검증하는 최신 연구실의 경우, 분리형 설정은 처리량을 개선하고, 오케스트레이션을 단순화하며, 배포 주기를 단축합니다.
고밀도 이더넷 테스트 플랫폼은 스파인-리프 토폴로지, 팬아웃 에뮬레이션 및 개방형 네트워킹 환경을 포함한 광범위한 네트워크 검증 애플리케이션을 지원합니다. 이러한 플랫폼은 현실적인 상태 비저장 트래픽 프로파일을 사용하여 레이어 1-3 전반에 걸쳐 스위치, 라우터 및 AI 패브릭을 테스트하도록 특별히 제작되었습니다. 사용 사례는 클라우드 인프라 테스트, 다중 호스트 연결, 분산 네트워크 아키텍처 검증, 100GE 및 400GE 포트의 상호 운용성 테스트를 포함합니다. 자동화 준비 API, 포트별 트래픽 제어 및 풍부한 텔레메트리를 통해 이러한 테스트 시스템은 하이퍼스케일 데이터 센터, 통신 랩 및 AI 교육 시설에서 검증 주기를 가속화하는 데 도움이 됩니다. 확장성 및 유연성 덕분에 최신 고성능 네트워크 검증 워크플로우에 이상적입니다.