Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの超高密度トラフィックエミュレータープラットフォームは、最大32ポートの100GEトラフィック生成または16ポートの400GE生成をサポートし、大規模なイーサネット検証を専用に提供します。スペースが限られた大容量環境向けに設計されており、レイヤー1から3のトラフィックエミュレーション、ポートごとの統計、および自動化対応APIを組み合わせることで、システム検証を加速します。オープンネットワーキングデバイスの検証であろうと、大規模なデータセンターネットワークの検証であろうと、これらのソリューションは、急速に進化するネットワーク展開において、正確で再現性のあるテストを可能にします。必要なポート数、インターフェース速度、およびインターフェースタイプに基づいてモデルを選択してください。 選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
1Uで32×100GE、2Uで16×400GE、または固定シャーシで12x100GEによりラック効率を最大化し、高密度で電力効率の高いテストセットアップを実現します。
制御プレーンとテストプレーンを分離することで、自動化を簡素化し、ホストシステムの負荷を軽減し、大規模テスト環境でのスケーリングを合理化します。
100GEおよび400GEポートでフルラインレートのトラフィックを提供し、オープンネットワーキングおよび大規模ネットワークの高密度テストを可能にします。
負荷下でのネットワークレイテンシをナノ秒の精度で正確に測定し、信頼性の高いタイミング解析のためにハードウェアレベルの補償を行います。
Ports
16
Interface speed modes
10GE, 25GE, 40GE, 50GE, 100GE, 200GE, 400GE
Interface
QSFP-DD
944-1180
キーサイト超高密度ソフトウェアには、基本パッケージとUHD100T32用の基本ルーティングバンドルが含まれています。
944-1188
キーサイトのUHD400Tソリューションは、ゼロから構築されたホワイトボックススイッチベースの400GEトラフィックジェネレータです。これは、制御プレーンサービスをデータプレーンサービスから分離することを可能にする、業界初のハードウェアテストプラットフォームを提供します。
944-1450
バランスの取れた機能と高速なテスト時間を、ポートあたりの低価格と高い使用柔軟性で組み合わせます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
スペースと電力に制約のあるラボでの効率的なイーサネット検証には、高密度トラフィック生成プラットフォームが必要です。1Uで32×100GEまたは2Uで16×400GEのテストシステムは、規模を損なうことなくフルラインレートのパフォーマンスを提供します。これらのコンパクトでラックに最適化されたソリューションは、ハイパースケールデータセンターおよびクラウドインフラストラクチャ環境における高性能スイッチ、ルーター、およびAIインターコネクトの検証に最適です。ポート密度を最大化し、フットプリントを最小化することで、エンジニアはラボリソースを効率的に使用しながら、100GEおよび400GEのフルスピードテストを大規模に実行できます。これは、厳しいスペース、電力、およびスループット要件を持つ環境で最新のネットワーク機器を検証する上で特に重要です。
制御とトラフィック生成が分離された分離型テストアーキテクチャは、ハイパースケールおよびAI駆動型ネットワーク検証ワークフロー全体で、スケーラブルで自動化に対応したイーサネットテストを可能にします。ホストシステムからのトラフィック生成のオフロードは、CPU負荷を低減し、スクリプトパフォーマンスを向上させ、マルチデバイス、マルチシャーシ環境での安定性を高めます。このアーキテクチャは、クラウドスケールインフラストラクチャ全体で100GEおよび400GEデバイスの高速かつ再現可能な検証をサポートします。回帰テストまたは生産バーンインで使用される場合でも、テスト制御をデータパスから分離することで、複雑な高密度ネットワークテストシナリオのより信頼性の高い実行が保証されます。テラビット速度でイーサネットパフォーマンスを検証する最新のラボにとって、分離型セットアップはスループットを向上させ、オーケストレーションを簡素化し、展開サイクルを加速します。
高密度イーサネットテストプラットフォームは、スパインリーフ型トポロジー、ファンアウトエミュレーション、オープンネットワーキング環境など、幅広いネットワーク検証アプリケーションをサポートします。これらのプラットフォームは、現実的なステートレスなトラフィックプロファイルを使用して、レイヤー1~3のスイッチ、ルーター、AIファブリックをテストするために特別に構築されています。ユースケースは、クラウドインフラストラクチャテスト、マルチホスト接続、非集約型ネットワークアーキテクチャ検証、100GEおよび400GEポートの相互運用性テストに及びます。自動化対応API、ポートごとのトラフィック制御、豊富なテレメトリを備えたこれらのテストシステムは、ハイパースケールデータセンター、通信ラボ、AIトレーニング施設における検証サイクルを加速するのに役立ちます。そのスケーラビリティと柔軟性により、最新の高性能ネットワーク検証ワークフローに最適です。