Ultrahohe Dichte – UHD100T32

Validierung eines hochdichten Verkehrssimulationsnetzwerks im großen Maßstab

Die Plattformen für ultrasparende Datendurchsatz-Emulation von Keysight bieten eine zweckgebundene Ethernet-Validierung in großem Maßstab und unterstützen bis zu 32 Ports für die Generierung von 100GE-Traffic oder 16 Ports für die Generierung von 400GE-Traffic. Sie wurden für platzbeschränkte Umgebungen mit hoher Kapazität entwickelt und kombinieren Layer-1- bis Layer-3-Traffic-Emulation, Port-statistiken und automatisierungsbereite APIs zur Beschleunigung der Systemverifizierung. Ob bei der Validierung offener Networking-Geräte oder großer Rechenzentrumsdirektverbindungen – diese Lösungen ermöglichen präzise und reproduzierbare Tests in sich schnell entwickelnden Netzinfrastrukturen. Wählen Sie ein Modell basierend auf der von Ihnen benötigten Anzahl von Ports, Schnittstellengeschwindigkeit und dem Schnittstellentyp. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die Ressourcen unten an.

Kompaktes Portdesign

Maximieren Sie die Rack-Effizienz mit 32×100GE in 1U, 16×400GE in 2U oder 12x100GE in einem festen Gehäuse für einen dichten, energieeffizienten Testaufbau.

Unabhängige Steuerung

Separate Steuerungs- und Testebenen vereinfachen die Automatisierung, reduzieren die Last des Hostsystems und optimieren die Skalierung in groß angelegten Testumgebungen.

Emulation mit hoher Dichte

Ermöglicht Traffic mit voller Leitungsrate über 100GE- und 400GE-Ports und ermöglicht so Tests mit hoher Dichte für Open-Networking- und große Netzwerke.

Netzwerk-Zeitgenauigkeit

Netzwerklatenz unter Last präzise mit Nanosekundengenauigkeit messen und Kompensation auf Hardwareebene für eine zuverlässige Zeitanalyse nutzen.

Produktbild
  • Ports

    16

  • Interface speed modes

    10GE, 25GE, 40GE, 50GE, 100GE, 200GE, 400GE

  • Interface

    QSFP-DD

Häufig gestellte Fragen