Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
從實驗室到系統的測試高密度 EMSO 威脅模擬
瞭解如何分析不斷演進的 EMSO 威脅模擬環境以及新的技術要求
13 查看
設計超寬頻裝置
了解超寬頻技術及其在先進 RF 和高速數位應用中提供的優勢。
3 查看
高速運算介面的演進
隨著資料中心營運商開始從 100GE 遷移到 400GE,他們需要一個遷移計畫,將他們帶到下一代高速運算介面(例如 PCIe 或 DDR)。
高速示波器基礎知識
無論您是示波器的新手還是經驗豐富的工程師,本課程都將為您提供有關如何使用示波器的全新技巧與方法。
12 查看
使用高效能示波器進行除錯
加入 Keysight 工程師的行列,透過 Infiniium MXR 系列示波器進行進階除錯技能的衝刺課程。
10 查看
加速大量測試
了解 PathWave 量測軟體如何加速大量測試,讓開發人員能夠在最先進的訊號分析軟體中納入所需的功能。
9 查看
高速同調光傳輸系統特性分析
本應用簡報說明如何將 Keysight M8195A 中最新的 AWG 技術,做為同調傳輸系統所用之電氣和電光元件的數位調變源。
提供精確的高頻衛星量測
了解如何透過計算測量不確定度、可追溯性以及例行儀器校正,來提升測量精度。
11 查看
寬能隙高功率半導體量測
深入了解先進寬能隙(WBG)高功率半導體量測技術。
高良率且穩固的射頻電路設計技術
本課程闡述了獨特的設計方法,有助於產生高良率和一次成功率的穩健 RF 電路設計。
輕鬆實現高速介面與傳導式 EMI 最佳化
深入探索高速數位設計的世界。
4 查看
高速數位標準自動化測試訓練營
了解 PCIe® 5.0、USB4、DDR5 和 100G/200G 乙太網路的設計挑戰、設計模擬以及自動化法規遵循測試,以加速您的開發週期。
14 查看
新型探測技術實現高靈敏度、寬動態範圍電流測量
是德科技的新型 N2820A 系列高靈敏度電流探棒,可滿足寬動態範圍高靈敏度電流測量的需求。
使用頂級測試夾具獲得高品質的合規性測試結果
為獲得高速序列匯流排的最佳測試結果,您需要高品質的測試夾具,例如具備高訊號完整性的 Keysight N7015A 高速 Type-C 測試夾具。
DesignCon 2017 異步高速鏈路系統的 IBIS-AMI 建模
本文提出一種改良的 IBIS-AMI 模型模擬流程,適用於非同步鏈路系統。
在沒有預算後果的情況下滿足日益增長的客戶需求
KeysightAccess 提供了一個完整的商業解決方案,幫助網路設備製造商獲得他們現在需要的測試解決方案和服務。
B1500A 半導體元件分析儀 - 使用 Keysight B1500A WGFMU 模組執行超快的 1 µs NBTI 特性分析
本應用說明將介紹如何利用B1500A的WGFMU模組解決NBTI超高速量測面臨的問題。
航太與國防衛星電池測試
了解 Keysight 高功率 ATE 系統電源供應器如何實現任務條件下衛星電池的安全、再生且自動化就緒驗證,從而加速整合、降低能源成本,並確保航太與國防計畫的效能不受影響。
購買 CX3300 汽車應用套件即享 15% 優惠折扣
凡購買 CX3324A 與特定選項,以及感測器/轉接器,可享約 15% 的優惠折扣,並且享有等同於單獨購買的 KeysightCare Assured 第一年支援服務。
在 RF 領域更上一層樓,充滿信心
透過經銷通路銷售的射頻產品組合
尋找感興趣的產品?