Choose a country or area to see content specific to your location
支援多種網路速率的測試實驗室通常依賴手動佈線或獨立的交換平台,這增加了複雜性、成本和設定時間。Keysight Velocity HS 與 4900 系列固定組態自動化交換器透過連接埠速率與媒體組態簡化了連線。HS 系列支援高達 400 Gb/s 的乙太網路速率,包括速率轉換與聚合。4900 系列為高密度的 25G 和 100G 環境提供透明、無阻塞的第 1 層交換,其中 4902 配備 72 個 QSFP28 連接埠,4906 配備 288 個 SFP28 連接埠。兩個系列皆有助於團隊共用設備、自動化連線並擴充實驗室容量。
根據型號相應的速率將連線與您的測試環境相匹配:4906 支援 100 Mb/s 至 25 Gb/s,4902 支援 100 Mb/s 至 100 Gb/s,HS 系列則支援高達 400 Gb/s。
連接單模光纖、多模光纖、直附式銅纜和主動式光纖纜線。整個產品系列可選擇 SFP28、QSFP28 或 QSFP-DD 介面,並具備連接埠速率與媒體組態,以符合實驗室設備和測試要求。
透過脊葉(spine-and-leaf)組態將 HS 系列從 32 個連接埠擴充至 512 個以上。4900 系列支援跨越數千個連接埠的架構,透過 4902 分接(breakout)或原生 4906 SFP28 連接埠,每個機箱可支援高達 288 個連接埠。
自動化第 1 層連線變更以縮短設定時間並提高設備共用率。連接埠分接(tapping)支援診斷與監控,而一對多流量複製則允許有多個工具從同一來源接收流量。
Interface speed modes
1, 10, 25, 40, 50, 100, 200, 400 GbE, 100 GbE, 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2.5 Gb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s, 25 Gb/s
Ports
32–512+ (spine-and-leaf) 至 288
尺寸
6RU
Velocity 4902 是一款 72 埠 QSFP28 第 1 層交換器,專為支援 25G 和 100G 測試環境而設計。它提供真正的第 1 層轉發功能,適用於功能與效能測試,具備超低延遲與抖動,並擁有完全無阻塞的透明第 1 層矩陣。
Velocity 4902 是一款 72 埠 QSFP28 第 1 層交換器,專為支援 25G 和 100G 測試環境而設計。它提供真正的第 1 層轉發功能,適用於功能與效能測試,具備超低延遲與抖動,並擁有完全無阻塞的透明第 1 層矩陣。
Velocity 4902 自動化交換器採用 2RU 機箱,針對 25G 和 100G 測試環境提供透明、無阻塞的 Layer 1 交換功能。它支援 100 Mb/s 以及 1、2.5、5、10、25、40 和 100 Gb/s 的傳輸速率,有助於團隊共用實驗室設備、自動化連接變更並縮短測試設定時間。
一款具備 288 個 SFP28 埠的高密度第 1 層自動化交換器,支援最高 25 Gb/s 的傳輸速率,適用於測試實驗室的連線及自動化測試平台建置。
一款具備 288 個 SFP28 埠的高密度第 1 層自動化交換器,支援最高 25 Gb/s 的傳輸速率,適用於測試實驗室的連線及自動化測試平台建置。
Velocity 4906 自動化交換器採用 6RU 機箱,針對高密度 25G 測試環境提供透明、無阻塞的 Layer 1 交換功能。它支援 100 Mb/s 以及 1、2.5、5、10 和 25 Gb/s 的傳輸速率,有助於團隊共用實驗室設備、自動化連接變更並縮短測試設定時間。
具備 QSFP-DD 介面、支援 1 至 400 GbE 的高速實體層自動化交換器,用於測試實驗室連線管理。
具備 QSFP-DD 介面、支援 1 至 400 GbE 的高速實體層自動化交換器,用於測試實驗室連線管理。
HS-3240 自動化交換器採用四通道小型可插拔雙密度 (QSFP-DD) 介面,為測試實驗室環境提供彈性、多速的實體層交換功能。連接埠速度從 1 至 400 GbE,包括 1、10、25、40、50、100、200 和 400 GbE。
高速實體層 (Layer 1) 自動化交換器,配備 QSFP-28 介面,支援 1 到 100 GbE,用於測試實驗室連線管理。
高速實體層 (Layer 1) 自動化交換器,配備 QSFP-28 介面,支援 1 到 100 GbE,用於測試實驗室連線管理。
HS-6400 自動化交換器採用 Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP-28) 介面,為測試實驗室環境提供彈性、多速的實體層 (Layer 1) 交換功能。
以下資源將協助您確定應用所需的自動化交換器,並進一步深入了解其功能與優勢。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
這兩種型號都提供相同的多速實體層 (Layer 1) 交換功能,配備 Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP-28) 和 QSFP Double Density (QSFP-DD) 介面,速度從 1 到 400 GbE。它們的差異在於機箱尺寸和埠密度。
HS 系列支援單模光纖、多模光纖、直連銅纜 (DAC) 和主動式光纜 (AOC),所有這些都整合在單一機箱中。每個埠都可以單獨配置速度和媒體類型,而不會影響其他連線。
多個 HS 系列機箱可以透過脊葉式配置連結,從 32 個埠擴展到 512 個以上埠。Velocity Core 或 Velocity TestStream 將擴展後的拓撲作為單一邏輯網路結構進行管理,讓工程師在埠速度、媒體類型和實體交換器佈局方面擁有彈性。
可以。HS 系列支援將多個低速埠聚合到單一高速埠,使實驗室能夠透過速率轉換,使用現有的低速測試工具進行高速測試。這有助於隨著乙太網路速度的提升,延長現有測試設備的使用壽命。
HS 系列與 Velocity Core 整合,實現集中式拓撲管理、即時配置和安全遠端存取。它還可與第三方自動化系統協同工作,讓團隊能夠靈活地將交換器整合到現有的實驗室基礎設施中。