HS-6400 自動化交換器

高速實體層 (Layer 1) 自動化交換器,配備 QSFP-28 介面,支援 1 到 100 GbE,用於測試實驗室連線管理。

產品影像
  • Ports

    32–512+ (spine-and-leaf)

  • Interface speed modes

    1, 10, 25, 40, 50, 100 GbE

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

HS-6400 自動化交換器採用 Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP-28) 介面,為測試實驗室環境提供彈性、多速的實體層 (Layer 1) 交換功能。

  • 埠速度從 1 到 100 GbE,包括 1、10、25、40、50 和 100 GbE
  • 最大埠數範圍從 64 個 (100 GbE) 到 128 個 (1 GbE),視速度要求而定。
  • 支援單模光纖、多模光纖、直接連接銅纜 (DAC) 和主動式光纜 (AOC)
  • 每個連接埠的速度和媒體類型配置
  • 確定性延遲,以支援準確的測試結果
  • 自動化連線期間對測試流量零影響
  • 用於診斷和監控的埠分流
  • 使用一對多連線進行流量複製
  • 將多個低速埠聚合到一個高速埠
  • 使用脊葉式配置,可從 64 個埠擴展到 512 個以上埠
  • 與 Velocity Core 或第三方自動化系統整合,以實現集中式實驗室管理