Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
複数のネットワーク速度をサポートするテストラボでは、手動でのケーブル接続や個別のスイッチングプラットフォームに依存していることが多く、複雑さ、コスト、セットアップ時間の増加につながっています。キーサイトのVelocity HSおよび4900シリーズ固定構成オートメーション・スイッチは、ポートごとの速度とメディア構成により接続を簡素化します。HSシリーズは、レート変換や集約を含め、最大400 Gb/sのイーサネット速度をサポートします。4900シリーズは、高密度の25Gおよび100G環境に向けて、トランスペアレントでノンブロッキングなレイヤ1スイッチングを提供し、4902では72個のQSFP28ポート、4906では288個のSFP28ポートを備えています。どちらのシリーズも、チームによる機器の共有、接続の自動化、ラボ容量の拡張を支援します。
モデルに応じた速度(4906では100 Mb/sから25 Gb/s、4902では100 Mb/sから100 Gb/s、HSシリーズでは最大400 Gb/s)により、テスト環境に接続を適合させます。
シングルモードファイバ、マルチモードファイバ、ダイレクトアタッチケーブル、アクティブ光ケーブルを接続できます。ポートフォリオ全体でSFP28、QSFP28、またはQSFP-DDインターフェースを選択でき、ラボ機器やテスト要件に合わせてポートごとの速度とメディアを構成可能です。
スパイン・レフ構成を使用して、HSシリーズを32ポートから512ポート以上に拡張できます。4900シリーズは、4902のブレイクアウトやネイティブの4906 SFP28ポートにより、1シャーシあたり最大288ポートを備え、数千のポートに及ぶアーキテクチャをサポートします。
レイヤ1接続の変更を自動化することで、セットアップ時間を短縮し、機器の共有を改善します。ポートタッピングにより診断とモニタリングをサポートし、1対多のトラフィック複製により、複数のツールが同一ソースからのトラフィックを受信できるようになります。
Interface speed modes
1, 10, 25, 40, 50, 100, 200, 400 GbE, 100 GbE, 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2.5 Gb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s, 25 Gb/s
Ports
32–512+ (spine-and-leaf) ~ 288
サイズ
6RU
Velocity 4902は、25Gおよび100Gのテスト環境に対応するように設計された、72ポートのQSFP28レイヤー1スイッチです。機能テストや性能テスト向けに真のレイヤー1転送を実現し、超低遅延・低ジッタに加え、完全ノンブロッキングの透過型レイヤー1マトリックスを備えています。
Velocity 4902は、25Gおよび100Gのテスト環境に対応するように設計された、72ポートのQSFP28レイヤー1スイッチです。機能テストや性能テスト向けに真のレイヤー1転送を実現し、超低遅延・低ジッタに加え、完全ノンブロッキングの透過型レイヤー1マトリックスを備えています。
VLB14902A
Velocity 4902は、25Gおよび100Gのテスト環境に対応するように設計された、72ポートのQSFP28レイヤー1スイッチです。機能テストや性能テスト向けに真のレイヤー1転送を実現し、超低遅延・低ジッタに加え、完全ノンブロッキングの透過型レイヤー1マトリックスを備えています。
Velocity 4902 オートメーション・スイッチは、25Gおよび100Gのテスト環境向けに、2RUのシャーシで透過的かつ非ブロッキングなレイヤ1スイッチングを提供します。100 Mb/s、1、2.5、5、10、25、40、および100 Gb/sの速度をサポートし、チームによるラボ機器の共有、接続変更の自動化、およびテストセットアップ時間の短縮を支援します。
テストラボの接続および自動テストベッドの構築向けに、最大25 Gb/sの速度に対応した288個のSFP28ポートを備えた、高密度レイヤー1オートメーションスイッチ。
テストラボの接続および自動テストベッドの構築向けに、最大25 Gb/sの速度に対応した288個のSFP28ポートを備えた、高密度レイヤー1オートメーションスイッチ。
VLB14906A
テストラボの接続および自動テストベッドの構築向けに、最大25 Gb/sの速度に対応した288個のSFP28ポートを備えた、高密度レイヤー1オートメーションスイッチ。
Velocity 4906 オートメーションスイッチは、高密度な25Gテスト環境向けに、6RUのシャーシで透過的かつノンブロッキングなレイヤー1スイッチングを提供します。100 Mb/s、1、2.5、5、10、および25 Gb/sの速度をサポートし、チームによるラボ機器の共有、接続変更の自動化、およびテストセットアップ時間の短縮を支援します。
テストラボの接続管理向けに、1~400 GbEに対応したQSFP-DDインターフェースを備えた高速レイヤー1オートメーションスイッチ。
テストラボの接続管理向けに、1~400 GbEに対応したQSFP-DDインターフェースを備えた高速レイヤー1オートメーションスイッチ。
VLB13240A
テストラボの接続管理向けに、1~400 GbEに対応したQSFP-DDインターフェースを備えた高速レイヤー1オートメーションスイッチ。
HS-3240オートメーションスイッチは、Quad Small Form-factor Pluggable Double Density (QSFP-DD) インターフェースを使用して、テストラボ環境向けに柔軟なマルチスピードレイヤ1スイッチングを提供します。ポート速度は1、10、25、40、50、100、200、400 GbEを含む1~400 GbEです。
テストラボの接続管理向けに1~100GbEをサポートするQSFP-28インターフェースを搭載した高速レイヤー1オートメーションスイッチ。
テストラボの接続管理向けに1~100GbEをサポートするQSFP-28インターフェースを搭載した高速レイヤー1オートメーションスイッチ。
VLB16400A
テストラボの接続管理向けに1~100GbEをサポートするQSFP-28インターフェースを搭載した高速レイヤー1オートメーションスイッチ。
HS-6400オートメーションスイッチは、Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP-28) インターフェースを使用して、テストラボ環境向けに柔軟なマルチスピードレイヤー1スイッチングを提供します。
以下の資料は、お客様のアプリケーションに必要な自動スイッチの選定に役立ち、機能やメリットについての詳細な情報を提供します。
データシート
データシート
ホワイトペーパー
ケーススタディ
ケーススタディ
ケーススタディ
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
両モデルとも、Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP-28) およびQSFP Double Density (QSFP-DD) インターフェースを搭載し、1~400GbEの速度で同じマルチスピードレイヤー1スイッチング機能を提供します。シャーシサイズとポート密度が異なります。
HSシリーズは、シングルモードファイバー、マルチモードファイバー、ダイレクトアタッチカッパー (DAC)、アクティブオプティカルケーブル (AOC) を単一のシャーシ内でサポートします。各ポートは、他の接続に影響を与えることなく、速度とメディアタイプを個別に設定できます。
複数のHSシリーズシャーシをスパイン&リーフ構成でリンクすることで、32ポートから512ポート以上に拡張できます。Velocity CoreまたはVelocity TestStreamは、拡張されたトポロジーを単一の論理ファブリックとして管理し、エンジニアにポート速度、メディアタイプ、物理スイッチ配置の柔軟性を提供します。
はい。HSシリーズは、複数の低速ポートを単一の高速ポートに集約することをサポートしており、これにより、ラボはレート変換を介して既存の低速テストツールを高速テストに使用できます。これは、イーサネット速度の向上に伴い、既存のテスト機器の耐用年数を延ばすのに役立ちます。
HSシリーズはVelocity Coreと統合され、一元化されたトポロジー管理、ジャストインタイムプロビジョニング、およびセキュアなリモートアクセスを実現します。また、サードパーティのオートメーションシステムとも連携し、チームが既存のラボインフラストラクチャにスイッチを組み込む柔軟性を提供します。