固定構成オートメーションスイッチは、キーサイト(旧Spirent)Velocity製品ファミリーの一部です。
テストラボの接続および自動テストベッドの構築向けに、最大25 Gb/sの速度に対応した288個のSFP28ポートを備えた、高密度レイヤー1オートメーションスイッチ。
Ports
288
Size
6RU
Interface speed modes
100 Mb/s, 1 Gb/s, 2.5 Gb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s, 25 Gb/s
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Velocity 4906 オートメーションスイッチは、高密度な25Gテスト環境向けに、6RUのシャーシで透過的かつノンブロッキングなレイヤー1スイッチングを提供します。100 Mb/s、1、2.5、5、10、および25 Gb/sの速度をサポートし、チームによるラボ機器の共有、接続変更の自動化、およびテストセットアップ時間の短縮を支援します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。