고정 구성 자동화 스위치는 키사이트(구 스파이런트) Velocity 제품군의 일부입니다.
테스트 랩 연결 및 자동화된 테스트베드 설정을 위해 최대 25 Gb/s 속도를 지원하는 288개의 SFP28 포트를 갖춘 고밀도 레이어 1 자동화 스위치입니다.
Ports
288
Size
6RU
Interface speed modes
100 Mb/s, 1 Gb/s, 2.5 Gb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s, 25 Gb/s
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
Velocity 4906 자동화 스위치는 고밀도 25G 테스트 환경을 위해 6RU 섀시에서 투명하고 논블로킹 방식의 레이어 1 스위칭을 제공합니다. 100 Mb/s 및 1, 2.5, 5, 10, 25 Gb/s의 속도를 지원하여 팀이 실험실 장비를 공유하고, 연결 변경을 자동화하며, 테스트 설정 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.