Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
다양한 네트워크 속도를 지원하는 테스트 랩은 종종 수동 케이블링이나 별도의 스위칭 플랫폼에 의존하므로 복잡성, 비용 및 설정 시간이 증가합니다. 키사이트 벨로시티 HS(Keysight Velocity HS) 및 고정형 구성 자동화 스위치 4900 시리즈는 포트별 속도 및 미디어 구성을 통해 연결을 간소화합니다. HS 시리즈는 속도 변환 및 집계를 포함하여 최대 400 Gb/s의 이더넷 속도를 지원합니다. 4900 시리즈는 투명하고 논블로킹(non-blocking) 방식의 레이어 1 스위칭을 고밀도 25G 및 100G 환경에 제공하며, 4902 모델은 72개의 QSFP28 포트를, 4906 모델은 288개의 SFP28 포트를 제공합니다. 두 시리즈 모두 팀이 장비를 공유하고, 연결을 자동화하며, 랩 용량을 확장하는 데 도움을 줍니다.
4906의 100 Mb/s ~ 25 Gb/s, 4902의 100 Mb/s ~ 100 Gb/s, 그리고 HS 시리즈의 최대 400 Gb/s 등 모델별 속도로 테스트 환경에 연결을 최적화할 수 있습니다.
싱글모드 파이버, 멀티모드 파이버, 직결 케이블(direct attach cable), 액티브 광케이블을 연결하십시오. 포트별 속도 및 미디어 구성을 갖춘 포트폴리오 전반에서 SFP28, QSFP28 또는 QSFP-DD 인터페이스를 선택하여 랩 장비 및 테스트 요구 사항에 맞출 수 있습니다.
스파인 앤 리프(spine-and-leaf) 구성을 사용하여 HS 시리즈를 32개에서 512개 이상의 포트로 확장하세요. 4900 시리즈는 4902 브레이크아웃 또는 기본 4906 SFP28 포트를 통해 섀시당 최대 288개의 포트로 수천 개의 포트에 이르는 아키텍처를 지원합니다.
Layer 1 연결 변경을 자동화하여 설정 시간을 단축하고 장비 공유를 개선하세요. 포트 태핑은 진단 및 모니터링을 지원하며, 일대다 트래픽 복제를 통해 여러 도구가 동일한 소스에서 트래픽을 수신할 수 있습니다.
Interface speed modes
1, 10, 25, 40, 50, 100, 200, 400 GbE, 100 GbE, 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2.5 Gb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s, 25 Gb/s
Ports
32–512+ (spine-and-leaf) ~ 288
크기
6RU
Velocity 4902는 25G 및 100G 테스트 환경을 지원하도록 설계된 72포트 QSFP28 레이어 1 스위치입니다. 이 제품은 기능 및 성능 테스트를 위한 진정한 레이어 1 포워딩을 제공하며, 초저지연 및 초저지터 성능과 완전 비차단형 투명 레이어 1 매트릭스를 갖추고 있습니다.
Velocity 4902는 25G 및 100G 테스트 환경을 지원하도록 설계된 72포트 QSFP28 레이어 1 스위치입니다. 이 제품은 기능 및 성능 테스트를 위한 진정한 레이어 1 포워딩을 제공하며, 초저지연 및 초저지터 성능과 완전 비차단형 투명 레이어 1 매트릭스를 갖추고 있습니다.
VLB14902A
Velocity 4902는 25G 및 100G 테스트 환경을 지원하도록 설계된 72포트 QSFP28 레이어 1 스위치입니다. 이 제품은 기능 및 성능 테스트를 위한 진정한 레이어 1 포워딩을 제공하며, 초저지연 및 초저지터 성능과 완전 비차단형 투명 레이어 1 매트릭스를 갖추고 있습니다.
Velocity 4902 자동화 스위치는 25G 및 100G 테스트 환경을 위해 2RU 섀시에서 투명하고 논블로킹 방식의 레이어 1 스위칭을 제공합니다. 100 Mb/s 및 1, 2.5, 5, 10, 25, 40, 100 Gb/s의 속도를 지원하므로 팀이 실험실 장비를 공유하고, 연결 변경을 자동화하며, 테스트 설정 시간을 단축할 수 있습니다.
테스트 랩 연결 및 자동화된 테스트베드 설정을 위해 최대 25 Gb/s 속도를 지원하는 288개의 SFP28 포트를 갖춘 고밀도 레이어 1 자동화 스위치입니다.
테스트 랩 연결 및 자동화된 테스트베드 설정을 위해 최대 25 Gb/s 속도를 지원하는 288개의 SFP28 포트를 갖춘 고밀도 레이어 1 자동화 스위치입니다.
VLB14906A
테스트 랩 연결 및 자동화된 테스트베드 설정을 위해 최대 25 Gb/s 속도를 지원하는 288개의 SFP28 포트를 갖춘 고밀도 레이어 1 자동화 스위치입니다.
Velocity 4906 자동화 스위치는 고밀도 25G 테스트 환경을 위해 6RU 섀시에서 투명하고 논블로킹 방식의 레이어 1 스위칭을 제공합니다. 100 Mb/s 및 1, 2.5, 5, 10, 25 Gb/s의 속도를 지원하여 팀이 실험실 장비를 공유하고, 연결 변경을 자동화하며, 테스트 설정 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다.
테스트 랩 연결 관리를 위해 1~400GbE를 지원하는 QSFP-DD 인터페이스를 갖춘 고속 레이어 1 자동화 스위치.
테스트 랩 연결 관리를 위해 1~400GbE를 지원하는 QSFP-DD 인터페이스를 갖춘 고속 레이어 1 자동화 스위치.
VLB13240A
테스트 랩 연결 관리를 위해 1~400GbE를 지원하는 QSFP-DD 인터페이스를 갖춘 고속 레이어 1 자동화 스위치.
HS-3240 자동화 스위치는 QSFP-DD(Quad Small Form-factor Pluggable Double Density) 인터페이스를 사용하여 테스트 랩 환경에 유연한 다중 속도 레이어 1 스위칭을 제공합니다. 1, 10, 25, 40, 50, 100, 200, 400 GbE를 포함한 1~400 GbE 포트 속도를 지원합니다.
테스트 랩 연결 관리를 위해 1~100GbE를 지원하는 QSFP-28 인터페이스를 탑재한 고속 레이어 1 자동화 스위치.
테스트 랩 연결 관리를 위해 1~100GbE를 지원하는 QSFP-28 인터페이스를 탑재한 고속 레이어 1 자동화 스위치.
VLB16400A
테스트 랩 연결 관리를 위해 1~100GbE를 지원하는 QSFP-28 인터페이스를 탑재한 고속 레이어 1 자동화 스위치.
HS-6400 자동화 스위치는 QSFP-28(Quad Small Form-factor Pluggable 28) 인터페이스를 사용하여 테스트 랩 환경을 위한 유연한 다중 속도 레이어 1 스위칭을 제공합니다.
아래의 리소스는 애플리케이션에 필요한 자동화된 스위치를 결정하는 데 도움을 주며 기능과 이점에 대한 추가적인 통찰력을 제공합니다.
데이터시트
데이터시트
백서
사례연구
사례연구
사례연구
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
두 모델 모두 1GbE에서 400GbE까지의 속도로 Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP-28) 및 QSFP Double Density (QSFP-DD) 인터페이스를 통해 동일한 다중 속도 레이어 1 스위칭 기능을 제공합니다. 섀시 크기 및 포트 밀도에서 차이가 있습니다.
HS 시리즈는 단일 모드 광섬유, 다중 모드 광섬유, 다이렉트 어태치 구리(DAC) 및 액티브 광 케이블(AOC)을 단일 섀시 내에서 모두 지원합니다. 각 포트는 다른 연결에 영향을 주지 않고 속도 및 미디어 유형에 대해 개별적으로 구성할 수 있습니다.
여러 HS 시리즈 섀시를 스파인-리프 구성으로 연결하여 32개에서 512개 이상의 포트로 확장할 수 있습니다. Velocity Core 또는 Velocity TestStream은 확장된 토폴로지를 단일 논리적 패브릭으로 관리하여 엔지니어에게 포트 속도, 미디어 유형 및 물리적 스위치 배치에 대한 유연성을 제공합니다.
예. HS 시리즈는 여러 저속 포트를 단일 고속 포트로 집계하는 것을 지원하여, 랩에서 속도 변환을 통해 기존 저속 테스트 도구를 고속 테스트에 사용할 수 있도록 합니다. 이는 이더넷 속도가 증가함에 따라 기존 테스트 장비의 유효 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.
HS 시리즈는 중앙 집중식 토폴로지 관리, 적시 프로비저닝 및 보안 원격 액세스를 위해 Velocity Core와 통합됩니다. 또한 타사 자동화 시스템과도 작동하여 팀이 스위치를 기존 랩 인프라에 통합할 수 있는 유연성을 제공합니다.