Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os switches de automação de configuração fixa fazem parte da família de produtos Velocity da Keysight (anteriormente Spirent).
Laboratórios de teste que suportam várias velocidades de rede costumam depender de cabeamento manual ou plataformas de comutação separadas, o que aumenta a complexidade, o custo e o tempo de configuração. As séries Keysight Velocity HS e 4900 de switches de automação de configuração fixa simplificam a conectividade com configuração de velocidade e mídia por porta. A série HS suporta velocidades de Ethernet de até 400 Gb/s, incluindo conversão de taxa e agregação. A Série 4900 oferece comutação transparente e sem bloqueio na Camada 1 para ambientes densos de 25G e 100G, com 72 portas QSFP28 no modelo 4902 e 288 portas SFP28 no modelo 4906. Ambas as séries ajudam as equipes a compartilhar equipamentos, automatizar conexões e ampliar a capacidade do laboratório.
Adapte a conectividade ao seu ambiente de teste com velocidades dependentes do modelo: de 100 Mb/s a 25 Gb/s no 4906, de 100 Mb/s a 100 Gb/s no 4902 e até 400 Gb/s em toda a Série HS.
Conecte fibra monomodo, fibra multimodo, cabos de conexão direta e cabos ópticos ativos. Escolha entre as interfaces SFP28, QSFP28 ou QSFP-DD em todo o portfólio, com velocidade por porta e configuração de meio de transmissão adequadas aos equipamentos de laboratório e aos requisitos de teste.
Expanda a série HS de 32 para 512 ou mais portas utilizando configurações spine-and-leaf. A série 4900 é compatível com arquiteturas que abrangem milhares de portas, com até 288 portas por chassi por meio de placas de expansão 4902 ou portas SFP28 nativas do 4906.
Automatize as alterações nas conexões da Camada 1 para reduzir o tempo de configuração e melhorar o compartilhamento de equipamentos. O acesso às portas facilita o diagnóstico e o monitoramento, enquanto a replicação de tráfego “um para muitos” permite que várias ferramentas recebam tráfego da mesma fonte.
Interface speed modes
1, 10, 25, 40, 50, 100, 200, 400 GbE, 100 GbE, 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2.5 Gb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s, 25 Gb/s
Ports
32–512+ (spine-and-leaf) até 288
Size
6RU
O Velocity 4902 é um switch de Camada 1 com 72 portas QSFP28, projetado para suportar ambientes de teste de 25G e 100G. Ele oferece encaminhamento verdadeiro de Camada 1 para testes funcionais e de desempenho, com latência e jitter ultrabaixos e uma matriz de Camada 1 transparente e totalmente sem bloqueio.
O Velocity 4902 é um switch de Camada 1 com 72 portas QSFP28, projetado para suportar ambientes de teste de 25G e 100G. Ele oferece encaminhamento verdadeiro de Camada 1 para testes funcionais e de desempenho, com latência e jitter ultrabaixos e uma matriz de Camada 1 transparente e totalmente sem bloqueio.
VLB14902A
O Velocity 4902 é um switch de Camada 1 com 72 portas QSFP28, projetado para suportar ambientes de teste de 25G e 100G. Ele oferece encaminhamento verdadeiro de Camada 1 para testes funcionais e de desempenho, com latência e jitter ultrabaixos e uma matriz de Camada 1 transparente e totalmente sem bloqueio.
O switch de automação Velocity 4902 oferece comutação transparente e sem bloqueio na Camada 1 em um chassi de 2RU para ambientes de teste de 25G e 100G. Ele suporta velocidades de 100 Mb/s e 1, 2,5, 5, 10, 25, 40 e 100 Gb/s, ajudando as equipes a compartilhar equipamentos de laboratório, automatizar mudanças de conexão e reduzir o tempo de configuração dos testes.
Switch de automação de Camada 1 de alta densidade com 288 portas SFP28, compatível com velocidades de até 25 Gb/s, para conectividade em laboratórios de teste e configuração automatizada de ambientes de teste.
Switch de automação de Camada 1 de alta densidade com 288 portas SFP28, compatível com velocidades de até 25 Gb/s, para conectividade em laboratórios de teste e configuração automatizada de ambientes de teste.
VLB14906A
Switch de automação de Camada 1 de alta densidade com 288 portas SFP28, compatível com velocidades de até 25 Gb/s, para conectividade em laboratórios de teste e configuração automatizada de ambientes de teste.
O switch de automação Velocity 4906 oferece comutação transparente e sem bloqueio na Camada 1 em um chassi de 6RU para ambientes de teste de alta densidade de 25G. Ele suporta velocidades de 100 Mb/s e 1, 2,5, 5, 10 e 25 Gb/s, ajudando as equipes a compartilhar equipamentos de laboratório, automatizar mudanças de conexão e reduzir o tempo de configuração dos testes.
Switch de automação de Camada 1 de alta velocidade com interface QSFP-DD, compatível com velocidades de 1 a 400 GbE, para gerenciamento de conectividade em laboratórios de teste.
Switch de automação de Camada 1 de alta velocidade com interface QSFP-DD, compatível com velocidades de 1 a 400 GbE, para gerenciamento de conectividade em laboratórios de teste.
VLB13240A
Switch de automação de Camada 1 de alta velocidade com interface QSFP-DD, compatível com velocidades de 1 a 400 GbE, para gerenciamento de conectividade em laboratórios de teste.
O switch de automação HS-3240 oferece comutação de Camada 1 flexível e com várias velocidades para ambientes de laboratório de testes, utilizando interfaces Quad Small Form-factor Pluggable Double Density (QSFP-DD). Velocidades de porta de 1 a 400 GbE, incluindo 1, 10, 25, 40, 50, 100, 200 e 400 GbE
Switch de automação de Camada 1 de alta velocidade com interface QSFP-28, compatível com velocidades de 1 a 100 GbE, para gerenciamento de conectividade em laboratórios de teste.
Switch de automação de Camada 1 de alta velocidade com interface QSFP-28, compatível com velocidades de 1 a 100 GbE, para gerenciamento de conectividade em laboratórios de teste.
VLB16400A
Switch de automação de Camada 1 de alta velocidade com interface QSFP-28, compatível com velocidades de 1 a 100 GbE, para gerenciamento de conectividade em laboratórios de teste.
O switch de automação HS-6400 oferece comutação de Camada 1 flexível e com várias velocidades para ambientes de laboratório de testes, utilizando uma interface Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP-28).
Os recursos abaixo ajudarão você a determinar qual comutador automatizado é mais adequado para sua aplicação e fornecerão mais informações sobre seus recursos e benefícios.
Folha de dados
Folha de dados
Livro Branco
Estudo de caso
Estudo de caso
Estudo de caso
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Ambos os modelos oferecem os mesmos recursos de comutação de Camada 1 com várias velocidades, com interfaces Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP-28) e QSFP Double Density (QSFP-DD) em velocidades de 1 a 400 GbE. Eles diferem no tamanho do chassi e na densidade de portas.
A série HS é compatível com fibra monomodo, fibra multimodo, conexão direta de cobre (DAC) e cabo óptico ativo (AOC), tudo em um único chassi. Cada porta pode ser configurada individualmente quanto à velocidade e ao tipo de meio, sem afetar as outras conexões.
Vários chassis da série HS podem ser interligados em uma configuração spine-and-leaf para escalar de 32 a mais de 512 portas. O Velocity Core ou o Velocity TestStream gerencia a topologia expandida como uma única malha lógica, proporcionando aos engenheiros flexibilidade em termos de velocidades de porta, tipos de mídia e posicionamento físico dos switches.
Sim. A série HS suporta a agregação de várias portas de baixa velocidade em uma única porta de alta velocidade, permitindo que os laboratórios utilizem ferramentas de teste existentes de baixa velocidade para realizar testes de alta velocidade por meio da conversão de taxa. Isso ajuda a prolongar a vida útil dos equipamentos de teste existentes à medida que as velocidades da Ethernet aumentam.
A série HS integra-se ao Velocity Core para gerenciamento centralizado da topologia, provisionamento imediato e acesso remoto seguro. Ela também é compatível com sistemas de automação de terceiros, oferecendo às equipes a flexibilidade necessária para incorporar os switches à infraestrutura de laboratório existente.