Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Fixed Configuration Automation Switches sind Teil der Keysight (ehemals Spirent) Velocity Produktfamilie.
Testlabore, die verschiedene Netzwerkgeschwindigkeiten unterstützen, setzen häufig auf manuelle Verkabelung oder separate Switching-Plattformen, was Komplexität, Kosten und Einrichtungsaufwand erhöht. Die Keysight Velocity HS- und 4900-Serien von automatisierten Switches mit fester Konfiguration vereinfachen die Konnektivität durch die Konfiguration von Geschwindigkeit und Medium pro Port. Die HS-Serie unterstützt Ethernet-Geschwindigkeiten bis zu 400 Gbit/s, inklusive Ratenkonvertierung und -aggregation. Die 4900-Serie bietet transparentes, nicht-blockierendes Layer-1-Switching für Umgebungen mit hoher Netzwerkdichte (25G und 100G) mit 72 QSFP28-Ports (Modell 4902) bzw. 288 SFP28-Ports (Modell 4906). Beide Serien ermöglichen es Teams, Geräte gemeinsam zu nutzen, Verbindungen zu automatisieren und die Laborkapazität zu skalieren.
Passen Sie die Konnektivität an Ihre Testumgebung an – mit modellabhängigen Geschwindigkeiten: 100 Mbit/s bis 25 Gbit/s beim 4906, 100 Mbit/s bis 100 Gbit/s beim 4902 und bis zu 400 Gbit/s bei der HS-Serie.
Verbinden Sie Singlemode-Fasern, Multimode-Fasern, Direct-Attach-Kabel und aktive optische Kabel. Wählen Sie aus dem gesamten Portfolio SFP28-, QSFP28- oder QSFP-DD-Schnittstellen mit portspezifischer Geschwindigkeits- und Medienkonfiguration, um sie an Laborgeräte und Testanforderungen anzupassen.
Die HS-Serie lässt sich mit Spine-and-Leaf-Konfigurationen von 32 auf über 512 Ports skalieren. Die 4900-Serie unterstützt Architekturen mit Tausenden von Ports, mit bis zu 288 Ports pro Chassis über 4902 Breakout-Boards oder native 4906 SFP28-Ports.
Automatisieren Sie Layer-1-Verbindungsänderungen, um die Einrichtungszeit zu verkürzen und die gemeinsame Nutzung von Geräten zu verbessern. Port-Tapping unterstützt Diagnose und Überwachung, während die Eins-zu-Viele-Verkehrsreplikation es mehreren Tools ermöglicht, Datenverkehr von derselben Quelle zu empfangen.
Interface speed modes
1, 10, 25, 40, 50, 100, 200, 400 GbE, 100 GbE, 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2.5 Gb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s, 25 Gb/s
Ports
32–512+ (spine-and-leaf) bis 288
Size
6RU
Der Velocity 4902 ist ein 72-Port-QSFP28-Layer-1-Switch, der für 25G- und 100G-Testumgebungen entwickelt wurde. Er bietet echtes Layer-1-Forwarding für Funktions- und Leistungstests mit extrem niedriger Latenz und minimalem Jitter sowie einer vollständig blockierungsfreien, transparenten Layer-1-Matrix.
Der Velocity 4902 ist ein 72-Port-QSFP28-Layer-1-Switch, der für 25G- und 100G-Testumgebungen entwickelt wurde. Er bietet echtes Layer-1-Forwarding für Funktions- und Leistungstests mit extrem niedriger Latenz und minimalem Jitter sowie einer vollständig blockierungsfreien, transparenten Layer-1-Matrix.
VLB14902A
Der Velocity 4902 ist ein 72-Port-QSFP28-Layer-1-Switch, der für 25G- und 100G-Testumgebungen entwickelt wurde. Er bietet echtes Layer-1-Forwarding für Funktions- und Leistungstests mit extrem niedriger Latenz und minimalem Jitter sowie einer vollständig blockierungsfreien, transparenten Layer-1-Matrix.
Der Automatisierungs-Switch Velocity 4902 bietet transparentes, blockierungsfreies Layer-1-Switching in einem 2HE-Gehäuse für 25G- und 100G-Testumgebungen. Er unterstützt Geschwindigkeiten von 100 Mbit/s sowie 1, 2,5, 5, 10, 25, 40 und 100 Gbit/s und ermöglicht es Teams, Laborgeräte gemeinsam zu nutzen, Verbindungsänderungen zu automatisieren und die Testeinrichtungszeit zu verkürzen.
Hochdichter Layer-1-Automatisierungsswitch mit 288 SFP28-Ports, der Geschwindigkeiten von bis zu 25 Gbit/s für die Konnektivität von Testlaboren und die Einrichtung automatisierter Testumgebungen unterstützt.
Hochdichter Layer-1-Automatisierungsswitch mit 288 SFP28-Ports, der Geschwindigkeiten von bis zu 25 Gbit/s für die Konnektivität von Testlaboren und die Einrichtung automatisierter Testumgebungen unterstützt.
VLB14906A
Hochdichter Layer-1-Automatisierungsswitch mit 288 SFP28-Ports, der Geschwindigkeiten von bis zu 25 Gbit/s für die Konnektivität von Testlaboren und die Einrichtung automatisierter Testumgebungen unterstützt.
Der Automatisierungs-Switch Velocity 4906 bietet transparentes, blockierungsfreies Layer-1-Switching in einem 6HE-Gehäuse für hochdichte 25G-Testumgebungen. Er unterstützt Geschwindigkeiten von 100 Mbit/s sowie 1, 2,5, 5, 10 und 25 Gbit/s und ermöglicht es Teams, Laborgeräte gemeinsam zu nutzen, Verbindungsänderungen zu automatisieren und die Testeinrichtungszeit zu verkürzen.
Hochgeschwindigkeits-Layer-1-Automatisierungsschalter mit QSFP-DD-Schnittstelle, der 1 bis 400 GbE für das Konnektivitätsmanagement von Testlaboren unterstützt.
Hochgeschwindigkeits-Layer-1-Automatisierungsschalter mit QSFP-DD-Schnittstelle, der 1 bis 400 GbE für das Konnektivitätsmanagement von Testlaboren unterstützt.
VLB13240A
Hochgeschwindigkeits-Layer-1-Automatisierungsschalter mit QSFP-DD-Schnittstelle, der 1 bis 400 GbE für das Konnektivitätsmanagement von Testlaboren unterstützt.
Der Automatisierungs-Switch HS-3240 bietet flexible Layer-1-Switching-Funktionen mit verschiedenen Geschwindigkeiten für Testumgebungen und nutzt dafür QSFP-DD-Schnittstellen (Quad Small Form-factor Pluggable Double Density). Die Portgeschwindigkeiten reichen von 1 bis 400 GbE, einschließlich 1, 10, 25, 40, 50, 100, 200 und 400 GbE.
Hochgeschwindigkeits-Layer-1-Automatisierungsschalter mit QSFP-28-Schnittstelle, der 1 bis 100 GbE für das Konnektivitätsmanagement von Testlaboren unterstützt.
Hochgeschwindigkeits-Layer-1-Automatisierungsschalter mit QSFP-28-Schnittstelle, der 1 bis 100 GbE für das Konnektivitätsmanagement von Testlaboren unterstützt.
VLB16400A
Hochgeschwindigkeits-Layer-1-Automatisierungsschalter mit QSFP-28-Schnittstelle, der 1 bis 100 GbE für das Konnektivitätsmanagement von Testlaboren unterstützt.
Der Automatisierungs-Switch HS-6400 bietet flexibles Layer-1-Switching mit mehreren Geschwindigkeiten für Testlaborumgebungen unter Verwendung einer Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP-28) Schnittstelle.
Die folgenden Ressourcen helfen Ihnen bei der Auswahl des für Ihre Anwendung benötigten automatisierten Schalters und geben Ihnen weitere Einblicke in dessen Funktionen und Vorteile.
Datenblatt
Datenblatt
White Paper
Fallstudie
Fallstudie
Fallstudie
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Beide Modelle bieten die gleichen Multi-Speed-Layer-1-Switching-Funktionen mit Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP-28)- und QSFP Double Density (QSFP-DD)-Schnittstellen bei Geschwindigkeiten von 1 bis 400 GbE. Sie unterscheiden sich in Gehäusegröße und Portdichte.
Die HS-Serie unterstützt Singlemode-Faser, Multimode-Faser, Direct Attach Copper (DAC) und Active Optical Cable (AOC) in einem einzigen Chassis. Jeder Port kann individuell für Geschwindigkeit und Medientyp konfiguriert werden, ohne andere Verbindungen zu beeinträchtigen.
Mehrere Chassis der HS-Serie können in einer Spine-Leaf-Konfiguration miteinander verbunden werden, um die Port-Dichte von 32 auf über 512 Ports zu skalieren. Velocity Core oder Velocity TestStream verwaltet die erweiterte Topologie als ein einziges logisches Fabric und bietet Ingenieuren so Flexibilität bei Port-Geschwindigkeiten, Medientypen und der physischen Platzierung der Switches.
Ja. Die HS-Serie unterstützt die Aggregation mehrerer Ports mit niedrigeren Geschwindigkeiten auf einen einzelnen Port mit höherer Geschwindigkeit. Dadurch können Labore bestehende Testtools für niedrigere Geschwindigkeiten durch Ratenkonvertierung auch für Tests mit höheren Geschwindigkeiten nutzen. Dies trägt dazu bei, die Nutzungsdauer bestehender Testgeräte bei steigenden Ethernet-Geschwindigkeiten zu verlängern.
Die HS-Serie lässt sich in Velocity Core integrieren und ermöglicht so die zentrale Topologieverwaltung, die bedarfsgerechte Bereitstellung und den sicheren Fernzugriff. Sie ist außerdem mit Automatisierungssystemen von Drittanbietern kompatibel und bietet Teams die Flexibilität, die Switches in bestehende Laborinfrastrukturen einzubinden.