Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los conmutadores de automatización de configuración fija forman parte de la familia de productos Velocity de Keysight (antes Spirent).
Los laboratorios de pruebas que admiten múltiples velocidades de red suelen recurrir a un cableado manual o a plataformas de conmutación independientes, lo que aumenta la complejidad, el coste y el tiempo de configuración. Las series Velocity HS y 4900 de Keysight, que consisten en conmutadores de automatización de configuración fija, simplifican la conectividad gracias a la configuración de la velocidad y del medio por puerto. La serie HS admite velocidades Ethernet de hasta 400 Gb/s, incluyendo la conversión de velocidades y la agregación. La serie 4900 ofrece conmutación transparente y sin bloqueo de capa 1 para entornos densos de 25G y 100G, con 72 puertos QSFP28 en el modelo 4902 y 288 puertos SFP28 en el modelo 4906. Ambas series ayudan a los equipos a compartir equipos, automatizar conexiones y ampliar la capacidad del laboratorio.
Adapta la conectividad a tu entorno de pruebas con velocidades que dependen del modelo: de 100 Mb/s a 25 Gb/s en el modelo 4906, de 100 Mb/s a 100 Gb/s en el modelo 4902 y hasta 400 Gb/s en toda la serie HS.
Conecta fibra monomodo, fibra multimodo, cables de conexión directa y cables ópticos activos. Elige entre interfaces SFP28, QSFP28 o QSFP-DD de toda la gama de productos, con una configuración de velocidad y medio por puerto que se adapte al equipo de laboratorio y a los requisitos de prueba.
Amplíe la serie HS de 32 a más de 512 puertos mediante configuraciones de tipo «spine-and-leaf». La serie 4900 admite arquitecturas que abarcan miles de puertos, con hasta 288 puertos por chasis a través de los conectores 4902 o de los puertos SFP28 nativos del modelo 4906.
Automatiza los cambios en las conexiones de capa 1 para reducir el tiempo de configuración y mejorar el uso compartido de los equipos. La derivación de puertos facilita el diagnóstico y la supervisión, mientras que la replicación de tráfico «uno a muchos» permite que varias herramientas reciban tráfico procedente de la misma fuente.
Interface speed modes
1, 10, 25, 40, 50, 100, 200, 400 GbE, 100 GbE, 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2.5 Gb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s, 25 Gb/s
Ports
32–512+ (spine-and-leaf) to 288
Size
6RU
Mejora la eficiencia de los laboratorios de pruebas y la utilización de los equipos con los conmutadores de la serie Velocity 4900 de Keysight. Estos conmutadores combinan la conmutación matricial de capa 1 con una arquitectura escalable para admitir entornos de pruebas de 25G y 100G. Entre las configuraciones flexibles se incluyen un conmutador QSFP28 de alta densidad con 72 puertos y un conmutador SFP28 con 288 puertos.
Simplifica la gestión del laboratorio y reduce los costes mediante:
El Velocity 4902 es un conmutador de capa 1 con 72 puertos QSFP28, diseñado para dar soporte a entornos de pruebas de 25G y 100G. Ofrece un reenvío auténtico de capa 1 para pruebas funcionales y de rendimiento, con latencia y fluctuación ultrabajas, así como una matriz de capa 1 transparente y totalmente sin bloqueos.
El Velocity 4902 es un conmutador de capa 1 con 72 puertos QSFP28, diseñado para dar soporte a entornos de pruebas de 25G y 100G. Ofrece un reenvío auténtico de capa 1 para pruebas funcionales y de rendimiento, con latencia y fluctuación ultrabajas, así como una matriz de capa 1 transparente y totalmente sin bloqueos.
VLB14902A
El Velocity 4902 es un conmutador de capa 1 con 72 puertos QSFP28, diseñado para dar soporte a entornos de pruebas de 25G y 100G. Ofrece un reenvío auténtico de capa 1 para pruebas funcionales y de rendimiento, con latencia y fluctuación ultrabajas, así como una matriz de capa 1 transparente y totalmente sin bloqueos.
El conmutador de automatización Velocity 4902 ofrece conmutación de capa 1 transparente y sin bloqueos en un chasis de 2RU para entornos de pruebas de 25G y 100G. Admite velocidades de 100 Mb/s y de 1, 2,5, 5, 10, 25, 40 y 100 Gb/s, lo que ayuda a los equipos a compartir el equipo de laboratorio, automatizar los cambios de conexión y reducir el tiempo de configuración de las pruebas.
Conmutador de automatización de capa 1 de alta densidad con 288 puertos SFP28 que admiten velocidades de hasta 25 Gb/s para la conectividad de laboratorios de pruebas y la configuración automatizada de entornos de pruebas.
Conmutador de automatización de capa 1 de alta densidad con 288 puertos SFP28 que admiten velocidades de hasta 25 Gb/s para la conectividad de laboratorios de pruebas y la configuración automatizada de entornos de pruebas.
VLB14906A
Conmutador de automatización de capa 1 de alta densidad con 288 puertos SFP28 que admiten velocidades de hasta 25 Gb/s para la conectividad de laboratorios de pruebas y la configuración automatizada de entornos de pruebas.
El conmutador de automatización Velocity 4906 ofrece una conmutación transparente y sin bloqueos de capa 1 en un chasis de 6RU para entornos de pruebas de alta densidad a 25G. Admite velocidades de 100 Mb/s y de 1, 2,5, 5, 10 y 25 Gb/s, lo que ayuda a los equipos a compartir el equipo de laboratorio, automatizar los cambios de conexión y reducir el tiempo de configuración de las pruebas.
Conmutador de automatización de capa 1 de alta velocidad con interfaz QSFP-DD, compatible con velocidades de 1 a 400 GbE, para la gestión de la conectividad en laboratorios de pruebas.
Conmutador de automatización de capa 1 de alta velocidad con interfaz QSFP-DD, compatible con velocidades de 1 a 400 GbE, para la gestión de la conectividad en laboratorios de pruebas.
VLB13240A
Conmutador de automatización de capa 1 de alta velocidad con interfaz QSFP-DD, compatible con velocidades de 1 a 400 GbE, para la gestión de la conectividad en laboratorios de pruebas.
El conmutador de automatización HS-3240 ofrece una conmutación de capa 1 flexible y con múltiples velocidades para entornos de laboratorio de pruebas mediante interfaces QSFP-DD (Quad Small Form-factor Pluggable Double Density). Velocidades de puerto de 1 a 400 GbE, incluyendo 1, 10, 25, 40, 50, 100, 200 y 400 GbE.
Conmutador de automatización de capa 1 de alta velocidad con interfaz QSFP-28, compatible con velocidades de 1 a 100 GbE, para la gestión de la conectividad en laboratorios de pruebas.
Conmutador de automatización de capa 1 de alta velocidad con interfaz QSFP-28, compatible con velocidades de 1 a 100 GbE, para la gestión de la conectividad en laboratorios de pruebas.
VLB16400A
Conmutador de automatización de capa 1 de alta velocidad con interfaz QSFP-28, compatible con velocidades de 1 a 100 GbE, para la gestión de la conectividad en laboratorios de pruebas.
El conmutador de automatización HS-6400 ofrece una conmutación de capa 1 flexible y de varias velocidades para entornos de laboratorio de pruebas mediante una interfaz Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP-28).
Los recursos que se indican a continuación te ayudarán a determinar qué conmutador automático necesitas para tu aplicación y te proporcionarán más información sobre sus prestaciones y ventajas.
Libro Blanco
Estudio de caso
Estudio de caso
Estudio de caso
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Ambos modelos ofrecen las mismas capacidades de conmutación de capa 1 con múltiples velocidades, con interfaces Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP-28) y QSFP Double Density (QSFP-DD) a velocidades de entre 1 y 400 GbE. Se diferencian en el tamaño del chasis y la densidad de puertos.
La serie HS es compatible con fibra monomodo, fibra multimodo, cobre de conexión directa (DAC) y cable óptico activo (AOC), todo ello en un único chasis. Cada puerto se puede configurar individualmente en cuanto a velocidad y tipo de medio sin que ello afecte a las demás conexiones.
Se pueden conectar varios chasis de la serie HS en una configuración de tipo «spine-and-leaf» para ampliar la capacidad de 32 a más de 512 puertos. Velocity Core o Velocity TestStream gestionan la topología ampliada como una única estructura lógica, lo que ofrece a los ingenieros flexibilidad en cuanto a velocidades de puerto, tipos de medios y ubicación física de los conmutadores.
Sí. La serie HS permite agrupar varios puertos de menor velocidad en un único puerto de mayor velocidad, lo que permite a los laboratorios utilizar las herramientas de prueba de menor velocidad ya existentes para realizar pruebas a mayor velocidad mediante la conversión de velocidad. Esto contribuye a prolongar la vida útil de los equipos de prueba existentes a medida que aumentan las velocidades de Ethernet.
La serie HS se integra con Velocity Core para permitir una gestión centralizada de la topología, un aprovisionamiento justo a tiempo y un acceso remoto seguro. Además, es compatible con sistemas de automatización de terceros, lo que ofrece a los equipos la flexibilidad necesaria para incorporar los conmutadores a la infraestructura de laboratorio existente.