Conmutador de automatización HS-3240

Conmutador de automatización de capa 1 de alta velocidad con interfaz QSFP-DD, compatible con velocidades de 1 a 400 GbE, para la gestión de la conectividad en laboratorios de pruebas.

imagen_del_producto
  • Ports

    32–512+ (spine-and-leaf)

  • Interface speed modes

    1, 10, 25, 40, 50, 100, 200, 400 GbE

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

El conmutador de automatización HS-3240 ofrece una conmutación de capa 1 flexible y con múltiples velocidades para entornos de laboratorio de pruebas mediante interfaces QSFP-DD (Quad Small Form-factor Pluggable Double Density). Velocidades de puerto de 1 a 400 GbE, incluyendo 1, 10, 25, 40, 50, 100, 200 y 400 GbE.

  • El número máximo de puertos oscila entre 32 a 400 GbE y 128 a 1 GbE, en función de los requisitos de velocidad.
  • Admite fibra monomodo, fibra multimodo, cobre de conexión directa (DAC) y cable óptico activo (AOC)
  • Configuración de la velocidad y el tipo de medio por puerto
  • Latencia determinista para garantizar la precisión de los resultados de las pruebas
  • Sin impacto alguno en el tráfico de prueba durante las conexiones automatizadas
  • Conectores de derivación para diagnóstico y supervisión
  • Replicación del tráfico mediante conexiones uno a muchos
  • Agrupa varios puertos de menor velocidad en un puerto de mayor velocidad
  • Escalable de 32 a más de 512 puertos mediante configuraciones de tipo «spine-and-leaf»
  • Se integra con Velocity Core o con sistemas de automatización de terceros para una gestión centralizada del laboratorio

Preguntas frecuentes