Choose a country or area to see content specific to your location
管理光纖連接設備的測試實驗室需要自動化光學切換,以維持橫跨多樣環境與規模的訊號完整性。Keysight 自動化光學開關透過三種互補平台提供低損耗、自動化的光纖連線能力 — 微機電系統 (MEMS) 微鏡切換、壓電 DirectLight 光束轉向和機器人跳接自動化。此產品組合支援從 8 個連接埠到超過 10,000 條光纖的單模與多模光纖,插入損耗低至 0.3 dB。所有三個平台均與 Velocity Core 整合,用於集中式拓撲管理和橫跨電氣與光學環境的即時佈建。
從 MEMS 微鏡、壓電光束轉向或機器人切換中選擇,以符合您的光纖類型、連接埠數量、插入損耗和切換速度要求。
在 G5 機器人跳接面板上,典型插入損耗低至 0.3 dB,在 6000i Ultra 光學矩陣開關上典型為 0.5 dB,可維持訊號完整性。
整個產品組合可從 8 埠矩陣開關擴充到超過 10,000 條光纖,採用無阻塞架構,支援大型實驗室環境的多階段擴充。
將所有光學平台與 Velocity Core 和電氣開關整合,以實現橫跨整個實驗室架構的集中式佈建、排程和安全遠端存取。
Insertion loss
0.5 dB 至 3.0 dB
Ports
320 至 1008
基於MEMS的光學電路交換器,具備320個連接埠、低於30奈秒(ns)的延遲,以及低插入損耗,適用於自動化單模測試實驗室連線。
基於MEMS的光學電路交換器,具備320個連接埠、低於30奈秒(ns)的延遲,以及低插入損耗,適用於自動化單模測試實驗室連線。
Calient S320 光學電路交換器採用MEMS微鏡陣列技術,為測試實驗室環境提供自動化、低損耗的單模光纖交換功能。
機器人光纖跳接面板,可從 48 條光纖擴展至 10,000 多條光纖,具有超低插入損耗,並支援單模或多模光纖。
機器人光纖跳接面板,可從 48 條光纖擴展至 10,000 多條光纖,具有超低插入損耗,並支援單模或多模光纖。
G5 機器人光纖跳接面板採用機器人切換技術,可大規模自動化光纖跳接,為單模和多模測試環境提供超低插入損耗。
以下資源將協助您確定應用所需的最佳光學交換平台。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
S320 採用微機電系統 (MEMS) 微鏡陣列技術,可實現高達 320 個連接埠的快速、低損耗單模切換。Velocity 光學矩陣交換器採用壓電 DirectLight 光束導向技術,可實現高達 384×384 的無阻塞矩陣,並支援暗光纖切換和軟體定義網路 (SDN) 控制。G5 機器人光纖跳接面板採用機器人切換技術,可在單模和多模光纖上實現超低插入損耗(典型值低於 0.3 dB),並可擴展至 10,000 條以上光纖。
G5 機器人光纖跳接面板同時支援單模和多模光纖。Velocity 光學矩陣交換器 (6000i 系列) 支援矩陣尺寸高達 16×16 的多模光纖。S320 僅支援單模光纖。
暗光纖切換可在光纖上沒有光訊號的情況下建立並維持連線。這使得路徑預先配置以及間歇性或可變功率測試訊號的切換成為可能。Velocity 光學矩陣開關(6000 和 7000 系列)支援所有矩陣尺寸的暗光纖切換。
所有這三個平台都與 Velocity Core 整合,以實現集中式拓撲管理和即時配置,並與電氣自動化開關並行運作。Velocity 光學矩陣開關還提供 NETCONF、RESTCONF、SNMP、TL1 和 SCPI 控制介面,可與 SDN 平台和第三方自動化系統直接整合。
是的。Velocity 光學矩陣開關支援軟體分割,這使得多個測試團隊能夠使用相同的開關,而不會有衝突風險。Velocity Core 提供所有已連接開關的排程和存取控制。
插入損耗因平台和矩陣尺寸而異。G5 機械式跳線面板提供最低的插入損耗,典型值低於 0.3 dB。6000i Ultra 系列在最大 32×32 的矩陣上可達到典型值 0.5 dB。S320 提供典型值 1.5 dB。7000 系列在最大的 384×384 配置上,最高可達 2.7 dB。請參閱光學開關資料表,以瞭解詳細的各平台規格。