Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Optische Automatisierungsschalter sind Teil der Keysight (ehemals Spirent) Velocity-Produktfamilie.
Testlabore, die glasfaserverbundene Geräte verwalten, benötigen eine automatisierte optische Umschaltung, die die Signalintegrität über verschiedene Umgebungen und Skalierungsebenen hinweg gewährleistet. Die automatischen optischen Switches von Keysight bieten verlustarme, automatisierte Glasfaserverbindungen über drei komplementäre Plattformen hinweg – MEMS-Mikromirror-Switching (Micro-Electro-Mechanical Systems), piezoelektrische DirectLight-Strahlsteuerung und robotergestützte Patch-Automatisierung. Das Portfolio unterstützt Singlemode- und Multimode-Glasfasern von 8 Ports bis zu über 10.000 Fasern bei einer Einfügungsdämpfung von nur 0,3 dB. Alle drei Plattformen lassen sich in Velocity Core für ein zentralisiertes Topologiemanagement und Just-in-Time-Provisioning in elektrischen und optischen Umgebungen integrieren.
Wählen Sie zwischen MEMS-Mikrospiegeln, piezoelektrischer Strahlsteuerung oder robotergestützter Schaltung, um die für Ihren Fasertyp, Ihre Portanzahl, Ihre Einfügungsdämpfung und Ihre Anforderungen an die Schaltgeschwindigkeit erforderliche Lösung zu finden.
Die Signalintegrität wird durch eine typische Einfügungsdämpfung von nur 0,3 dB beim G5 Robotic Patch Panel und 0,5 dB beim optischen Matrixschalter 6000i Ultra aufrechterhalten.
Das Portfolio bietet Skalierbarkeit von 8-Port-Matrix-Switches bis hin zu über 10.000 Fasern mit nichtblockierenden Architekturen, die eine mehrstufige Erweiterung für große Laborumgebungen unterstützen.
Integrieren Sie alle optischen Plattformen mit Velocity Core zusammen mit elektrischen Schaltern für eine zentrale Bereitstellung, Planung und sicheren Fernzugriff im gesamten Labornetzwerk.
Insertion loss
0.5 dB bis 3.0 dB
Ports
320 bis 1008
MEMS-basierter optischer Crossover-Switch mit 320 Ports, einer Latenz von unter 30 ns und geringer Einfügungsdämpfung für die automatisierte Konnektivität in Singlemode-Testlaboren.
MEMS-basierter optischer Crossover-Switch mit 320 Ports, einer Latenz von unter 30 ns und geringer Einfügungsdämpfung für die automatisierte Konnektivität in Singlemode-Testlaboren.
CLT11003A2
MEMS-basierter optischer Crossover-Switch mit 320 Ports, einer Latenz von unter 30 ns und geringer Einfügungsdämpfung für die automatisierte Konnektivität in Singlemode-Testlaboren.
Der optische Schaltkreisschalter Calient S320 ermöglicht automatisiertes, verlustarmes Schalten von Singlemode-Fasern für Testlaborumgebungen mittels MEMS-Mikrospiegelarray-Technologie.
Nicht blockierende optische Vollmatrixtwitches von 8×8 bis 384×384 Ports mit geringer Einfügungsdämpfung, Dark-Fibre-Switching und SDN-Schnittstellen für Labor- oder Netzwerkanwendungen.
Nicht blockierende optische Vollmatrixtwitches von 8×8 bis 384×384 Ports mit geringer Einfügungsdämpfung, Dark-Fibre-Switching und SDN-Schnittstellen für Labor- oder Netzwerkanwendungen.
PLT1008A
Nicht blockierende optische Vollmatrixtwitches von 8×8 bis 384×384 Ports mit geringer Einfügungsdämpfung, Dark-Fibre-Switching und SDN-Schnittstellen für Labor- oder Netzwerkanwendungen.
Die Polatis-Switches, die früher über das Automatisierungsportfolio von Spirent Velocity erhältlich waren, nutzen die piezoelektrische DirectLight-Beam-Steering-Technologie für blockierungsfreie Singlemode-Faser-Switches in Port-Größen von 8×8 bis 384×384. Es stehen Chassis-Optionen für Messgeräte (i-Series) und Netzwerke (n-Series) zur Verfügung, um eine Vielzahl von Anforderungen an Testlaborautomatisierung und Netzwerkinfrastruktur zu erfüllen.
Die optischen Matrixschalter von Polatis ermöglichen vollständig blockierungsfreies, rein optisches Singlemode-Faser-Switching mittels piezoelektrischer DirectLight-Strahlsteuerungstechnologie. Die Produktfamilie umfasst Plattformen der Instrumentenklasse (i-Serie) und der Netzwerkklasse (n-Serie) in zwei Gehäusegrößen für Anwendungen in Testlaboren, Rechenzentren, Telekommunikation und Verteidigung.
Kapazität und Leistung
Vermittlung und Konnektivität
Überwachung und Schutz
Zuverlässigkeit und Infrastruktur
Robotergestützte optische Patchpanels mit skalierbaren Kapazitäten von 48 bis über 10.000 Fasern, extrem niedriger Einfügungsdämpfung und Unterstützung für Singlemode- oder Multimode-Fasern.
Robotergestützte optische Patchpanels mit skalierbaren Kapazitäten von 48 bis über 10.000 Fasern, extrem niedriger Einfügungsdämpfung und Unterstützung für Singlemode- oder Multimode-Fasern.
TLS1011A
Robotergestützte optische Patchpanels mit skalierbaren Kapazitäten von 48 bis über 10.000 Fasern, extrem niedriger Einfügungsdämpfung und Unterstützung für Singlemode- oder Multimode-Fasern.
Das G5 Robotic Patch Panel automatisiert das Glasfaser-Patching in großem Umfang mithilfe von Roboter-Schalttechnologie mit extrem niedriger Einfügungsdämpfung für Singlemode- und Multimode-Testumgebungen.
Die folgenden Ressourcen helfen Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Anwendung benötigten optischen Schaltplattform.
Datenblatt
Datenblatt
Fallstudie
Fallstudie
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Der S320 nutzt MEMS-Mikromikrospiegel-Array-Technologie (Micro-Electro-Mechanical Systems) für schnelle, verlustarme Singlemode-Switches mit bis zu 320 Ports. Der Velocity Optical Matrix Switch nutzt piezoelektrisches DirectLight Beam-Steering für blockierungsfreie Matrizen bis zu 384×384 mit Dark-Fiber-Switching und SDN-Steuerung (Software-Defined Networking). Das G5 Robotic Patch Panel nutzt robotisches Switching für extrem geringe Einfügungsverluste (typisch unter 0,3 dB) über Singlemode- und Multimode-Fasern und lässt sich über 10.000 Fasern skalieren.
Das G5 Robotic Patch Panel unterstützt sowohl Singlemode- als auch Multimode-Fasern. Der Velocity Optical Matrix Switch (Serie 6000i) unterstützt Multimode-Fasern in Matrixgrößen bis zu 16×16. Der S320 unterstützt ausschließlich Singlemode-Fasern.
Dark-Fiber-Switching ermöglicht es, Verbindungen herzustellen und aufrechtzuerhalten, ohne dass Licht auf der Faser vorhanden ist. Dies erlaubt die Vorprovisionierung von Pfaden sowie das Schalten von intermittierenden oder variablen Testsignalen. Der Velocity Optical Matrix Switch (Serie 6000 und 7000) unterstützt Dark-Fiber-Switching über alle Matrixgrößen hinweg.
Alle drei Plattformen sind mit Velocity Core für die zentrale Topologieverwaltung und die bedarfsgerechte Bereitstellung in Verbindung mit elektrischen Automatisierungsschaltern integriert. Der Velocity Optical Matrix Switch bietet zudem NETCONF-, RESTCONF-, SNMP-, TL1- und SCPI-Steuerungsschnittstellen für die direkte Integration mit SDN-Plattformen und Automatisierungssystemen von Drittanbietern.
Ja. Die optischen Matrix-Switches von Velocity unterstützen Software-Partitionierung, wodurch mehrere Testteams denselben Switch ohne Konfliktrisiko nutzen können. Velocity Core ermöglicht die Planung und Zugriffskontrolle aller angeschlossenen Switches.
Die Einfügedämpfung variiert je nach Plattform und Matrixgröße. Das G5 Robotic Patch Panel bietet mit typischerweise unter 0,3 dB die niedrigste Dämpfung. Die 6000i Ultra-Serie erreicht typischerweise 0,5 dB bei Matrizen bis zu 32×32. Der S320 liefert typischerweise 1,5 dB. Die 7000er-Serie erreicht maximal 2,7 dB bei den größten Konfigurationen von 384×384. Detaillierte Spezifikationen für die einzelnen Plattformen finden Sie im Datenblatt der optischen Schalter.