Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
광섬유로 연결된 장비를 관리하는 테스트 연구실은 다양한 환경과 규모에서 신호 무결성을 유지하는 자동화된 광 스위칭이 필요합니다. 키사이트 자동화 광 스위치는 미세전자기계 시스템(MEMS) 마이크로미러 스위칭, 압전 DirectLight 빔 스티어링, 로봇 패치 자동화의 세 가지 상호 보완적인 플랫폼을 통해 저손실 자동화 광섬유 연결을 제공합니다. 이 포트폴리오는 8개 포트에서 10,000개 이상의 광섬유까지 단일 모드 및 다중 모드 광섬유를 지원하며, 삽입 손실은 0.3dB만큼 낮습니다. 세 가지 플랫폼 모두 Velocity Core와 통합되어 전기 및 광 환경 전반에 걸쳐 중앙 집중식 토폴로지 관리 및 적시 프로비저닝을 제공합니다.
광섬유 유형, 포트 수, 삽입 손실 및 스위칭 속도 요구 사항에 맞춰 MEMS 마이크로미러, 압전 빔 스티어링 또는 로봇 스위칭 중에서 선택하십시오.
G5 로봇 패치 패널에서 일반적으로 0.3dB, 6000i Ultra 광 매트릭스 스위치에서 일반적으로 0.5dB만큼 낮은 삽입 손실로 신호 무결성을 유지하십시오.
대규모 연구실 환경을 위한 다단계 확장을 지원하는 논블로킹 아키텍처를 통해 포트폴리오 전반에 걸쳐 8포트 매트릭스 스위치에서 10,000개 이상의 광섬유로 확장 가능합니다.
전체 연구실 패브릭 전반에 걸쳐 중앙 집중식 프로비저닝, 스케줄링 및 보안 원격 액세스를 위해 모든 광 플랫폼을 전기 스위치와 함께 Velocity Core와 통합하십시오.
Insertion loss
0.5 dB ~ 3.0 dB
Ports
320 ~ 1008
320개 포트, 30ns 미만의 지연 시간, 낮은 삽입 손실을 갖춘 MEMS 기반 광 회로 스위치로, 자동화된 단일 모드 테스트 랩 연결을 제공합니다.
320개 포트, 30ns 미만의 지연 시간, 낮은 삽입 손실을 갖춘 MEMS 기반 광 회로 스위치로, 자동화된 단일 모드 테스트 랩 연결을 제공합니다.
CLT11003A2
320개 포트, 30ns 미만의 지연 시간, 낮은 삽입 손실을 갖춘 MEMS 기반 광 회로 스위치로, 자동화된 단일 모드 테스트 랩 연결을 제공합니다.
Calient S320 광 회로 스위치는 MEMS 마이크로미러 어레이 기술을 사용하여 테스트 랩 환경을 위한 자동화된 저손실 단일 모드 광섬유 스위칭을 제공합니다.
낮은 삽입 손실, 다크 파이버 스위칭 및 SDN 인터페이스를 지원하는 8x8에서 384x384 포트까지의 논블로킹 전광 매트릭스 스위치로, 실험실 또는 네트워크 환경에서 사용됩니다.
낮은 삽입 손실, 다크 파이버 스위칭 및 SDN 인터페이스를 지원하는 8x8에서 384x384 포트까지의 논블로킹 전광 매트릭스 스위치로, 실험실 또는 네트워크 환경에서 사용됩니다.
PLT1008A
낮은 삽입 손실, 다크 파이버 스위칭 및 SDN 인터페이스를 지원하는 8x8에서 384x384 포트까지의 논블로킹 전광 매트릭스 스위치로, 실험실 또는 네트워크 환경에서 사용됩니다.
이전에 Spirent Velocity 자동화 포트폴리오를 통해 제공되었던 Polatis 스위치는 압전 DirectLight 빔 스티어링 기술을 사용하여 8x8에서 384x384 포트 크기의 논블로킹 단일 모드 파이버 스위칭을 구현합니다. 계측기(i-시리즈) 및 네트워크(n-시리즈) 섀시 옵션을 사용할 수 있으며, 다양한 테스트 랩 자동화 및 네트워크 인프라 요구 사항을 충족합니다.
Polatis 광 매트릭스 스위치는 압전 DirectLight 빔 스티어링 기술을 사용하여 완전 논블로킹 전광 단일 모드 파이버 스위칭을 제공합니다. 이 제품군은 두 가지 섀시 크기로 제공되는 계측기 클래스(i-시리즈) 및 네트워크 클래스(n-시리즈) 플랫폼을 포함하며, 테스트 랩 자동화, 데이터 센터, 통신 및 방위 애플리케이션에 사용됩니다.
용량 및 성능
스위칭 및 연결성
모니터링 및 보호
안정성 및 인프라
초저 삽입 손실과 단일 모드 또는 다중 모드 파이버 지원을 통해 48개에서 10,000개 이상의 파이버로 확장 가능한 로봇 광 패치 패널.
초저 삽입 손실과 단일 모드 또는 다중 모드 파이버 지원을 통해 48개에서 10,000개 이상의 파이버로 확장 가능한 로봇 광 패치 패널.
TLS1011A
초저 삽입 손실과 단일 모드 또는 다중 모드 파이버 지원을 통해 48개에서 10,000개 이상의 파이버로 확장 가능한 로봇 광 패치 패널.
G5 로봇 패치 패널은 단일 모드 및 다중 모드 테스트 환경을 위해 초저 삽입 손실을 제공하는 로봇 스위칭 기술을 사용하여 대규모 파이버 패칭을 자동화합니다.
아래 리소스는 귀하의 애플리케이션에 필요한 광 스위칭 플랫폼을 결정하는 데 도움이 될 것입니다.
데이터시트
데이터시트
사례연구
사례연구
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
S320은 최대 320개 포트에서 빠르고 저손실의 단일 모드 스위칭을 위해 미세전자기계 시스템(MEMS) 마이크로미러 어레이 기술을 사용합니다. Velocity 광 매트릭스 스위치는 다크 파이버 스위칭 및 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 제어와 함께 최대 384x384의 논블로킹 매트릭스를 위해 압전 DirectLight 빔 스티어링을 사용합니다. G5 로봇 패치 패널은 단일 모드 및 다중 모드 광섬유 전반에 걸쳐 초저 삽입 손실(일반적으로 0.3dB 미만)을 위해 로봇 스위칭을 사용하며, 10,000개 이상의 광섬유로 확장됩니다.
G5 로봇 패치 패널은 단일 모드 및 다중 모드 광섬유를 모두 지원합니다. Velocity 광 매트릭스 스위치(6000i 시리즈)는 최대 16x16 매트릭스 크기에서 다중 모드 광섬유를 지원합니다. S320은 단일 모드 광섬유만 지원합니다.
다크 파이버 스위칭은 광섬유에 빛이 없는 상태에서도 연결을 설정하고 유지할 수 있도록 합니다. 이를 통해 경로의 사전 프로비저닝과 간헐적 또는 가변 전력 테스트 신호의 스위칭이 가능해집니다. Velocity 광 매트릭스 스위치(6000 및 7000 시리즈)는 모든 매트릭스 크기에서 다크 파이버 스위칭을 지원합니다.
세 가지 플랫폼 모두 전기 자동화 스위치와 함께 중앙 집중식 토폴로지 관리 및 적시 프로비저닝을 위해 Velocity Core와 통합됩니다. Velocity 광 매트릭스 스위치는 또한 SDN 플랫폼 및 타사 자동화 시스템과의 직접적인 통합을 위해 NETCONF, RESTCONF, SNMP, TL1 및 SCPI 제어 인터페이스를 제공합니다.
예. Velocity 광 매트릭스 스위치는 소프트웨어 파티셔닝을 지원하여 여러 테스트 팀이 충돌 위험 없이 동일한 스위치를 사용할 수 있도록 합니다. Velocity Core는 모든 연결된 스위치에 걸쳐 스케줄링 및 액세스 제어를 제공합니다.
삽입 손실은 플랫폼 및 매트릭스 크기에 따라 다릅니다. G5 로봇 패치 패널은 일반적으로 0.3dB 미만으로 가장 낮은 값을 제공합니다. 6000i Ultra 시리즈는 최대 32x32 매트릭스에서 일반적으로 0.5dB를 달성합니다. S320은 일반적으로 1.5dB를 제공합니다. 7000 시리즈는 가장 큰 384x384 구성에서 최대 2.7dB까지 다양합니다. 자세한 플랫폼별 사양은 광 스위치 데이터 시트를 참조하십시오.