Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
ファイバー接続機器を管理するテストラボでは、多様な環境とスケールで信号完全性を維持する自動光スイッチングが必要です。キーサイトのオートメーション光スイッチは、微小電気機械システム(MEMS)マイクロミラー・スイッチング、ピエゾDirectLightビームステアリング、ロボットパッチ・オートメーションという3つの補完的なプラットフォームを通じて、低損失の自動ファイバー接続を実現します。このポートフォリオは、8ポートから10,000本以上のファイバーまで、シングルモードおよびマルチモードファイバーをサポートし、挿入損失は0.3 dBと低いです。これら3つのプラットフォームはすべてVelocity Coreと統合され、電気および光環境全体で集中型トポロジー管理とジャストインタイム・プロビジョニングを提供します。
ファイバータイプ、ポート数、挿入損失、スイッチング速度の要件に合わせて、MEMSマイクロミラー、ピエゾビームステアリング、またはロボットスイッチングから選択してください。
G5ロボットパッチパネルでは標準0.3 dB、6000i Ultra光マトリックススイッチでは標準0.5 dBという低挿入損失で信号完全性を維持します。
8ポートマトリックススイッチからポートフォリオ全体で10,000本以上のファイバーまで拡張可能で、大規模なラボ環境向けに多段階拡張をサポートするノンブロッキングアーキテクチャを備えています。
Velocity Coreとすべての光プラットフォームを電気スイッチと連携させて統合し、ラボファブリック全体にわたる集中型プロビジョニング、スケジューリング、およびセキュアなリモートアクセスを実現します。
Insertion loss
0.5 dB ~ 3.0 dB
Ports
320 ~ 1008
320ポート、30 ns未満のレイテンシ、低挿入損失を備えたMEMSベースの光回路スイッチで、自動化されたシングルモードテストラボ接続を実現します。
320ポート、30 ns未満のレイテンシ、低挿入損失を備えたMEMSベースの光回路スイッチで、自動化されたシングルモードテストラボ接続を実現します。
CLT11003A2
320ポート、30 ns未満のレイテンシ、低挿入損失を備えたMEMSベースの光回路スイッチで、自動化されたシングルモードテストラボ接続を実現します。
Calient S320光回路スイッチは、MEMSマイクロミラーアレイ技術を使用して、テストラボ環境向けに自動化された低損失シングルモードファイバースイッチングを提供します。
8×8から384×384ポートまでのノンブロッキング全光マトリックススイッチで、低挿入損失、ダークファイバースイッチング、およびSDNインターフェースを備え、ラボまたはネットワーク用途に利用できます。
8×8から384×384ポートまでのノンブロッキング全光マトリックススイッチで、低挿入損失、ダークファイバースイッチング、およびSDNインターフェースを備え、ラボまたはネットワーク用途に利用できます。
PLT1008A
8×8から384×384ポートまでのノンブロッキング全光マトリックススイッチで、低挿入損失、ダークファイバースイッチング、およびSDNインターフェースを備え、ラボまたはネットワーク用途に利用できます。
以前はSpirent Velocityオートメーションポートフォリオを通じて提供されていたPolatisスイッチは、圧電DirectLightビームステアリング技術を使用して、8×8から384×384ポートまでのサイズのノンブロッキングシングルモードファイバースイッチングを実現します。さまざまなテストラボの自動化およびネットワークインフラストラクチャのニーズに対応するために、インスツルメント(iシリーズ)およびネットワーク(nシリーズ)のシャーシオプションが用意されています。
Polatis光マトリックススイッチは、圧電DirectLightビームステアリング技術を使用して、完全にノンブロッキングの全光シングルモードファイバースイッチングを提供します。このファミリーには、テストラボの自動化、データセンター、通信、および防衛アプリケーションに対応するために、2つのシャーシサイズでインスツルメントクラス(iシリーズ)およびネットワーククラス(nシリーズ)のプラットフォームが含まれています。
容量と性能
スイッチングと接続性
モニタリングと保護
信頼性とインフラストラクチャ
超低挿入損失とシングルモードまたはマルチモードファイバーサポートを備え、48から10,000以上のファイバーに拡張可能なロボティック光パッチパネル。
超低挿入損失とシングルモードまたはマルチモードファイバーサポートを備え、48から10,000以上のファイバーに拡張可能なロボティック光パッチパネル。
TLS1011A
超低挿入損失とシングルモードまたはマルチモードファイバーサポートを備え、48から10,000以上のファイバーに拡張可能なロボティック光パッチパネル。
G5ロボティックパッチパネルは、シングルモードおよびマルチモードのテスト環境向けに、超低挿入損失のロボティック・スイッチング・テクノロジーを使用して、大規模なファイバーパッチングを自動化します。
以下のリソースは、お客様のアプリケーションに必要な光スイッチングプラットフォームを決定するのに役立ちます。
データシート
データシート
ケーススタディ
ケーススタディ
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
S320は、最大320ポートの高速、低損失シングルモードスイッチングに、微小電気機械システム (MEMS) マイクロミラーアレイ技術を採用しています。Velocity Optical Matrix Switchは、ダークファイバースイッチングとソフトウェア定義ネットワーク (SDN) 制御を備えた最大384×384のノンブロッキングマトリクスに、ピエゾ電気式DirectLightビームステアリングを使用しています。G5 Robotic Patch Panelは、シングルモードおよびマルチモードファイバー全体で超低挿入損失 (標準0.3 dB未満) を実現するロボットスイッチングを使用し、10,000ファイバーを超える規模に拡張可能です。
G5 Robotic Patch Panelは、シングルモードおよびマルチモードファイバーの両方をサポートしています。Velocity Optical Matrix Switch (6000iシリーズ) は、最大16×16のマトリクスサイズでマルチモードファイバーをサポートしています。S320は、シングルモードファイバーのみをサポートしています。
ダークファイバースイッチングは、ファイバー上に光が存在しない状態でも接続を確立し、維持することを可能にします。これにより、パスの事前プロビジョニングや、断続的または可変電力のテスト信号のスイッチングが可能になります。Velocity Optical Matrix Switch (6000および7000シリーズ) は、すべてのマトリクスサイズでダークファイバースイッチングをサポートしています。
これら3つのプラットフォームはすべて、電気オートメーションスイッチと並行して、一元化されたトポロジー管理とジャストインタイムプロビジョニングのためにVelocity Coreと統合されます。Velocity Optical Matrix Switchは、SDNプラットフォームおよびサードパーティのオートメーションシステムとの直接統合のために、NETCONF、RESTCONF、SNMP、TL1、SCPI制御インターフェースも提供しています。
はい。Velocity Optical Matrix Switchはソフトウェアパーティショニングをサポートしており、これにより、複数のテストチームが競合のリスクなしに同じスイッチを使用できます。Velocity Coreは、接続されているすべてのスイッチに対してスケジューリングとアクセス制御を提供します。
挿入損失は、プラットフォームとマトリクスサイズによって異なります。G5 Robotic Patch Panelは、標準0.3 dB未満と最も低い値を提供します。6000i Ultraシリーズは、最大32×32のマトリクスで標準0.5 dBを達成します。S320は標準1.5 dBを提供します。7000シリーズは、最大の384×384構成では最大2.7 dBに達します。詳細なプラットフォームごとの仕様については、光スイッチのデータシートを参照してください。