Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
オートメーション光スイッチは、キーサイト(旧Spirent)Velocity製品ファミリーの一部です。
8×8から384×384ポートまでのノンブロッキング全光マトリックススイッチで、低挿入損失、ダークファイバースイッチング、およびSDNインターフェースを備え、ラボまたはネットワーク用途に利用できます。
Ports
384
Insertion loss
2.7 dB
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
以前はSpirent Velocityオートメーションポートフォリオを通じて提供されていたPolatisスイッチは、圧電DirectLightビームステアリング技術を使用して、8×8から384×384ポートまでのサイズのノンブロッキングシングルモードファイバースイッチングを実現します。さまざまなテストラボの自動化およびネットワークインフラストラクチャのニーズに対応するために、インスツルメント(iシリーズ)およびネットワーク(nシリーズ)のシャーシオプションが用意されています。
Polatis光マトリックススイッチは、圧電DirectLightビームステアリング技術を使用して、完全にノンブロッキングの全光シングルモードファイバースイッチングを提供します。このファミリーには、テストラボの自動化、データセンター、通信、および防衛アプリケーションに対応するために、2つのシャーシサイズでインスツルメントクラス(iシリーズ)およびネットワーククラス(nシリーズ)のプラットフォームが含まれています。
容量と性能
スイッチングと接続性
モニタリングと保護
信頼性とインフラストラクチャ
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。