Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
자동화 광 스위치는 키사이트(구 스파이런트) Velocity 제품군의 일부입니다.
낮은 삽입 손실, 다크 파이버 스위칭 및 SDN 인터페이스를 지원하는 8x8에서 384x384 포트까지의 논블로킹 전광 매트릭스 스위치로, 실험실 또는 네트워크 환경에서 사용됩니다.
Ports
384
Insertion loss
2.7 dB
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
이전에 Spirent Velocity 자동화 포트폴리오를 통해 제공되었던 Polatis 스위치는 압전 DirectLight 빔 스티어링 기술을 사용하여 8x8에서 384x384 포트 크기의 논블로킹 단일 모드 파이버 스위칭을 구현합니다. 계측기(i-시리즈) 및 네트워크(n-시리즈) 섀시 옵션을 사용할 수 있으며, 다양한 테스트 랩 자동화 및 네트워크 인프라 요구 사항을 충족합니다.
Polatis 광 매트릭스 스위치는 압전 DirectLight 빔 스티어링 기술을 사용하여 완전 논블로킹 전광 단일 모드 파이버 스위칭을 제공합니다. 이 제품군은 두 가지 섀시 크기로 제공되는 계측기 클래스(i-시리즈) 및 네트워크 클래스(n-시리즈) 플랫폼을 포함하며, 테스트 랩 자동화, 데이터 센터, 통신 및 방위 애플리케이션에 사용됩니다.
용량 및 성능
스위칭 및 연결성
모니터링 및 보호
안정성 및 인프라
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.