Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los conmutadores ópticos de automatización forman parte de la familia de productos Velocity de Keysight (antes Spirent).
Los laboratorios de pruebas que gestionan equipos conectados por fibra óptica necesitan una conmutación óptica automatizada que preserve la integridad de la señal en diversos entornos y a cualquier escala. Los conmutadores ópticos automatizados de Keysight ofrecen una conectividad de fibra automatizada y de baja pérdida a través de tres plataformas complementarias: conmutación por microespejos de sistemas microelectromecánicos (MEMS), orientación del haz piezoeléctrica DirectLight y automatización robótica de conexiones. La gama es compatible con fibra monomodo y multimodo, desde 8 puertos hasta más de 10 000 fibras, con una pérdida de inserción de tan solo 0,3 dB. Las tres plataformas se integran con Velocity Core para la gestión centralizada de la topología y el aprovisionamiento justo a tiempo en entornos eléctricos y ópticos.
Elija entre microespejos MEMS, desviación de haz piezoeléctrica o conmutación robótica para adaptarse a sus necesidades en cuanto a tipo de fibra, número de puertos, pérdida de inserción y velocidad de conmutación.
Mantenga la integridad de la señal con una pérdida de inserción de tan solo 0,3 dB (típica) en el panel de conexiones robótico G5 y de 0,5 dB (típica) en el conmutador de matriz óptica 6000i Ultra.
La gama abarca desde conmutadores matriciales de 8 puertos hasta más de 10 000 fibras, con arquitecturas sin bloqueo que admiten una expansión en varias fases para entornos de laboratorio de gran tamaño.
Integre todas las plataformas ópticas con Velocity Core junto con los conmutadores eléctricos para lograr un aprovisionamiento y una programación centralizados, así como un acceso remoto seguro en toda la estructura de red del laboratorio.
Insertion loss
0.5 dB to 3.0 dB
Ports
320 to 1008
Conmutador de circuitos ópticos basado en MEMS con 320 puertos, una latencia inferior a 30 ns y baja pérdida de inserción para la conectividad automatizada en laboratorios de pruebas de fibra monomodo.
Conmutador de circuitos ópticos basado en MEMS con 320 puertos, una latencia inferior a 30 ns y baja pérdida de inserción para la conectividad automatizada en laboratorios de pruebas de fibra monomodo.
CLT11003A2
Conmutador de circuitos ópticos basado en MEMS con 320 puertos, una latencia inferior a 30 ns y baja pérdida de inserción para la conectividad automatizada en laboratorios de pruebas de fibra monomodo.
El conmutador óptico Calient S320 ofrece una conmutación automatizada de fibra monomodo de baja pérdida para entornos de laboratorio de pruebas, utilizando tecnología de matriz de microespejos MEMS.
Panel de conexiones ópticas robotizado con capacidad para entre 48 y más de 10 000 fibras, con una pérdida de inserción ultrabaja y compatible con fibra monomodo o multimodo.
Panel de conexiones ópticas robotizado con capacidad para entre 48 y más de 10 000 fibras, con una pérdida de inserción ultrabaja y compatible con fibra monomodo o multimodo.
TLS1011A
Panel de conexiones ópticas robotizado con capacidad para entre 48 y más de 10 000 fibras, con una pérdida de inserción ultrabaja y compatible con fibra monomodo o multimodo.
El panel de conexiones robótico G5 automatiza las conexiones de fibra a gran escala mediante tecnología de conmutación robótica con una pérdida de inserción ultrabaja para entornos de prueba de fibra monomodo y multimodo.
Los recursos que se indican a continuación te ayudarán a determinar cuál es la plataforma de conmutación óptica que necesitas para tu aplicación.
Estudio de caso
Estudio de caso
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
El S320 utiliza tecnología de matriz de microespejos basada en sistemas microelectromecánicos (MEMS) para ofrecer una conmutación monomodo rápida y con bajas pérdidas, con hasta 320 puertos. El conmutador de matriz óptica Velocity utiliza la tecnología piezoeléctrica DirectLight de orientación del haz para matrices sin bloqueo de hasta 384×384 con conmutación de fibra oscura y control de redes definidas por software (SDN). El panel de conexión robótico G5 utiliza conmutación robótica para lograr una pérdida de inserción ultrabaja (por debajo de 0,3 dB típicamente) en fibra monomodo y multimodo, con una capacidad de más de 10 000 fibras.
El panel de conexiones robótico G5 es compatible tanto con fibra monomodo como multimodo. El conmutador de matriz óptica Velocity (serie 6000i) admite fibra multimodo en matrices de hasta 16×16. El S320 solo es compatible con fibra monomodo.
La conmutación de fibra oscura permite establecer y mantener conexiones sin que haya señal óptica en la fibra. Esto permite el aprovisionamiento previo de rutas y la conmutación de señales de prueba intermitentes o de potencia variable. El conmutador de matriz óptica Velocity (series 6000 y 7000) admite la conmutación de fibra oscura en todos los tamaños de matriz.
Las tres plataformas se integran con Velocity Core para permitir una gestión centralizada de la topología y un aprovisionamiento «justo a tiempo», junto con conmutadores de automatización eléctrica. El conmutador de matriz óptica Velocity también ofrece interfaces de control NETCONF, RESTCONF, SNMP, TL1 y SCPI para la integración directa con plataformas SDN y sistemas de automatización de terceros.
Sí. Los conmutadores de matriz óptica Velocity admiten la partición por software, lo que permite que varios equipos de pruebas utilicen el mismo conmutador sin riesgo de conflictos. Velocity Core ofrece funciones de programación y control de acceso en todos los conmutadores conectados.
La pérdida de inserción varía según la plataforma y el tamaño de la matriz. El panel de conexiones robótico G5 ofrece la pérdida más baja, con un valor típico inferior a 0,3 dB. La serie 6000i Ultra alcanza un valor típico de 0,5 dB en matrices de hasta 32×32. El modelo S320 ofrece un valor típico de 1,5 dB. La serie 7000 alcanza un máximo de 2,7 dB en las configuraciones más grandes de 384×384. Consulte la ficha técnica de los conmutadores ópticos para obtener especificaciones detalladas por plataforma.