Conmutador de circuitos ópticos S320

Conmutador de circuitos ópticos basado en MEMS con 320 puertos, una latencia inferior a 30 ns y baja pérdida de inserción para la conectividad automatizada en laboratorios de pruebas de fibra monomodo.

imagen_del_producto
  • Ports

    320

  • Insertion loss

    3.0 dB

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

El conmutador óptico Calient S320 ofrece una conmutación automatizada de fibra monomodo de baja pérdida para entornos de laboratorio de pruebas, utilizando tecnología de matriz de microespejos MEMS.

  • Tecnología de conmutación mediante matrices de microespejos MEMS
  • 320 puertos (pares TX/RX)
  • Compatibilidad con fibra monomodo
  • Latencia inferior a 30 ns para obtener resultados precisos
  • Velocidad de conmutación inferior a 200 ms
  • Pérdida de inserción típica de 1,5 dB; máxima de 3,0 dB
  • Se integra con Velocity Core para permitir una gestión centralizada de la topología y un aprovisionamiento justo a tiempo
  • Permite una conectividad automatizada y con bajas pérdidas en entornos eléctricos y ópticos

Preguntas frecuentes