S320 光學電路開關

基於MEMS的光學電路交換器,具備320個連接埠、低於30奈秒(ns)的延遲,以及低插入損耗,適用於自動化單模測試實驗室連線。

產品影像
  • Ports

    320

  • Insertion loss

    3.0 dB

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Calient S320 光學電路交換器採用MEMS微鏡陣列技術,為測試實驗室環境提供自動化、低損耗的單模光纖交換功能。

  • MEMS微鏡陣列交換技術
  • 320 個連接埠 (TX/RX 對)
  • 支援單模光纖
  • 低於 30 奈秒 (ns) 的延遲,確保精確的測試結果
  • 交換速度低於 200 毫秒 (ms)
  • 典型插入損耗 1.5 dB;最大 3.0 dB
  • 與 Velocity Core 整合,可實現集中式拓撲管理和即時佈建
  • 支援跨電氣和光學環境的自動化、低損耗連線能力