G800GE

支援自動化的乙太網路驗證系統,涵蓋 50GE 至 800GE

Keysight 多速率測試系統在精巧、適合實驗室的尺寸中,提供從 50GE 到 800GE 的高效能、通道精確乙太網路驗證。結合脈衝振幅調變 (PAM4) BER 分析、即時 FEC 分析以及第 1 層到第 2 層流量產生,這些系統可在不重新佈線或手動通道重新對應的情況下,跨多種速度和介面進行測試。多速率平台協助研發和生產測試工程師加速除錯、驗證晶片、收發器和纜線/重定時器效能,並確保多通道互通性,包括與基於示波器的一致性套件結合時的標準符合性。根據您所需的埠數、介面速度和介面類型選擇型號。立即索取我們熱門配置之一的報價。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。

多速率埠彈性

支援 OSFP800、QSFP-DD 和同軸互連介面,涵蓋從 100GE 到 800GE,無需重新配置。

即時 FEC 分析

透過符號錯誤密度、突發容忍度和通道裕度,監控 RS-544 (KP4) FEC 效能,以快速識別弱連結和重定時器問題。

強化BERT除錯功能

使用具備 FEC 感知能力的位元錯誤分佈,以實現精確的錯誤視覺化,並加速接收器和纜線的除錯,而無需實體 FEC 硬體。

實驗室儀器整合

與 Keysight 桌上型示波器整合,透過共用觸發器進行 PAM4 眼圖、抖動分析和同步合規性測試。 

產品影像
  • Ports

    2 至 4

  • Interface speed modes

    400G, 800G

  • Interface

    QSFP-DD, OSFP800

  • Protocol support

    Ethernet

常見問題