Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Multirate-Testsysteme bieten eine hochleistungsfähige, lane-genaue Ethernet-Validierung von 50GE bis 800GE in einem kompakten, laborfreundlichen Format. Durch die Kombination von Pulsamplitudenmodulation (PAM4) BER-Analyse, Echtzeit-FEC-Analyse und Layer-1- bis Layer-2-Traffic-Generierung ermöglichen diese Systeme Tests über mehrere Geschwindigkeiten und Schnittstellen hinweg ohne Neuverkabelung oder manuelles Lane-Remapping. Multirate-Plattformen unterstützen Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionstestingenieure dabei, das Debugging zu beschleunigen, die Leistung von Silizium, Transceivern und Kabeln/Retimern zu validieren und die Multilane-Interoperabilität sicherzustellen, einschließlich der Einhaltung von Standards in Kombination mit einer Oszilloskop-basierten Compliance-Suite. Wählen Sie ein Modell nach der Anzahl der benötigten Ports, Schnittstellengeschwindigkeiten und Schnittstellentypen. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer beliebten Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Unterstützt OSFP800-, QSFP‑DD- und Koaxial-Verbindungsschnittstellen von 100GE bis 800GE, keine Neukonfiguration erforderlich.
Überwachen Sie die FEC-Leistung von RS-544 (KP4) mit Symbolfehlerdichte, Burst-Toleranz und Lane-Marge, um schwache Verbindungen und Retimer-Probleme schnell zu erkennen.
Nutzen Sie die FEC-fähige Bitfehlerverteilung für eine präzise Fehlervisualisierung und beschleunigte Fehlersuche an Empfängern und Kabeln ohne physische FEC-Hardware.
Integration mit Keysight Tischoszilloskopen für PAM4-Augen-, Jitter-Analyse und synchronisierte Konformitätsprüfung über gemeinsame Trigger.
Ports
2 bis 4
Interface speed modes
800G, 400G
Interface
QSFP-DD, OSFP800
Protocol support
Ethernet
941-0081
Das Keysight A400GE-QDD Vier-Port-Testsystem mit 400GE / 200GE / 100GE / 50GE Layer 1 BERT QSFP-QDD umfasst ein festes Chassis mit der neuesten Version der Keysight KiOS-Software.
941-0086
Das Keysight G800GE-02 System gewährleistet eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Netzwerkleistung mit fortschrittlicher Fehlererkennung und -korrektur, umfassenden Layer-1- und Layer-2-Tests sowie einer intuitiven Benutzeroberfläche für ein optimiertes Testmanagement.
Ingenieure können Probleme mit der browserbasierten Single-Page-Anwendung (SPA) schnell erkennen und beheben. Die intuitive Benutzeroberfläche bietet eine umfassende Systemübersicht aller Bitfehlerraten-Tests (BERT), der Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) und der Paketstatistiken über alle Lanes oder Ports hinweg.
Die Lösung unterstützt eine breite Palette von Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeiten, darunter 1 x 800 (800GE), 2 x 400 (400GE), 4 x 200 (200GE), 8 x 100 (100GE), 8 x 100 (100GE) mit Takt (ck), 1 x 400 (400GE), 2 x 200 (200GE), 4 x 100 (100GE) und 8 x 50 (50GE).
Diese Vielseitigkeit gewährleistet, dass Ingenieure die Leistung in verschiedenen Konfigurationen effektiv testen und messen können, was zu einer schnelleren Problemlösung und einer erhöhten Netzwerkzuverlässigkeit führt und Ihnen bei Folgendem hilft:
941-0089
Das Keysight G800GE-System verbessert die Netzwerkzuverlässigkeit und -leistung durch fortschrittliche Fehlererkennung und -korrektur, Hochgeschwindigkeits-Datentests und eine intuitive Benutzeroberfläche für effizientes Testmanagement.
Ingenieure können Probleme mit der browserbasierten Single-Page-Anwendung (SPA) schnell erkennen und beheben. Die intuitive Benutzeroberfläche bietet eine umfassende Systemübersicht aller Bitfehlerraten-Tests (BERT), der Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) und der Paketstatistiken über alle Lanes oder Ports hinweg.
Die Lösung unterstützt eine breite Palette von Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeiten, darunter 1 x 800 (800GE), 2 x 400 (400GE), 4 x 200 (200GE), 8 x 100 (100GE), 8 x 100 (100GE) mit Takt (ck), 1 x 400 (400GE), 2 x 200 (200GE), 4 x 100 (100GE) und 8 x 50 (50GE).
Diese Vielseitigkeit gewährleistet, dass Ingenieure die Leistung in verschiedenen Konfigurationen effektiv testen und messen können, was zu einer schnelleren Problemlösung und einer erhöhten Netzwerkzuverlässigkeit führt und Ihnen bei Folgendem hilft:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Multispeed-Ethernet-Testplattformen ermöglichen es Ingenieuren, 50GE-, 100GE-, 200GE-, 400GE- und 800GE-Schnittstellen in einem einzigen, kompakten Testsystem zu validieren. Dieser konsolidierte Ansatz macht mehrere eigenständige Tester oder wiederholte Neukonfigurationen überflüssig und reduziert so sowohl Einrichtungszeit als auch Investitionskosten. Dank der Unterstützung von PAM4-Signalisierung und Multilane-Interoperabilität vereinfachen diese Systeme die Inbetriebnahme von Siliziumchips, Interoperabilitätstests und die Einhaltung des IEEE-802.3-Standards. Multiratentests sind besonders wertvoll in Hyperscale-Rechenzentren, KI-Verbindungen und Cloud-Infrastrukturen, wo Netzwerkkomponenten in gemischten Umgebungen häufig mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten arbeiten. Durch die Validierung mit voller Geschwindigkeit ohne Neuverkabelung oder Lane-Remapping gewährleisten Multispeed-Plattformen eine konsistente Leistung und beschleunigen die Vorbereitung auf die Einführung von Ethernet der nächsten Generation.
Die Echtzeit-FEC-Analyse ermöglicht die kontinuierliche Überwachung des Fehlerverhaltens auf Symbol- und Lane-Ebene während Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Tests. Durch die Überwachung von RS-544 (KP4)-FEC-Parametern wie Symbolfehlerdichte, Burst-Fehlertoleranz und Lane-Marge können Ingenieure Schwachstellen, Retimer-Instabilitäten oder optische Pfade mit geringer Leistung identifizieren, die bei herkömmlichen BER-Tests (Bitfehlerrate) möglicherweise übersehen werden. Die Echtzeit-Transparenz ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Problemen, unterstützt eine schnellere Ursachenanalyse und validiert die Effektivität von FEC-Algorithmen unter Last. Für Switches, Router und KI-Beschleuniger-Verbindungen sind präzise FEC-Diagnosen entscheidend, um extrem niedrige Paketfehlerraten zu erzielen und einen zuverlässigen Hochdurchsatzbetrieb zu gewährleisten.
Ethernet-Debug-Funktionen wie Codeword-Triggering und -Capture sowie die BERT-basierte FEC-Simulation ermöglichen es Ingenieuren, Fehlerereignisse ohne physische FEC-Hardware zu analysieren. Codeword-basiertes Triggering erlaubt die präzise Erfassung transienter oder intermittierender Fehler, während die FEC-Simulation komplexe Fehlersequenzen dekodiert, um festzustellen, ob diese in einem laufenden Netzwerk korrigiert worden wären. Diese Funktionen sind besonders wichtig bei der Siliziumvalidierung, der Retimer-Charakterisierung und der Inbetriebnahme der PHY-Schicht, wo subtile, leitungsspezifische Beeinträchtigungen intermittierende Ausfälle verursachen können. Die verbesserte Fehlerlokalisierung verkürzt den Debug-Zyklus, reduziert die Markteinführungszeit und stellt sicher, dass mehrspurige Hochgeschwindigkeitsverbindungen strenge Leistungsanforderungen erfüllen.
PAM4-basierte Ethernet-Signalisierung reagiert äußerst empfindlich auf Rauschen, Jitter und Übersprechen. Die Integration einer Multiraten-Ethernet-Testplattform mit einem leistungsstarken Tischoszilloskop ermöglicht es Ingenieuren, detaillierte PAM4-Augendiagrammanalysen, Jitterzerlegungen und Validierungen der Signalintegrität parallel zu Layer-1- und Layer-2-Protokoll- sowie FEC-Tests durchzuführen. Die gemeinsame Triggerung der Geräte synchronisiert die Datenverkehrsgenerierung mit den Messungen der physikalischen Schicht und ermöglicht so korrelierte Debugging-Workflows, die sowohl die Ursache als auch die Auswirkungen von Störungen aufdecken. Diese Integration unterstützt zudem automatisierte Konformitätsprüfungen, Margenanalysen und Validierungen gemäß IEEE- und OIF-CEI-Spezifikationen. Dies ist entscheidend für die Gewährleistung zuverlässiger Leistung in Hyperscale-Rechenzentren, KI-Fabrics und Carrier-Grade-Netzwerken.