Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os sistemas de teste multivelocidade da Keysight fornecem validação Ethernet de alto desempenho e precisa por lane, de 50GE a 800GE, em um formato compacto e adequado para laboratório. Combinando análise de BER de modulação por amplitude de pulso (PAM4), análise de FEC em tempo real e geração de tráfego da Camada 1 à 2, esses sistemas permitem testes em múltiplas velocidades e interfaces sem recabeamento ou remapeamento manual de lanes. As plataformas multivelocidade ajudam engenheiros de pesquisa e desenvolvimento e de teste de produção a acelerar a depuração, validar o desempenho de silício, transceptores e cabos / retimers, e garantir a interoperabilidade multilane, incluindo a conformidade com padrões quando combinadas com um pacote de conformidade baseado em osciloscópio. Escolha um modelo pelo número de portas, velocidades de interface e tipos de interface que você precisa. Solicite um orçamento para uma de nossas configurações populares hoje. Precisa de ajuda para selecionar? Consulte os recursos abaixo.
Suporta interfaces de interconexão OSFP800, QSFP-DD e coaxiais de 100GE a 800GE, sem necessidade de reconfiguração.
Monitore o desempenho do RS-544 (KP4) FEC com densidade de erros de símbolo, tolerância a rajadas e margem de pista para identificar rapidamente pontos fracos e problemas de retimer.
Use a distribuição de erros de bits compatível com FEC para visualização precisa de erros e depuração acelerada do receptor e do cabo sem hardware FEC físico.
Integre-se aos osciloscópios de bancada da Keysight para análise de olho PAM4, análise de jitter e testes de conformidade sincronizados por meio de gatilhos compartilhados.
Ports
2 até 4
Interface speed modes
400G, 800G
Interface
QSFP-DD, OSFP800
Protocol support
Ethernet
941-0081
O sistema de teste Keysight A400GE-QDD de quatro portas, 400GE / 200GE / 100GE / 50GE Layer 1 BERT QSFP-QDD inclui um chassi fixo contendo a versão mais recente do software Keysight KiOS.
941-0086
O sistema Keysight G800GE-02 garante um desempenho de rede confiável e de alta velocidade com detecção e correção avançadas de erros, testes abrangentes de Camada 1 e Camada 2 e uma interface intuitiva para gerenciamento simplificado de testes.
Os engenheiros podem identificar e resolver rapidamente problemas com o aplicativo de página única (SPA) baseado em navegador. A interface intuitiva fornece uma visão abrangente do sistema de todos os testadores de taxa de erro de bits (BERT), correção de erros avançada (FEC) e estatísticas de pacotes em todas as pistas ou portas.
A solução suporta uma ampla gama de velocidades Gigabit Ethernet, incluindo 1 x 800 (800GE), 2 x 400 (400GE), 4 x 200 (200GE), 8 x 100 (100GE), 8 x 100 (100GE) com clock (ck), 1 x 400 (400GE), 2 x 200 (200GE), 4 x 100 (100GE) e 8 x 50 (50GE).
Essa versatilidade garante que os engenheiros possam testar e medir o desempenho de forma eficaz em várias configurações, levando a uma resolução mais rápida de problemas e maior confiabilidade da rede para ajudá-lo a fazer o seguinte:
941-0089
O sistema Keysight G800GE melhora a confiabilidade e o desempenho da rede com detecção e correção avançadas de erros, testes de dados em alta velocidade e uma interface intuitiva para gerenciamento eficiente de testes.
Os engenheiros podem identificar e resolver rapidamente problemas com o aplicativo de página única (SPA) baseado em navegador. A interface intuitiva fornece uma visão abrangente do sistema de todos os testadores de taxa de erro de bits (BERT), correção de erros avançada (FEC) e estatísticas de pacotes em todas as pistas ou portas.
A solução suporta uma ampla gama de velocidades Gigabit Ethernet, incluindo 1 x 800 (800GE), 2 x 400 (400GE), 4 x 200 (200GE), 8 x 100 (100GE), 8 x 100 (100GE) com clock (ck), 1 x 400 (400GE), 2 x 200 (200GE), 4 x 100 (100GE) e 8 x 50 (50GE).
Essa versatilidade garante que os engenheiros possam testar e medir o desempenho de forma eficaz em várias configurações, levando a uma resolução mais rápida de problemas e maior confiabilidade da rede para ajudá-lo a fazer o seguinte:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
As plataformas de teste Ethernet multivelocidade permitem que os engenheiros validem interfaces 50GE, 100GE, 200GE, 400GE e 800GE em um único sistema de teste compacto. Essa abordagem consolidada elimina a necessidade de vários testadores independentes ou reconfigurações repetidas, reduzindo o tempo de configuração e os custos de capital. Com suporte para sinalização PAM4 e interoperabilidade multilane, esses sistemas simplificam a inicialização do silício, os testes de interoperabilidade e a conformidade com o padrão IEEE 802.3. Os testes multirate são especialmente valiosos em data centers de hiperescala, interconexões de IA e infraestrutura em nuvem, onde os elementos de rede geralmente operam em velocidades diferentes em implantações mistas. Ao permitir a validação em velocidade total sem recabeamento ou remapeamento de faixas, as plataformas multirate garantem desempenho consistente e aceleram a preparação para implementações de Ethernet de última geração.
A análise FEC em tempo real fornece informações contínuas sobre o comportamento de erros no nível do símbolo e da pista durante testes Ethernet de alta velocidade. Ao monitorar parâmetros FEC RS-544 (KP4), como densidade de erros de símbolo, tolerância a erros de burst e margem de pista, os engenheiros podem identificar pontos fracos, instabilidades do retimer ou caminhos ópticos marginais que os testes BER (taxa de erros de bits) tradicionais podem ignorar. A visibilidade em tempo real permite a detecção precoce de problemas emergentes, auxilia no isolamento mais rápido da causa raiz e valida a eficácia dos algoritmos FEC sob estresse. Para switches, roteadores e interconexões de aceleradores de IA, diagnósticos FEC precisos são essenciais para alcançar taxas de erro de pacotes ultrabaixas e garantir uma operação confiável de alto rendimento.
Recursos de depuração Ethernet, como Codeword Trigger and Capture e simulação FEC inferida por BERT, permitem que os engenheiros analisem eventos de erro sem a necessidade de hardware FEC físico. O acionamento baseado em codeword permite a captura precisa de falhas transitórias ou intermitentes, enquanto a simulação FEC inferida ajuda a decodificar sequências de erros complexas para determinar se elas teriam sido corrigidas em uma rede ativa. Esses recursos são especialmente importantes durante a validação de silício, caracterização de retimer e inicialização de PHY, onde falhas sutis específicas da pista podem causar falhas intermitentes. A localização aprimorada de erros encurta o ciclo de depuração, reduz o tempo de lançamento no mercado e garante que os links de alta velocidade com várias pistas atendam às rigorosas especificações de desempenho.
A sinalização Ethernet baseada em PAM4 é altamente sensível a ruído, instabilidade e interferência. A integração de uma plataforma de teste Ethernet multirate com um osciloscópio de bancada de alto desempenho permite que os engenheiros realizem análises detalhadas do diagrama de olho PAM4, decomposição de instabilidade e validação da integridade do sinal, juntamente com testes de protocolo de camada 1-2 e FEC. O disparo compartilhado entre instrumentos sincroniza a geração de tráfego com medições da camada física, permitindo fluxos de trabalho de depuração correlacionados que revelam tanto a causa quanto o impacto das falhas. Essa integração também oferece suporte a testes de conformidade automatizados, análise de margem e validação em relação às especificações IEEE e OIF-CEI, o que é fundamental para garantir um desempenho confiável em data centers de hiperescala, estruturas de IA e redes de nível de operadora.