G800GE-02 雙埠 OSFP 測試系統

Keysight G800GE-02 系統具備先進的錯誤偵測與校正功能、全面的第 1 層和第 2 層測試,以及直觀的使用者介面,可簡化測試管理,確保可靠的高速網路性能。

產品影像
  • Interface

    QSFP-DD, OSFP800

  • Interface speed modes

    800G

  • Protocol support

    Ethernet

  • Ports

    2

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

工程師可透過瀏覽器型單頁應用程式 (SPA) 快速識別並解決問題。直觀的介面提供所有通道或連接埠的位元錯誤率測試儀 (BERT)、前向錯誤校正 (FEC) 和封包統計的全面系統視圖。

該解決方案支援廣泛的乙太網路千兆速度,包括 1 x 800 (800GE)、2 x 400 (400GE)、4 x 200 (200GE)、8 x 100 (100GE)、帶時脈 (ck) 的 8 x 100 (100GE)、1 x 400 (400GE)、2 x 200 (200GE)、4 x 100 (100GE) 和 8 x 50 (50GE)。

這種多功能性確保工程師可以有效地測試和測量各種配置下的性能,從而加快故障排除並增強網路可靠性,以協助您達成以下目標:

  • 驗證光收發器、主動式和被動式銅纜以及矽元件的 BER 效能,並具備 G800GE-02 800GE BERT、FEC 和封包突發測試功能。
  • 同時評估所有乙太網路速度下的光收發器、銅纜互連和矽元件 BER。
  • 透過使用 FEC 符號位元錯誤密度分佈分析,執行長時間的定時和壓力測試,以識別隨時間發生的突發錯誤。
  • 將任何 G800GE-02 連接到 Keysight M8040A 高效能 BERT 分析儀或 Keysight Infiniium UXR 系列示波器,以進行 IEEE802.3ck 和 OIF CEI-112G 或 CEI-56 IA 規格的進階 FEC 感知實體層測試與驗證。
  • 使用 G800GE-02 電氣同軸電纜介面連接模組一致性板或裝置評估板。