Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 G800GE-02 시스템은 고급 오류 감지 및 정정, 포괄적인 Layer 1 및 Layer 2 테스트, 간소화된 테스트 관리를 위한 직관적인 인터페이스를 통해 안정적이고 고속의 네트워크 성능을 보장합니다.
Interface
QSFP-DD, OSFP800
Interface speed modes
800G
Protocol support
Ethernet
Ports
2
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
엔지니어는 브라우저 기반 단일 페이지 애플리케이션(SPA)을 통해 문제를 신속하게 식별하고 해결할 수 있습니다. 직관적인 인터페이스는 모든 레인 또는 포트에서 비트 오류율 테스터(BERT), 순방향 오류 정정(FEC) 및 패킷 통계에 대한 포괄적인 시스템 보기를 제공합니다.
이 솔루션은 1 x 800 (800GE), 2 x 400 (400GE), 4 x 200 (200GE), 8 x 100 (100GE), 클럭(ck) 포함 8 x 100 (100GE), 1 x 400 (400GE), 2 x 200 (200GE), 4 x 100 (100GE) 및 8 x 50 (50GE)을 포함한 광범위한 이더넷 기가비트 속도를 지원합니다.
이러한 다기능성은 엔지니어가 다양한 구성에서 성능을 효과적으로 테스트하고 측정할 수 있도록 보장하여 더 빠른 문제 해결과 향상된 네트워크 안정성으로 이어지며, 다음 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.