Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト G800GE-02システムは、高度なエラー検出と訂正、包括的なレイヤー1およびレイヤー2テスト、そして合理化されたテスト管理のための直感的なインターフェースにより、信頼性の高い高速ネットワークパフォーマンスを保証します。
Interface
QSFP-DD, OSFP800
Interface speed modes
800G
Protocol support
Ethernet
Ports
2
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
エンジニアは、ブラウザベースのシングルページアプリケーション (SPA) を使用して、問題を迅速に特定し、解決できます。直感的なインターフェースは、すべてのレーンまたはポートにわたるビットエラーレートテスター (BERT)、前方誤り訂正 (FEC)、およびパケット統計の包括的なシステムビューを提供します。
このソリューションは、1 x 800 (800GE)、2 x 400 (400GE)、4 x 200 (200GE)、8 x 100 (100GE)、クロック付き8 x 100 (100GE) (ck)、1 x 400 (400GE)、2 x 200 (200GE)、4 x 100 (100GE)、および8 x 50 (50GE)を含む、広範なEthernetギガビット速度をサポートしています。
この汎用性により、エンジニアはさまざまな構成でパフォーマンスを効果的にテストおよび測定でき、問題解決の迅速化とネットワーク信頼性の向上につながり、以下のことを実現するのに役立ちます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。