VLB13901A 模組化自動化開關

自動化實驗室連線能力,跨越不同速度和媒體類型

支援多個專案、團隊和介面速度的測試實驗室,需要一種無需手動跳線即可重新配置實體連線的方式。模組化自動化交換器透過將第 1 層光電光 (OEO) 矩陣交換與隨需擴充的機箱架構相結合來解決此問題。提供 1、3 和 12 插槽三種機箱選項,可從 96 個擴充至 1,152 個 10 GbE 埠,透過可互換的刀鋒模組支援乙太網路和六種額外協定。這些交換器由 Velocity Core 或第三方自動化系統控制,可整合到現有的實驗室工作流程中,以便從任何地方遠端安全地存取測試平台。

可擴充的機箱架構

選擇 1、3 或 12 插槽機箱,並隨著埠需求的增加而新增刀鋒模組 — 無需大規模升級。

多協定彈性

透過單一無阻塞架構交換乙太網路、CPRI、SAS、光纖通道、OTN、SONET 和 OC 流量。

遠端拓撲管理

透過 Velocity Core 或第三方自動化軟體,從任何位置設定、執行和拆除測試情境。

設計冗餘

3903 和 3912 機箱提供完全冗餘的電源和控制,適用於高可用性實驗室環境。

產品影像
  • Matrix Switch

    Layer-1, Non-blocking, OEO, xSL expansion

  • Max number of 10 Gb ports

    96 至 1152

常見問題