Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
여러 프로젝트, 팀 및 인터페이스 속도를 지원하는 테스트 랩은 수동 패치 없이 물리적 연결을 재구성할 방법이 필요합니다. 모듈형 자동화 스위치는 레이어 1 OEO(광-전기-광) 매트릭스 스위칭과 점진적 확장형 섀시 아키텍처를 결합하여 이 문제를 해결합니다. 1, 3, 12 슬롯의 세 가지 섀시 옵션은 96개에서 1,152개의 10GbE 포트로 확장 가능하며, 교체 가능한 블레이드 모듈을 통해 이더넷 및 6가지 추가 프로토콜을 지원합니다. Velocity Core 또는 타사 자동화 시스템으로 제어되는 이 스위치는 기존 랩 워크플로우에 통합되어 어디서든 테스트 베드에 원격으로 안전하게 액세스할 수 있도록 합니다.
1, 3 또는 12 슬롯 섀시를 선택하고 포트 요구 사항이 증가함에 따라 블레이드를 추가하십시오. 대규모 업그레이드가 필요 없습니다.
단일 논블로킹 패브릭을 통해 이더넷, CPRI, SAS, 파이버 채널, OTN, SONET 및 OC 트래픽을 스위칭합니다.
Velocity Core 또는 타사 자동화 소프트웨어를 통해 어떤 위치에서든 테스트 시나리오를 설정, 실행 및 해체할 수 있습니다.
3903 및 3912 섀시는 고가용성 랩 환경을 위해 완전 이중화된 전원 및 제어 기능을 제공합니다.
Matrix Switch
Layer-1, Non-blocking, OEO, xSL expansion
Max number of 10 Gb ports
96 ~ 1152
Velocity 3901은 최대 96개의 10GbE 포트를 제공하는 1슬롯 레이어 1 자동화 스위치로, 테스트 랩 연결 및 토폴로지 관리에 사용됩니다.
Velocity 3901은 최대 96개의 10GbE 포트를 제공하는 1슬롯 레이어 1 자동화 스위치로, 테스트 랩 연결 및 토폴로지 관리에 사용됩니다.
VLB13901A
Velocity 3901은 최대 96개의 10GbE 포트를 제공하는 1슬롯 레이어 1 자동화 스위치로, 테스트 랩 연결 및 토폴로지 관리에 사용됩니다.
3901 자동화 스위치는 콤팩트한 단일 슬롯 섀시에 레이어 1 OEO(광-전기-광) 매트릭스 스위칭을 제공하여 테스트 랩 자동화를 지원합니다.
Velocity 3903은 최대 288개의 10GbE 포트, 이중화 전원 및 다중 프로토콜 지원을 제공하는 3슬롯 레이어 1 자동화 스위치입니다.
Velocity 3903은 최대 288개의 10GbE 포트, 이중화 전원 및 다중 프로토콜 지원을 제공하는 3슬롯 레이어 1 자동화 스위치입니다.
VLB13903A
Velocity 3903은 최대 288개의 10GbE 포트, 이중화 전원 및 다중 프로토콜 지원을 제공하는 3슬롯 레이어 1 자동화 스위치입니다.
3903 자동화 스위치는 완전 이중화된 전원 및 제어 기능을 갖춘 3슬롯, 19인치 랙 마운트 섀시에서 테스트 랩 자동화를 위한 레이어 1 OEO(광-전기-광) 매트릭스 스위칭을 제공합니다.
Velocity 3912는 이중화된 전원 공급 장치와 교차 스위치 링크를 갖춘 12슬롯 레이어 1 자동화 스위치로, 1,152개의 10GbE 포트로 확장 가능합니다.
Velocity 3912는 이중화된 전원 공급 장치와 교차 스위치 링크를 갖춘 12슬롯 레이어 1 자동화 스위치로, 1,152개의 10GbE 포트로 확장 가능합니다.
VLB13912A
Velocity 3912는 이중화된 전원 공급 장치와 교차 스위치 링크를 갖춘 12슬롯 레이어 1 자동화 스위치로, 1,152개의 10GbE 포트로 확장 가능합니다.
3912 자동화 스위치는 완전히 이중화된 전원 및 제어 기능을 갖춘 12슬롯 섀시에서 대규모 테스트 랩 자동화를 위한 고밀도 레이어 1 OEO(광-전기-광) 매트릭스 스위칭을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
세 가지 섀시 옵션을 사용할 수 있습니다. 3901은 단일 슬롯, 1랙 유닛(RU) 섀시입니다. 3903은 완전 이중화된 전원 및 제어 기능을 갖춘 3슬롯, 3RU 섀시입니다. 3912는 완전 이중화된 전원 및 제어, 플러그형 SFM(스위치 패브릭 모듈) 및 다중 섀시 토폴로지를 위한 xSL(크로스 스위치 링크) 지원을 갖춘 12슬롯, 16RU 섀시입니다.
All three chassis support two blade types. The S-Blade Pro provides 24 Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) ports per blade with network impairment and utilization metrics features. The S-Blade 64 provides 32 Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) ports and 8 QSFP+ ports per blade with ultra low-latency Layer 1 connectivity (<5 ns).
이 스위치는 이더넷, CPRI(Common Public Radio Interface), SAS(Serial Attached SCSI), OC(Optical Carrier), FC(Fibre Channel), OTN(Optical Transport Network) 및 SONET을 지원합니다. 소프트웨어로 조정 가능한 모든 속도 블레이드는 단일 논블로킹 스위칭 패브릭을 통해 이러한 프로토콜을 처리합니다.
예. 모듈형 자동화 스위치는 중앙 집중식 랩 관리를 위해 Velocity Core로 제어하거나 타사 자동화 시스템으로 제어할 수 있습니다. Velocity Core는 중앙 집중식 토폴로지 관리, 예약 기반 스케줄링 및 적시 프로비저닝을 제공합니다.