Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os switches de automação modulares fazem parte da família de produtos Velocity da Keysight (anteriormente Spirent).
Os laboratórios de teste que dão suporte a vários projetos, equipes e velocidades de interface precisam de uma maneira de reconfigurar a conectividade física sem a necessidade de conexões manuais. Os Switches de Automação Modulares resolvem essa questão combinando a comutação em matriz óptica-elétrica-óptica (OEO) de Camada 1 com uma arquitetura de chassi que se adapta à medida que a rede cresce. Três opções de chassi — 1, 3 e 12 slots — oferecem escalabilidade de 96 a 1.152 portas de 10 GbE, suportando Ethernet e seis protocolos adicionais por meio de módulos blade intercambiáveis. Controlados pelo Velocity Core ou por sistemas de automação de terceiros, os switches integram-se aos fluxos de trabalho existentes do laboratório para permitir acesso remoto e seguro a bancos de teste de qualquer lugar.
Escolha um chassi de 1, 3 ou 12 slots e adicione blades à medida que as necessidades de portas aumentarem — sem necessidade de grandes atualizações.
Comute tráfego Ethernet, CPRI, SAS, Fibre Channel, OTN, SONET e OC por meio de uma única malha sem bloqueio.
Configure, execute e desative cenários de teste de qualquer local por meio do Velocity Core ou de um software de automação de terceiros.
Os chassis 3903 e 3912 oferecem alimentação e controle totalmente redundantes para ambientes de laboratório de alta disponibilidade.
Matrix Switch
Layer-1, Non-blocking, OEO, xSL expansion
Max number of 10 Gb ports
96 to 1152
O Velocity 3901 é um switch de automação de Camada 1 com 1 slot e até 96 portas de 10 GbE para gerenciar a conectividade e a topologia de laboratórios de teste.
O Velocity 3901 é um switch de automação de Camada 1 com 1 slot e até 96 portas de 10 GbE para gerenciar a conectividade e a topologia de laboratórios de teste.
VLB13901A
O Velocity 3901 é um switch de automação de Camada 1 com 1 slot e até 96 portas de 10 GbE para gerenciar a conectividade e a topologia de laboratórios de teste.
O comutador de automação 3901 oferece comutação matricial óptica-elétrica-óptica (OEO) de Camada 1 para automação de laboratórios de teste em um chassi compacto de um único slot.
O Velocity 3903 é um switch de automação de Camada 1 com 3 slots, oferecendo até 288 portas de 10 GbE, alimentação redundante e suporte a vários protocolos.
O Velocity 3903 é um switch de automação de Camada 1 com 3 slots, oferecendo até 288 portas de 10 GbE, alimentação redundante e suporte a vários protocolos.
VLB13903A
O Velocity 3903 é um switch de automação de Camada 1 com 3 slots, oferecendo até 288 portas de 10 GbE, alimentação redundante e suporte a vários protocolos.
O comutador de automação 3903 oferece comutação matricial óptica-elétrica-óptica (OEO) de Camada 1 para automação de laboratórios de teste em um chassi para montagem em rack de 19 polegadas com 3 slots, com alimentação e controle totalmente redundantes.
O Velocity 3912 é um switch de automação de Camada 1 com 12 slots, capaz de escalar até 1.152 portas de 10 GbE, com alimentação redundante e links de interconexão entre switches.
O Velocity 3912 é um switch de automação de Camada 1 com 12 slots, capaz de escalar até 1.152 portas de 10 GbE, com alimentação redundante e links de interconexão entre switches.
VLB13912A
O Velocity 3912 é um switch de automação de Camada 1 com 12 slots, capaz de escalar até 1.152 portas de 10 GbE, com alimentação redundante e links de interconexão entre switches.
O comutador de automação 3912 oferece comutação matricial óptica-elétrica-óptica (OEO) de alta densidade de Camada 1 para automação de laboratórios de teste em grande escala, em um chassi de 12 slots com alimentação e controle totalmente redundantes.
Folha de dados
Especificações do chassi e das placas para os três modelos de switch modular.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Estão disponíveis três opções de chassi. O 3901 é um chassi de um slot e 1 unidade de rack (RU). O 3903 é um chassi de 3 slots e 3 RU com alimentação e controle totalmente redundantes. O 3912 é um chassi de 12 slots e 16 RU com alimentação e controle totalmente redundantes, Módulos de Malha de Comutação (SFMs) plugáveis e suporte a cross switch link (xSL) para topologias com vários chassis.
All three chassis support two blade types. The S-Blade Pro provides 24 Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) ports per blade with network impairment and utilization metrics features. The S-Blade 64 provides 32 Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) ports and 8 QSFP+ ports per blade with ultra low-latency Layer 1 connectivity (<5 ns).
Os switches suportam Ethernet, Interface de Rádio Pública Comum (CPRI), Serial Attached SCSI (SAS), Optical Carrier (OC), Fibre Channel (FC), Rede de Transporte Óptico (OTN) e SONET. As placas ajustáveis por software para qualquer velocidade processam esses protocolos por meio de uma única malha de comutação sem bloqueio.
Sim. Os comutadores de automação modulares podem ser controlados pelo Velocity Core para gerenciamento centralizado do laboratório ou por sistemas de automação de terceiros. O Velocity Core oferece gerenciamento centralizado da topologia, agendamento baseado em reservas e provisionamento just-in-time.