Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los conmutadores de automatización modulares forman parte de la familia de productos Velocity de Keysight (antes Spirent).
Los laboratorios de pruebas que dan soporte a múltiples proyectos, equipos y velocidades de interfaz necesitan una forma de reconfigurar la conectividad física sin necesidad de realizar conexiones manuales. Los conmutadores de automatización modulares resuelven este problema combinando la conmutación matricial de capa 1 óptica-eléctrica-óptica (OEO) con una arquitectura de chasis que se adapta al crecimiento de la red. Las tres opciones de chasis —1, 3 y 12 ranuras— ofrecen una capacidad escalable de 96 a 1152 puertos de 10 GbE, y admiten Ethernet y seis protocolos adicionales a través de módulos blade intercambiables. Controlados por Velocity Core o por sistemas de automatización de terceros, los conmutadores se integran en los flujos de trabajo de los laboratorios existentes para permitir un acceso remoto y seguro a los bancos de pruebas desde cualquier lugar.
Elija un chasis de 1, 3 o 12 ranuras y añada servidores blade a medida que aumenten sus necesidades de puertos, sin necesidad de realizar cambios radicales en el sistema.
Conecta el tráfico de Ethernet, CPRI, SAS, Fibre Channel, OTN, SONET y OC a través de una única estructura sin bloqueos.
Configure, ejecute y desactive escenarios de prueba desde cualquier lugar a través de Velocity Core o de software de automatización de terceros.
Los chasis 3903 y 3912 ofrecen alimentación y control totalmente redundantes para entornos de laboratorio de alta disponibilidad.
Matrix Switch
Layer-1, Non-blocking, OEO, xSL expansion
Max number of 10 Gb ports
96 to 1152
El Velocity 3901 es un conmutador de automatización de capa 1 de una ranura con hasta 96 puertos de 10 GbE para gestionar la conectividad y la topología de los laboratorios de pruebas.
El Velocity 3901 es un conmutador de automatización de capa 1 de una ranura con hasta 96 puertos de 10 GbE para gestionar la conectividad y la topología de los laboratorios de pruebas.
VLB13901A
El Velocity 3901 es un conmutador de automatización de capa 1 de una ranura con hasta 96 puertos de 10 GbE para gestionar la conectividad y la topología de los laboratorios de pruebas.
El conmutador de automatización 3901 ofrece conmutación matricial óptica-eléctrica-óptica (OEO) de capa 1 para la automatización de laboratorios de pruebas en un chasis compacto de una sola ranura.
El Velocity 3903 es un conmutador de automatización de capa 1 de 3 ranuras con hasta 288 puertos de 10 GbE, alimentación redundante y compatibilidad con múltiples protocolos.
El Velocity 3903 es un conmutador de automatización de capa 1 de 3 ranuras con hasta 288 puertos de 10 GbE, alimentación redundante y compatibilidad con múltiples protocolos.
VLB13903A
El Velocity 3903 es un conmutador de automatización de capa 1 de 3 ranuras con hasta 288 puertos de 10 GbE, alimentación redundante y compatibilidad con múltiples protocolos.
El conmutador de automatización 3903 ofrece conmutación matricial óptica-eléctrica-óptica (OEO) de capa 1 para la automatización de laboratorios de pruebas, en un chasis de montaje en rack de 19 pulgadas con tres ranuras y sistemas de alimentación y control totalmente redundantes.
El Velocity 3912 es un conmutador de automatización de capa 1 con 12 ranuras, ampliable hasta 1.152 puertos de 10 GbE, con alimentación redundante y enlaces entre conmutadores.
El Velocity 3912 es un conmutador de automatización de capa 1 con 12 ranuras, ampliable hasta 1.152 puertos de 10 GbE, con alimentación redundante y enlaces entre conmutadores.
VLB13912A
El Velocity 3912 es un conmutador de automatización de capa 1 con 12 ranuras, ampliable hasta 1.152 puertos de 10 GbE, con alimentación redundante y enlaces entre conmutadores.
El conmutador de automatización 3912 ofrece conmutación matricial óptica-eléctrica-óptica (OEO) de alta densidad de capa 1 para la automatización de laboratorios de pruebas a gran escala, en un chasis de 12 ranuras con alimentación y control totalmente redundantes.
Ficha técnica
Especificaciones del chasis y de las placas para los tres modelos de conmutadores modulares.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Hay tres opciones de chasis disponibles. El 3901 es un chasis de una ranura y 1 unidad de rack (RU). El 3903 es un chasis de 3 ranuras y 3 RU con alimentación y control totalmente redundantes. El 3912 es un chasis de 12 ranuras y 16 RU con alimentación y control totalmente redundantes, módulos de estructura de conmutación (SFM) enchufables y compatibilidad con enlaces de conmutación cruzada (xSL) para topologías multichasis.
All three chassis support two blade types. The S-Blade Pro provides 24 Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) ports per blade with network impairment and utilization metrics features. The S-Blade 64 provides 32 Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) ports and 8 QSFP+ ports per blade with ultra low-latency Layer 1 connectivity (<5 ns).
Los conmutadores son compatibles con Ethernet, CPRI (Common Public Radio Interface), SAS (Serial Attached SCSI), OC (Optical Carrier), FC (Fibre Channel), OTN (Optical Transport Network) y SONET. Los módulos de velocidad variable, configurables por software, gestionan estos protocolos a través de una única estructura de conmutación sin bloqueos.
Sí. Los conmutadores de automatización modulares pueden controlarse mediante Velocity Core para la gestión centralizada del laboratorio o mediante sistemas de automatización de terceros. Velocity Core ofrece gestión centralizada de la topología, programación basada en reservas y aprovisionamiento justo a tiempo.