Conmutador de automatización Velocity 3912

El Velocity 3912 es un conmutador de automatización de capa 1 con 12 ranuras, ampliable hasta 1.152 puertos de 10 GbE, con alimentación redundante y enlaces entre conmutadores.

imagen_del_producto
  • Matrix Switch

    Layer-1, Non-blocking, OEO, xSL expansion

  • Max number of 10 Gb ports

    1152

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

El conmutador de automatización 3912 ofrece conmutación matricial óptica-eléctrica-óptica (OEO) de alta densidad de capa 1 para la automatización de laboratorios de pruebas a gran escala, en un chasis de 12 ranuras con alimentación y control totalmente redundantes.

  • Hasta 1.152 puertos de 10 GbE o 288 puertos de 40 GbE
  • Hasta 864 puertos de 1 GbE
  • Chasis de 12 ranuras con un formato de 16 unidades de rack (RU)
  • Arquitectura de conmutación patentada y sin bloqueos
  • Sistema de alimentación y control totalmente redundante para garantizar una alta disponibilidad
  • Admite cualquier combinación de S-Blade Pro (24 puertos QSFP+ [Quad Small Form-factor Pluggable Plus]) y S-Blade 64 (32 puertos SFP+ [Small Form-factor Pluggable Plus] / 8 puertos QSFP+)
  • S-Blade 64 delivers ultra low-latency Layer 1 connectivity (<5 ns)
  • Los módulos de estructura de conmutación enchufables (SFM) amplían la capacidad de la placa base a medida que aumenta el número de blades
  • 4 puertos traseros QSFP+ dedicados admiten enlaces entre conmutadores (xSL) para topologías con varios chasis
  • Palas de velocidad variable regulables por software para adaptarse a distintos soportes y velocidades
  • Compatible con Ethernet, Interfaz de Radio Pública Común (CPRI), Serial Attached SCSI (SAS), Portadora Óptica (OC), Fibre Channel (FC), Red de Transporte Óptico (OTN) y SONET
  • Se integra con Velocity Core para permitir una gestión centralizada de la topología y el acceso remoto

Preguntas frecuentes