Velocity 3912 自動化交換器

Velocity 3912 是一款 12 插槽的實體層 (Layer 1) 自動化交換器,可擴展至 1,152 個 10 GbE 連接埠,並具備冗餘電源和交叉交換器連結。

產品影像
  • Matrix Switch

    Layer-1, Non-blocking, OEO, xSL expansion

  • Max number of 10 Gb ports

    1152

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

3912 自動化交換器在 12 插槽機箱中提供高密度實體層 (Layer 1) 光電光 (OEO) 矩陣交換功能,適用於大規模測試實驗室自動化,並具備完全冗餘的電源和控制。

  • 高達 1,152 個 10 GbE 連接埠或 288 個 40 GbE 連接埠
  • 高達 864 個 1 GbE 連接埠
  • 12 插槽機箱,採用 16 個機架單位 (RU) 外形尺寸
  • 專利無阻塞交換架構
  • 具備完全冗餘的電源和控制功能,可實現高可用性
  • 支援 S-Blade 旗艦 (24 個四通道小型可插拔增強型 [QSFP+] 連接埠) 和 S-Blade 64 (32 個小型可插拔增強型 [SFP+] / 8 個 QSFP+ 連接埠) 的任意組合
  • S-Blade 64 delivers ultra low-latency Layer 1 connectivity (<5 ns)
  • 可插拔交換器結構模組 (SFM) 可隨著刀鋒數量增加而擴展背板容量
  • 4 個專用 QSFP+ 背板連接埠支援交叉交換器連結 (xSL),適用於多機箱拓撲
  • 軟體可調式任意速率刀鋒模組,提供彈性媒體和速度支援
  • 支援乙太網路、通用公共無線電介面 (CPRI)、序列連接 SCSI (SAS)、光學載波 (OC)、光纖通道 (FC)、光傳輸網路 (OTN) 和 SONET
  • 與 Velocity Core 整合,實現集中式拓撲管理和遠端存取