Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
モジュラー自動化スイッチは、キーサイト (旧Spirent) Velocity製品ファミリーの一部です。
Velocity 3912は、冗長電源とクロススイッチリンクを備え、1,152ポートの10 GbEまで拡張可能な12スロットのレイヤー1オートメーションスイッチです。
Matrix Switch
Layer-1, Non-blocking, OEO, xSL expansion
Max number of 10 Gb ports
1152
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
3912オートメーションスイッチは、完全な冗長電源と制御を備えた12スロットシャーシで、大規模なテストラボの自動化向けに高密度レイヤー1光電光(OEO)マトリクススイッチングを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。