Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
複数のプロジェクト、チーム、およびインターフェース速度をサポートするテストラボは、手動パッチングなしで物理接続を再構成する方法を必要とします。モジュラー自動化スイッチは、レイヤー1光電光 (OEO) マトリックススイッチングと、成長に合わせて拡張可能なシャーシアーキテクチャを組み合わせることで、この課題に対応します。1、3、12スロットの3つのシャーシオプションは、96ポートから1,152ポートの10 GbEまで拡張可能で、交換可能なブレードモジュールを介してイーサネットと6つの追加プロトコルをサポートします。Velocity Coreまたはサードパーティの自動化システムによって制御されるこれらのスイッチは、既存のラボワークフローに統合され、どこからでもテストベッドへのリモートで安全なアクセスを可能にします。
1、3、または12スロットのシャーシを選択し、ポート要件の増加に応じてブレードを追加してください。フォークリフトアップグレードは不要です。
イーサネット、CPRI、SAS、Fibre Channel、OTN、SONET、およびOCトラフィックを単一のノンブロッキングファブリックを介してスイッチングします。
Velocity Coreまたはサードパーティ製自動化ソフトウェアを介して、どの場所からでもテストシナリオのセットアップ、実行、および終了が可能です。
3903および3912シャーシは、高可用性ラボ環境向けに完全な冗長電源と制御を提供します。
Matrix Switch
Layer-1, Non-blocking, OEO, xSL expansion
Max number of 10 Gb ports
96 ~ 1152
Velocity 3901は、テストラボの接続性とトポロジーを管理するための、最大96ポートの10 GbEを備えた1スロットのレイヤー1オートメーションスイッチです。
Velocity 3901は、テストラボの接続性とトポロジーを管理するための、最大96ポートの10 GbEを備えた1スロットのレイヤー1オートメーションスイッチです。
VLB13901A
Velocity 3901は、テストラボの接続性とトポロジーを管理するための、最大96ポートの10 GbEを備えた1スロットのレイヤー1オートメーションスイッチです。
3901オートメーションスイッチは、コンパクトなシングルスロットシャーシで、テストラボの自動化向けにレイヤー1の光電光(OEO)マトリクススイッチングを提供します。
Velocity 3903は、最大288ポートの10 GbE、冗長電源、およびマルチプロトコルサポートを備えた3スロットのレイヤー1オートメーションスイッチです。
Velocity 3903は、最大288ポートの10 GbE、冗長電源、およびマルチプロトコルサポートを備えた3スロットのレイヤー1オートメーションスイッチです。
VLB13903A
Velocity 3903は、最大288ポートの10 GbE、冗長電源、およびマルチプロトコルサポートを備えた3スロットのレイヤー1オートメーションスイッチです。
3903オートメーションスイッチは、完全な冗長電源と制御を備えた3スロット、19インチラックマウントシャーシで、テストラボの自動化向けにレイヤー1の光電光(OEO)マトリクススイッチングを提供します。
Velocity 3912は、冗長電源とクロススイッチリンクを備え、1,152ポートの10 GbEまで拡張可能な12スロットのレイヤー1オートメーションスイッチです。
Velocity 3912は、冗長電源とクロススイッチリンクを備え、1,152ポートの10 GbEまで拡張可能な12スロットのレイヤー1オートメーションスイッチです。
VLB13912A
Velocity 3912は、冗長電源とクロススイッチリンクを備え、1,152ポートの10 GbEまで拡張可能な12スロットのレイヤー1オートメーションスイッチです。
3912オートメーションスイッチは、完全な冗長電源と制御を備えた12スロットシャーシで、大規模なテストラボの自動化向けに高密度レイヤー1光電光(OEO)マトリクススイッチングを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
3種類のシャーシオプションが利用可能です。3901はシングルスロット、1ラックユニット(RU)シャーシです。3903は3スロット、3 RUシャーシで、完全冗長電源と制御を備えています。3912は12スロット、16 RUシャーシで、完全冗長電源と制御、プラガブル・スイッチ・ファブリック・モジュール(SFM)、およびマルチシャーシトポロジー向けのクロススイッチリンク(xSL)サポートを備えています。
All three chassis support two blade types. The S-Blade Pro provides 24 Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) ports per blade with network impairment and utilization metrics features. The S-Blade 64 provides 32 Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) ports and 8 QSFP+ ports per blade with ultra low-latency Layer 1 connectivity (<5 ns).
これらのスイッチは、イーサネット、Common Public Radio Interface(CPRI)、Serial Attached SCSI(SAS)、Optical Carrier(OC)、Fibre Channel(FC)、Optical Transport Network(OTN)、およびSONETをサポートしています。ソフトウェアで調整可能な任意レートブレードは、単一のノンブロッキング・スイッチング・ファブリックを介してこれらのプロトコルを処理します。
はい、可能です。モジュラー・オートメーション・スイッチは、集中型ラボ管理のためにVelocity Coreで制御することも、サードパーティのオートメーションシステムで制御することもできます。Velocity Coreは、集中型トポロジー管理、予約ベースのスケジューリング、およびジャストインタイム・プロビジョニングを提供します。