Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Modulare Automatisierungsschalter sind Teil der Keysight (ehemals Spirent) Velocity-Produktfamilie.
Testlabore, die mehrere Projekte, Teams und Schnittstellengeschwindigkeiten unterstützen, benötigen eine Möglichkeit, die physische Konnektivität ohne manuelles Patchen neu zu konfigurieren. Modulare Automatisierungswitches lösen dies, indem sie Layer-1-OEO-Matrix-Switching (Optical-Electrical-Optical) mit einer skalierbaren Pay-as-you-grow-Chassis-Architektur kombinieren. Drei Chassis-Optionen – mit 1, 3 und 12 Steckplätzen – skalieren von 96 auf 1.152 10-GbE-Ports und unterstützen Ethernet sowie sechs weitere Protokolle über austauschbare Einschubmodule. Die über Velocity Core oder Automatisierungssysteme von Drittanbietern gesteuerten Switches lassen sich in bestehende Laborkontexte integrieren, um von jedem Ort aus einen sicheren Remote-Zugriff auf Testumgebungen zu ermöglichen.
Wählen Sie ein Chassis mit 1, 3 oder 12 Steckplätzen und fügen Sie Klingen hinzu, wenn die Anforderungen an den Anschluss steigen – eine Aufrüstung des Gabelstaplers ist nicht erforderlich.
Switch Ethernet-, CPRI-, SAS-, Fibre Channel-, OTN-, SONET- und OC-Datenverkehr über ein einziges nicht-blockierendes Fabric.
Test-Szenarien können von jedem beliebigen Ort aus über Velocity Core oder Automatisierungssoftware von Drittanbietern eingerichtet, ausgeführt und wieder abgebaut werden.
Die Chassis 3903 und 3912 bieten vollständig redundante Stromversorgung und Steuerung für hochverfügbare Laborumgebungen.
Matrix Switch
Layer-1, Non-blocking, OEO, xSL expansion
Max number of 10 Gb ports
96 bis 1152
Der Velocity 3901 ist ein Layer-1-Automatisierungsswitch mit 1 Einschub und bis zu 96 Ports für 10 GbE zur Verwaltung von Testlaborkonnektivität und -topologie.
Der Velocity 3901 ist ein Layer-1-Automatisierungsswitch mit 1 Einschub und bis zu 96 Ports für 10 GbE zur Verwaltung von Testlaborkonnektivität und -topologie.
VLB13901A
Der Velocity 3901 ist ein Layer-1-Automatisierungsswitch mit 1 Einschub und bis zu 96 Ports für 10 GbE zur Verwaltung von Testlaborkonnektivität und -topologie.
Der Automatisierungsschalter 3901 bietet optisch-elektrisch-optische (OEO) Matrix-Umschaltung der Schicht 1 für die Testlaborautomatisierung in einem kompakten Einsteckgehäuse.
Der Velocity 3903 ist ein Layer-1-Automatisierungsswitch mit 3 Einschüben, bis zu 288 Ports für 10 GbE, redundanter Stromversorgung und Multiprotokoll-Unterstützung.
Der Velocity 3903 ist ein Layer-1-Automatisierungsswitch mit 3 Einschüben, bis zu 288 Ports für 10 GbE, redundanter Stromversorgung und Multiprotokoll-Unterstützung.
VLB13903A
Der Velocity 3903 ist ein Layer-1-Automatisierungsswitch mit 3 Einschüben, bis zu 288 Ports für 10 GbE, redundanter Stromversorgung und Multiprotokoll-Unterstützung.
Der Automatisierungs-Switch 3903 bietet optisch-elektrisch-optische (OEO) Matrix-Switching der Schicht 1 für die Testlaborautomatisierung in einem 3-Slot-19-Zoll-Rackmount-Gehäuse mit vollständig redundanter Stromversorgung und Steuerung.
Der Velocity 3912 ist ein Layer-1-Automatisierungsswitch mit 12 Einschüben, der bis zu 1.152 Ports für 10 GbE mit redundanter Stromversorgung und Cross-Switch-Verbindungen unterstützt.
Der Velocity 3912 ist ein Layer-1-Automatisierungsswitch mit 12 Einschüben, der bis zu 1.152 Ports für 10 GbE mit redundanter Stromversorgung und Cross-Switch-Verbindungen unterstützt.
VLB13912A
Der Velocity 3912 ist ein Layer-1-Automatisierungsswitch mit 12 Einschüben, der bis zu 1.152 Ports für 10 GbE mit redundanter Stromversorgung und Cross-Switch-Verbindungen unterstützt.
Der Automatisierungs-Switch 3912 bietet eine hohe Dichte an Layer-1-optisch-elektrisch-optischer (OEO) Matrix-Umschaltung für die großflächige Testlaborautomatisierung in einem 12-Slot-Chassis mit vollständig redundanter Stromversorgung und Steuerung.
Datenblatt
Spezifikationen für Gehäuse und Klingen aller drei modularen Schaltermodelle.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Es stehen drei Gehäusevarianten zur Verfügung. Das 3901 ist ein 1-HE-Gehäuse (1 Steckplatz). Das 3903 ist ein 3-HE-Gehäuse mit drei Steckplätzen und vollständig redundanter Stromversorgung und Steuerung. Das 3912 ist ein 16-HE-Gehäuse mit zwölf Steckplätzen, vollständig redundanter Stromversorgung und Steuerung, steckbaren Switch Fabric Modules (SFMs) und Unterstützung für Cross Switch Link (xSL) in Multi-Chassis-Topologien.
All three chassis support two blade types. The S-Blade Pro provides 24 Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) ports per blade with network impairment and utilization metrics features. The S-Blade 64 provides 32 Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) ports and 8 QSFP+ ports per blade with ultra low-latency Layer 1 connectivity (<5 ns).
Die Switches unterstützen Ethernet, Common Public Radio Interface (CPRI), Serial Attached SCSI (SAS), Optical Carrier (OC), Fibre Channel (FC), Optical Transport Network (OTN) und SONET. Die softwareseitig anpassbaren Any-Rate-Blades verarbeiten diese Protokolle über eine einzige nicht-blockierende Switching-Fabric.
Ja. Die modularen Automatisierungsschalter können über Velocity Core für die zentrale Laborverwaltung oder über Automatisierungssysteme von Drittanbietern gesteuert werden. Velocity Core bietet zentrales Topologiemanagement, reservierungsbasierte Planung und Just-in-Time-Bereitstellung.