Choose a country or area to see content specific to your location
模組化自動化交換器是 Keysight (前身為 Spirent) Velocity 產品系列的一部分。
Velocity 3903 是一款 3 插槽第 1 層自動化交換器,提供高達 288 個 10 GbE 埠、冗餘電源和多協定支援。
Matrix Switch
Layer-1, Non-blocking, OEO
Max number of 10 Gb ports
288
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
3903 自動化交換器採用 3 插槽、19 英吋機架式機箱,提供第 1 層光電光 (OEO) 矩陣交換功能,用於測試實驗室自動化,並具備完全冗餘的電源和控制。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。