Velocity 3901 自動化交換器

Velocity 3901 是一款 1 插槽的第 1 層自動化交換器,具備多達 96 個 10 GbE 埠,用於管理測試實驗室的連線與拓撲結構。

產品影像
  • Matrix Switch

    Layer-1, Non-blocking, OEO

  • Max number of 10 Gb ports

    96

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

3901 自動化交換器提供第 1 層光電光 (OEO) 矩陣交換,採用精巧的單插槽機箱設計,用於測試實驗室自動化。

  • 高達 96 個 10 GbE 埠或 24 個 40 GbE 埠
  • 高達 72 個 1 GbE 埠
  • 1 個機架單位 (RU) 外形尺寸的 1 插槽機箱
  • 專利無阻塞交換架構
  • 支援 S-Blade 旗艦 (24 個四通道小型可插拔增強型 [QSFP+] 埠) 和 S-Blade 64 (32 個小型可插拔增強型 [SFP+] / 8 個 QSFP+ 埠)
  • S-Blade 64 delivers ultra low-latency Layer 1 connectivity (<5 ns)
  • 軟體可調式任意速率刀鋒模組,提供彈性媒體和速度支援
  • 支援乙太網路、通用公共無線電介面 (CPRI)、序列連接 SCSI (SAS)、光學載波 (OC)、光纖通道 (FC)、光傳輸網路 (OTN) 和 SONET
  • 與 Velocity Core 整合,實現集中式拓撲管理和遠端存取
  • 相容於第三方自動化系統