Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight IxANVL 軟體提供自動化、符合標準的協定一致性與互通性測試,且硬體需求極低。此軟體專為多層協定認證而設計,可模擬大型多節點第 2 層和第 3 層環境,以在真實網路條件下驗證裝置。IxANVL 支援快速自動化、彈性指令碼和直覺式介面,可針對乙太網路、IP、路由、MPLS、VPN 等,實現高效的迴歸測試和新堆疊認證。隨著標準的演進,可輕鬆使用新協定和測試套件擴充平台,最佳化您的開發工作流程並加速產品上市。請根據所需的協定支援和授權訂閱類型選擇授權。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
模擬複雜的第 2 層和第 3 層多節點網路以及第 3 層控制協定,以便在真實條件下進行第 3 層協定驗證和效能分析。
| 協定支援 |
測試全面的協定,包括 IPv4 / IPv6 路由、橋接、多協定標籤交換、虛擬私人網路、TCP / IP、電信級乙太網路以及車用乙太網路。
在標準 PC 上執行強大、自動化的相符性測試,搭配支援的乙太網路介面卡,無需機箱或專用硬體。
隨著產業標準的演進,輕鬆新增協定、介面和測試套件;使用指令碼和使用者友善的 GUI 自動化工作流程。
Protocol support
Automotive — IPv4, Automotive-IPv6 source, Segment routing, IPv4 binary, Automotive-IPv4 binary, Multicast, IPv4 routing binary, MPLS binary, TCP / UDP, Automotive-IPv6 binary, IPSecv4 binary, PPP, IPv6 binary, SDN binary, Bridging binary, Binary framework, IPv6 routing, ISIS-SRv6, ISIS-SR, Automotive-IPv4, IPSecv6, Automotive TC8 L2 binary, Carrier Ethernet, DHCPv6 client, OSPF-SR, Source framework
License options
Perpetual, Subscription
節省時間與金錢
IxANVL 讓供應商能夠在產品的整個生命週期中驗證裝置設計,更早發現問題,以避免耗費成本的最後一刻返工。它能模擬以前成本過高的大型、多節點網路,從而實現更高效的測試和更快的產品發佈時間。
提升信心
IxANVL 透過實現自動化且無需監督的廣泛而徹底的測試,提高產品品質的信心。
IxANVL 的測試結果讓使用者能夠:
驗證廣泛的通訊協定
IxANVL 支援全面的協定清單,包括橋接、路由、PPP、TCP/IP、IPv6、IPsec、VPN、MPLS、電信級乙太網路、車用乙太網路、分段路由和多點傳送。
節省時間與金錢
IxANVL 讓供應商能在產品的整個生命週期中驗證裝置設計,提早發現問題,以避免耗費成本的最後一刻返工。它能模擬過去成本高昂的大型多節點網路,從而提高測試效率並縮短產品上市時間。
提升信心
IxANVL 透過實現自動化且無需監督的廣泛而徹底的測試,提高產品品質的信心。
IxANVL 的測試結果讓使用者能夠:
驗證廣泛的通訊協定
IxANVL 支援全面的協定清單,包括橋接、路由、PPP、TCP/IP、IPv6、IPsec、VPN、MPLS、電信級乙太網路、車用乙太網路、分段路由和多點傳送。
節省時間與金錢
IxANVL 讓供應商能夠在產品的整個生命週期中驗證裝置設計,更早發現問題,以避免耗費成本的最後一刻返工。它能模擬以前成本過高的大型、多節點網路,從而實現更高效的測試和更快的產品發佈時間。
提升信心
IxANVL 透過實現自動化且無需監督的廣泛而徹底的測試,提高產品品質的信心。
IxANVL 的測試結果讓使用者能夠:
驗證廣泛的通訊協定
IxANVL 支援全面的協定清單,包括橋接、路由、PPP、TCP/IP、IPv6、IPsec、VPN、MPLS、電信級乙太網路、車用乙太網路、分段路由和多點傳送。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
自動化協定測試透過實現協定合規性與互通性的全面、可重複驗證,加速了網路裝置驗證。它透過模擬複雜的第 2 層和第 3 層網路環境,減少了手動錯誤並加速了除錯。這種方法支援路由器、交換器和其他網路設備更快上市,確保裝置符合乙太網路、IP 路由、MPLS 和 VPN 協定等產業標準,同時驗證實際行為。
IxANVL (自動化網路驗證程式庫) 是一個自動化測試平台,用於驗證交換器、路由器和主機等網路裝置是否符合業界標準的第 2/3 層協定。它提供供應商中立的基於 RFC 的測試套件和指令碼支援,以驗證互通性、協定行為和邊緣案例效能,確保您的裝置符合業界和部署要求。
自動化一致性測試工具支援 OSI 模型第 2 層和第 3 層的廣泛協定,包括 IPv4 和 IPv6 路由、橋接、多協定標籤交換 (MPLS)、虛擬私人網路 (VPN)、TCP/IP、電信級乙太網路和車用乙太網路。這種廣泛的協定涵蓋範圍,能夠對企業、服務供應商和車用網路環境中的裝置堆疊進行徹底測試,以確保強大的互通性與合規性。
IxANVL 支援廣泛的第 2 層和第 3 層協定,包括 IPv4、IPv6、BGP、OSPF、IGMP、MLD、RIP、RSTP、LLDP 等。它還包括用於多點傳播、鄰居探索和行動通訊協定的專用測試套件。該平台會定期更新,以符合不斷發展的 IETF 標準和測試規格。
軟體式協定驗證透過在支援乙太網路介面卡的標準 PC 硬體上執行,提供彈性和成本效益,無需昂貴的機箱或專用測試硬體。它能無縫整合到自動化迴歸測試和持續整合管線中,支援指令碼編寫和輕鬆的測試客製化。這提高了可擴充性並加速了開發週期,特別適用於晶片前驗證和多層協定堆疊。
與封包爆發或流量模擬工具不同,IxANVL 專注於使用基於官方 RFC 的精心策劃且確定性的測試案例進行深度一致性測試。它允許逐步分析、合格/不合格追蹤和可重現的偵錯,所有這些都可在使用者友善的 GUI 或自動化 CLI 介面中完成。它非常適用於認證、迴歸和互通性測試。
自動化驗證平台提供可適應的架構,讓使用者能夠隨著網路標準的演進,新增協定、介面和測試套件。憑藉靈活的腳本編寫和直觀的使用者介面,這些工具能夠持續更新和增強測試涵蓋範圍,確保企業、資料中心和服務供應商網路中持續的合規性、互通性以及對新興技術的準備。
Keysight IxANVL (自動化網路驗證庫) 透過提供廣泛且持續更新的協定庫來擴展這種適應性,涵蓋 IPv4/IPv6、MPLS、IPsec、PPP 和電信級乙太網路等領域。其模組化設計讓使用者能夠隨著標準的變化擴展測試涵蓋範圍,而自動化和腳本則簡化了納入新情境的過程。IxANVL 還支援多節點模擬,可實現複雜拓撲中互通性和一致性的真實驗證。透過將可擴展的程式庫與標準 PC 或高效能負載模組上的彈性部署選項相結合,IxANVL 確保組織能夠隨著網路技術的發展,快速且經濟高效地驗證法規遵循。