Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 IxANVL 소프트웨어는 최소한의 하드웨어 요구 사항으로 자동화된 표준 기반 프로토콜 적합성 및 상호 운용성 테스트를 제공합니다. 다계층 프로토콜 검증을 위해 설계된 이 소프트웨어는 대규모 다중 노드 Layer 2 및 Layer 3 환경을 에뮬레이션하여 실제 네트워크 조건에서 디바이스를 검증합니다. IxANVL은 빠른 자동화, 유연한 스크립팅 및 직관적인 인터페이스를 지원하여 이더넷, IP, 라우팅, MPLS, VPN 등에 대한 효율적인 회귀 테스트 및 새로운 스택 검증을 가능하게 합니다. 표준이 발전함에 따라 새로운 프로토콜 및 테스트 스위트로 플랫폼을 쉽게 확장하여 개발 워크플로우를 최적화하고 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 필요한 프로토콜 지원 및 라이선스 구독 유형에 따라 라이선스를 선택하십시오. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
복잡한 계층 2 및 계층 3 다중 노드 네트워크와 L3 제어 프로토콜을 시뮬레이션하여 실제와 같은 조건에서 L3 프로토콜 검증 및 성능 분석을 가능하게 합니다.
| 프로토콜 지원 |
IPv4 / IPv6 라우팅, 브리징, 다중 프로토콜 레이블 스위칭, 가상 사설망, TCP / IP, 캐리어 이더넷, 자동차 이더넷을 포함한 포괄적인 프로토콜을 테스트하십시오.
지원되는 이더넷 인터페이스 카드가 장착된 표준 PC에서 강력하고 자동화된 적합성 테스트를 실행할 수 있으며, 섀시나 특수 하드웨어는 필요하지 않습니다.
산업 표준이 발전함에 따라 프로토콜, 인터페이스 및 테스트 스위트를 쉽게 추가할 수 있으며, 스크립팅과 사용자 친화적인 GUI를 사용하여 워크플로를 자동화할 수 있습니다.
Protocol support
Automotive — IPv4, Automotive-IPv6 source, Segment routing, IPv4 binary, Automotive-IPv4 binary, Multicast, IPv4 routing binary, MPLS binary, TCP / UDP, Automotive-IPv6 binary, IPSecv4 binary, PPP, IPv6 binary, SDN binary, Bridging binary, Binary framework, IPv6 routing, ISIS-SRv6, ISIS-SR, Automotive-IPv4, IPSecv6, Automotive TC8 L2 binary, Carrier Ethernet, DHCPv6 client, OSPF-SR, Source framework
License options
Perpetual, Subscription
시간과 비용 절약
IxANVL은 공급업체가 제품의 전체 수명 주기 동안 디바이스 설계를 검증하고, 문제를 조기에 식별하여 비용이 많이 드는 막바지 재작업을 방지할 수 있도록 합니다. 이 솔루션은 이전에는 비용 때문에 불가능했던 대규모 다중 노드 네트워크를 에뮬레이션하여 보다 효율적인 테스트와 빠른 제품 출시 시간을 제공합니다.
신뢰도를 높입니다.
IxANVL은 자동으로 감독 없이 수행되는 광범위하고 철저한 테스트를 가능하게 하여 제품 품질에 대한 신뢰도를 높입니다.
IxANVL의 테스트 결과는 사용자가 다음을 수행할 수 있도록 합니다:
광범위한 프로토콜을 검증합니다.
IxANVL은 브리징, 라우팅, PPP, TCP/IP, IPv6, IPsec, VPN, MPLS, 캐리어 이더넷, 오토모티브 이더넷, 세그먼트 라우팅 및 멀티캐스트를 포함한 포괄적인 프로토콜 목록을 지원합니다.
924-428-10F
키사이트 IxANVL 적합성 테스트 스위트는 호스트, 클라이언트 및 서버 프로토콜 스택을 업그레이드하기 위한 자동차 이더넷 IPv6 네트워크 및 전송 계층 테스트를 포함합니다. 이 스위트는 플로팅 소스 라이선스와 함께 제공됩니다.
시간과 비용 절약
IxANVL은 공급업체가 제품의 전체 수명 주기 동안 디바이스 설계를 검증하고, 문제를 조기에 식별하여 비용이 많이 드는 막바지 재작업을 방지할 수 있도록 합니다. 이 솔루션은 이전에는 비용 때문에 불가능했던 대규모 다중 노드 네트워크를 에뮬레이션하여 보다 효율적인 테스트와 빠른 제품 출시 시간을 제공합니다.
신뢰도를 높입니다.
IxANVL은 자동으로 감독 없이 수행되는 광범위하고 철저한 테스트를 가능하게 하여 제품 품질에 대한 신뢰도를 높입니다.
IxANVL의 테스트 결과는 사용자가 다음을 수행할 수 있도록 합니다:
광범위한 프로토콜을 검증합니다.
IxANVL은 브리징, 라우팅, PPP, TCP/IP, IPv6, IPsec, VPN, MPLS, 캐리어 이더넷, 오토모티브 이더넷, 세그먼트 라우팅 및 멀티캐스트를 포함한 포괄적인 프로토콜 목록을 지원합니다.
924-434-10PBF
키사이트 IxANVL 프로토콜 테스트 패키지에는 IPv6 라우팅 번들과 플로팅 바이너리 라이선스가 포함되어 있습니다.
시간과 비용 절약
IxANVL은 공급업체가 제품의 전체 수명 주기 동안 디바이스 설계를 검증하고, 문제를 조기에 식별하여 비용이 많이 드는 막바지 재작업을 방지할 수 있도록 합니다. 이 솔루션은 이전에는 비용 때문에 불가능했던 대규모 다중 노드 네트워크를 에뮬레이션하여 보다 효율적인 테스트와 빠른 제품 출시 시간을 제공합니다.
신뢰도를 높입니다.
IxANVL은 자동으로 감독 없이 수행되는 광범위하고 철저한 테스트를 가능하게 하여 제품 품질에 대한 신뢰도를 높입니다.
IxANVL의 테스트 결과는 사용자가 다음을 수행할 수 있도록 합니다:
광범위한 프로토콜을 검증합니다.
IxANVL은 브리징, 라우팅, PPP, TCP/IP, IPv6, IPsec, VPN, MPLS, 캐리어 이더넷, 오토모티브 이더넷, 세그먼트 라우팅 및 멀티캐스트를 포함한 포괄적인 프로토콜 목록을 지원합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
자동화된 프로토콜 테스트는 프로토콜 규정 준수 및 상호 운용성에 대한 포괄적이고 반복 가능한 검증을 가능하게 하여 네트워크 디바이스 검증을 가속화합니다. 복잡한 계층 2 및 계층 3 네트워크 환경을 시뮬레이션하여 수동 오류를 줄이고 디버깅 속도를 높입니다. 이 접근 방식은 라우터, 스위치 및 기타 네트워크 장비의 시장 출시 시간을 단축하고, 디바이스가 이더넷, IP 라우팅, MPLS 및 VPN 프로토콜과 같은 산업 표준을 충족하는 동시에 실제 동작을 검증하도록 보장합니다.
IxANVL(자동화된 네트워크 검증 라이브러리)은 스위치, 라우터, 호스트와 같은 네트워크 장치가 산업 표준 Layer 2/3 프로토콜을 준수하는지 확인하는 데 사용되는 자동화된 테스트 플랫폼입니다. 벤더 중립적인 RFC 기반 테스트 스위트와 스크립팅 지원을 제공하여 상호 운용성, 프로토콜 동작 및 엣지 케이스 성능을 검증하고, 장치가 산업 및 배포 요구 사항을 충족하도록 보장합니다.
자동화된 적합성 테스트 도구는 IPv4 및 IPv6 라우팅, 브리징, MPLS(Multiprotocol Label Switching), VPN(가상 사설망), TCP/IP, 캐리어 이더넷 및 자동차 이더넷을 포함하여 OSI 모델의 계층 2 및 계층 3 전반에 걸쳐 광범위한 프로토콜을 지원합니다. 이러한 광범위한 프로토콜 지원을 통해 기업, 서비스 제공업체 및 자동차 네트워킹 환경에서 디바이스 스택을 철저히 테스트하여 강력한 상호 운용성 및 규정 준수를 보장할 수 있습니다.
IxANVL은 IPv4, IPv6, BGP, OSPF, IGMP, MLD, RIP, RSTP, LLDP 등 광범위한 Layer 2 및 Layer 3 프로토콜을 지원합니다. 또한 멀티캐스트, 이웃 검색 및 모빌리티 프로토콜을 위한 전문 테스트 스위트도 포함되어 있습니다. 이 플랫폼은 진화하는 IETF 표준 및 테스트 사양에 맞춰 정기적으로 업데이트됩니다.
소프트웨어 기반 프로토콜 검증은 지원되는 이더넷 인터페이스 카드가 장착된 표준 PC 하드웨어에서 실행되어 고가의 섀시 또는 전용 테스트 하드웨어가 필요 없어 유연성과 비용 효율성을 제공합니다. 스크립팅 및 손쉬운 테스트 사용자 정의를 지원하여 자동화된 회귀 테스트 및 지속적인 통합 파이프라인에 원활하게 통합됩니다. 이는 특히 프리실리콘 검증 및 다계층 프로토콜 스택의 경우 확장성을 개선하고 개발 주기를 단축합니다.
패킷 블라스팅 또는 트래픽 에뮬레이션 툴과 달리 IxANVL은 공식 RFC를 기반으로 선별되고 결정론적인 테스트 케이스를 사용하여 심층적인 적합성 테스트에 중점을 둡니다. 사용자 친화적인 GUI 또는 자동화된 CLI 인터페이스 내에서 단계별 분석, 합격/불합격 추적 및 재현 가능한 디버깅을 모두 허용합니다. 이는 인증, 회귀 및 상호 운용성 테스트에 이상적입니다.
자동화된 검증 플랫폼은 네트워킹 표준이 발전함에 따라 사용자가 새로운 프로토콜, 인터페이스 및 테스트 스위트를 추가할 수 있는 적응형 아키텍처를 제공합니다. 유연한 스크립팅과 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 이러한 툴은 테스트 커버리지에 대한 지속적인 업데이트 및 개선을 가능하게 하여 엔터프라이즈, 데이터 센터 및 서비스 제공업체 네트워크에서 지속적인 규정 준수, 상호 운용성 및 새로운 기술에 대한 준비를 보장합니다.
키사이트 IxANVL(자동화된 네트워크 검증 라이브러리)은 IPv4/IPv6, MPLS, IPsec, PPP, 캐리어 이더넷과 같은 영역을 포괄하는 광범위하고 지속적으로 업데이트되는 프로토콜 라이브러리 세트를 제공하여 이러한 적응성을 확장합니다. 모듈형 설계를 통해 사용자는 표준 변경에 따라 테스트 범위를 확장할 수 있으며, 자동화 및 스크립팅은 새로운 시나리오를 통합하는 프로세스를 간소화합니다. IxANVL은 또한 다중 노드 에뮬레이션을 지원하여 복잡한 토폴로지 전반에서 상호 운용성 및 적합성을 현실적으로 검증할 수 있습니다. 확장 가능한 라이브러리와 표준 PC 또는 고성능 로드 모듈의 유연한 배포 옵션을 결합함으로써 IxANVL은 네트워킹 기술이 발전함에 따라 조직이 빠르고 비용 효율적으로 규정 준수를 검증할 수 있도록 보장합니다.