Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Software Keysight IxANVL bietet automatisierte, standardsbasierte Protokollkonformitäts- und Interoperabilitätstests bei minimalen Hardwareanforderungen. Sie wurde für die Qualifizierung von Multilayer-Protokollen entwickelt und emuliert große, aus mehreren Knoten bestehende Layer-2- und Layer-3-Umgebungen, um Geräte unter realen Netzwerkbedingungen zu validieren. IxANVL unterstützt eine schnelle Automatisierung, flexible Skripterstellung und eine intuitive Benutzeroberfläche, wodurch effiziente Regressionstests und die Qualifizierung neuer Stacks für Ethernet, IP, Routing, MPLS, VPN und mehr ermöglicht werden. Erweitern Sie die Plattform bei sich entwickelnden Standards ganz einfach um neue Protokolle und Test-Suites, um Ihren Entwicklungsworkflow zu optimieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Wählen Sie eine Lizenz basierend auf der erforderlichen Protokollunterstützung und dem Lizenzabonnentyp. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer beliebten Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die unten stehenden Ressourcen an.
Simulation komplexer Layer-2- und Layer-3-Multiknotennetzwerke und L3-Steuerungsprotokolle, um die Validierung von L3-Protokollen und die Leistungsanalyse unter realistischen Bedingungen zu ermöglichen.
| Protokollunterstützung |
Testen Sie umfassende Protokolle, einschließlich IPv4/IPv6-Routing, Bridging, Multiprotocol Label Switching, virtuelle private Netzwerke, TCP/IP, Carrier Ethernet und Automotive Ethernet.
Führen Sie leistungsstarke, automatisierte Konformitätstests auf Standard-PCs mit unterstützten Ethernet-Schnittstellenkarten durch – ohne Gehäuse oder spezielle Hardware.
Protokolle, Schnittstellen und Testsuiten lassen sich im Zuge der Weiterentwicklung von Industriestandards einfach hinzufügen; Arbeitsabläufe können mithilfe von Skripten und einer benutzerfreundlichen GUI automatisiert werden.
Protocol support
Automotive-IPv4 binary, Automotive — IPv4, Automotive-IPv6 binary, Automotive-IPv6 source, Segment routing, IPv6 binary, IPv4 binary, IPv4 routing binary, Multicast, IPv6 routing, MPLS binary, TCP / UDP, IPSecv4 binary, IPSecv6, PPP, Carrier Ethernet, Bridging binary, SDN binary, OSPF-SR, ISIS-SRv6, Binary framework, Source framework, Automotive-IPv4, ISIS-SR, Automotive TC8 L2 binary, DHCPv6 client
License options
Perpetual, Subscription
924-450-10PBF
Das Keysight IxANVL Framework-Bundle beinhaltet eine Floating Binary Perpetual License.
Zeit und Geld sparen
IxANVL ermöglicht es Herstellern, das Gerätedesign während des gesamten Produktlebenszyklus zu überprüfen und Probleme frühzeitig zu erkennen, um kostspielige Nacharbeiten in letzter Minute zu vermeiden. Es emuliert große, mehrknotige Netzwerke, deren Realisierung zuvor aus Kostengründen nicht möglich war, und führt so zu effizienteren Tests und kürzeren Produktlebenszyklen.
Mehr Selbstvertrauen
IxANVL steigert das Vertrauen in die Produktqualität, indem es umfangreiche und gründliche Tests ermöglicht, die automatisch und ohne Überwachung durchgeführt werden.
Die Testergebnisse von IxANVL ermöglichen es den Benutzern:
Validierung einer breiten Palette von Protokollen
IxANVL unterstützt eine umfassende Liste von Protokollen, darunter Bridging, Routing, PPP, TCP/IP, IPv6, IPsec, VPN, MPLS, Carrier Ethernet, Automotive Ethernet, Segment Routing und Multicast.
924-428-10F
Die Keysight IxANVL-Konformitätstest-Suite umfasst Automotive-Ethernet-IPv6-Netzwerk- und Transportschicht-Tests zur Aktualisierung des Host-, Client- und Server-Protokollstapels. Sie wird mit einer Floating-Source-Lizenz geliefert.
Zeit und Geld sparen
IxANVL ermöglicht es Herstellern, das Gerätedesign während des gesamten Produktlebenszyklus zu überprüfen und Probleme frühzeitig zu erkennen, um kostspielige Nacharbeiten in letzter Minute zu vermeiden. Es emuliert große, mehrknotige Netzwerke, deren Realisierung zuvor aus Kostengründen nicht möglich war, und führt so zu effizienteren Tests und kürzeren Produktlebenszyklen.
Mehr Selbstvertrauen
IxANVL steigert das Vertrauen in die Produktqualität, indem es umfangreiche und gründliche Tests ermöglicht, die automatisch und ohne Überwachung durchgeführt werden.
Die Testergebnisse von IxANVL ermöglichen es den Benutzern:
Validierung einer breiten Palette von Protokollen
IxANVL unterstützt eine umfassende Liste von Protokollen, darunter Bridging, Routing, PPP, TCP/IP, IPv6, IPsec, VPN, MPLS, Carrier Ethernet, Automotive Ethernet, Segment Routing und Multicast.
924-434-10PBF
Das Keysight IxANVL Protokolltestpaket enthält ein IPv6-Routing-Bundle und eine Floating Binary License.
Zeit und Geld sparen
IxANVL ermöglicht es Herstellern, das Gerätedesign während des gesamten Produktlebenszyklus zu überprüfen und Probleme frühzeitig zu erkennen, um kostspielige Nacharbeiten in letzter Minute zu vermeiden. Es emuliert große, mehrknotige Netzwerke, deren Realisierung zuvor aus Kostengründen nicht möglich war, und führt so zu effizienteren Tests und kürzeren Produktlebenszyklen.
Mehr Selbstvertrauen
IxANVL steigert das Vertrauen in die Produktqualität, indem es umfangreiche und gründliche Tests ermöglicht, die automatisch und ohne Überwachung durchgeführt werden.
Die Testergebnisse von IxANVL ermöglichen es den Benutzern:
Validierung einer breiten Palette von Protokollen
IxANVL unterstützt eine umfassende Liste von Protokollen, darunter Bridging, Routing, PPP, TCP/IP, IPv6, IPsec, VPN, MPLS, Carrier Ethernet, Automotive Ethernet, Segment Routing und Multicast.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Automatisierte Protokolltests beschleunigen die Validierung von Netzwerkgeräten, indem sie eine umfassende, reproduzierbare Überprüfung der Protokollkonformität und -interoperabilität ermöglichen. Sie reduzieren manuelle Fehler und beschleunigen das Debugging durch die Simulation komplexer Layer-2- und Layer-3-Netzwerkumgebungen. Dieser Ansatz unterstützt eine schnellere Markteinführung von Routern, Switches und anderen Netzwerkgeräten, stellt sicher, dass Geräte Industriestandards wie Ethernet-, IP-Routing-, MPLS- und VPN-Protokolle erfüllen, und validiert gleichzeitig das Verhalten unter realen Bedingungen.
IxANVL (Automated Network Validation Library) ist eine automatisierte Testplattform zur Überprüfung der Konformität von Netzwerkgeräten wie Switches, Routern und Hosts mit branchenüblichen Layer-2/3-Protokollen. Sie bietet herstellerneutrale, RFC-basierte Testsuiten und Skriptunterstützung zur Validierung von Interoperabilität, Protokollverhalten und Leistung in Grenzfällen und stellt so sicher, dass Ihr Gerät die Branchen- und Einsatzanforderungen erfüllt.
Automatisierte Konformitätsprüfungswerkzeuge unterstützen eine breite Palette von Protokollen auf den Schichten 2 und 3 des OSI-Modells, darunter IPv4- und IPv6-Routing, Bridging, Multiprotocol Label Switching (MPLS), virtuelle private Netzwerke (VPNs), TCP/IP, Carrier Ethernet und Automotive Ethernet. Diese umfassende Protokollabdeckung ermöglicht gründliche Tests von Geräte-Stacks in Unternehmens-, Serviceprovider- und Automobilnetzwerken, um robuste Interoperabilität und Konformität sicherzustellen.
IxANVL unterstützt eine Vielzahl von Layer-2- und Layer-3-Protokollen, darunter IPv4, IPv6, BGP, OSPF, IGMP, MLD, RIP, RSTP, LLDP und viele mehr. Es umfasst auch spezielle Test-Suites für Multicast-, Neighbor-Discovery- und Mobilitätsprotokolle. Die Plattform wird regelmäßig aktualisiert, um sich an die sich entwickelnden IETF-Standards und Testspezifikationen anzupassen.
Die softwarebasierte Protokollvalidierung bietet Flexibilität und Kosteneffizienz, da sie auf Standard-PC-Hardware mit unterstützten Ethernet-Schnittstellenkarten läuft und somit teure Gehäuse oder dedizierte Testhardware überflüssig macht. Sie lässt sich nahtlos in automatisierte Regressionstests und Continuous-Integration-Pipelines integrieren und unterstützt Skripte sowie die einfache Anpassung von Tests. Dies verbessert die Skalierbarkeit und beschleunigt die Entwicklungszyklen, insbesondere bei der Validierung vor der Siliziumfertigung und bei mehrschichtigen Protokollstapeln.
Im Gegensatz zu Tools für Paket-Blasting oder Verkehrssimulation konzentriert sich IxANVL auf umfassende Konformitätstests mit kuratierten und deterministischen Testfällen auf Basis offizieller RFCs. Es ermöglicht schrittweise Analysen, die Nachverfolgung von Erfolgen und Misserfolgen sowie reproduzierbares Debugging – alles über eine benutzerfreundliche grafische Oberfläche oder eine automatisierte Befehlszeilenschnittstelle. Es eignet sich ideal für Zertifizierungs-, Regressions- und Interoperabilitätstests.
Automatisierte Validierungsplattformen bieten anpassungsfähige Architekturen, die es Nutzern ermöglichen, neue Protokolle, Schnittstellen und Testsuiten hinzuzufügen, wenn sich Netzwerkstandards weiterentwickeln. Dank flexibler Skripterstellung und intuitiver Benutzeroberflächen ermöglichen diese Tools kontinuierliche Aktualisierungen und Erweiterungen der Testabdeckung und gewährleisten so fortlaufende Konformität, Interoperabilität und die Bereitschaft für neue Technologien in Unternehmens-, Rechenzentrums- und Serviceprovider-Netzwerken.
Keysight IxANVL (Automated Network Validation Library) erweitert diese Anpassungsfähigkeit, indem es einen breiten und kontinuierlich aktualisierten Satz von Protokollbibliotheken bereitstellt, die Bereiche wie IPv4/IPv6, MPLS, IPsec, PPP und Carrier Ethernet abdecken. Das modulare Design ermöglicht es Benutzern, die Testabdeckung bei sich ändernden Standards zu erweitern, während Automatisierung und Skripterstellung den Prozess der Einbindung neuer Szenarien optimieren. IxANVL unterstützt zudem die Emulation mehrerer Knoten und ermöglicht so eine realistische Validierung von Interoperabilität und Konformität über komplexe Topologien hinweg. Durch die Kombination erweiterbarer Bibliotheken mit flexiblen Bereitstellungsoptionen auf Standard-PCs oder Hochleistungs-Load-Modulen stellt IxANVL sicher, dass Unternehmen die Konformität bei der Weiterentwicklung von Netzwerktechnologien schnell und kosteneffizient validieren können.