BYD, 더 빠른 오토모티브 이더넷 테스트로 성장을 계획하다
중국 최대 자동차 제조업체 중 하나인 BYD는 차량 네트워크의 통신 기술을 이더넷으로 업그레이드해야 했습니다. 이러한 현대화 전환은 디지털 계기판, 주행 데이터 레코더, 파노라마 ECU, AVB 스위치와 같은 필수 구성 요소를 연결하여 새로운 기능이 추가될 때 더 빠른 테스트를 가능하게 합니다. 고객은 시스템 버스로 오래되었지만 잘 알려진 CAN(Controller Area Network)을 사용하고 있었습니다. 오토모티브 이더넷으로의 전환은 이더넷 표준 형식으로 오디오 및 비디오의 고품질, 저지연, 시간 동기화를 제공하여 실시간 오디오 및 비디오 스트림을 전송할 수 있게 했습니다. 이 업그레이드를 통해 계층 1-7 엔드투엔드 솔루션으로 테스트 시간이 50% 단축되었습니다.