Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習歷程
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
掌握 O-RAN 的關鍵指南
請即翻閱此電子書,以獲得部署 O-RAN 的所有指引。O-RAN 是革命性解決方案,可協助行動網路業者部署開放式、分散式、虛擬化和智慧型 RAN 網路。此電子書深入探討在開始進行部署之前,業者需審慎考慮的各個面向。
IxANVL — 自動化網路驗證程式庫
藉由 Keysight 的自動化網路驗證程式庫 (IxANVL),您可以快速輕鬆地存取大量的協定程式庫和公用程式,以驗證協定遵循性和互通性。
IxANVL 螢幕截圖 2
IxANVL 使用者介面和選單的螢幕擷取畫面
IxANVL 螢幕截圖 3
IxANVL 螢幕截圖 1
隆重推出 Keysight 的 IxANVL
用於協定一致性測試的 IxANVL Dockers
使用 Docker 進行協定一致性測試。
IxANVL CE 2.0:新一代電信級乙太網路
營運商乙太網路 2.0 (CE 2.0) 是 Metro Ethernet Forum (MEF) 標準和實務的集合,定義了一組功能,讓營運商能夠透過互連服務進行協作,並認證乙太網路批發服務和行動回傳模型。在符合 CE 2.0 規範的情況下,多個供應商將能夠合作,在互連的環境中,根據服務水準協定 (SLA) 提供可擴充、相容且可靠的 CE 服務。
測試車用乙太網路 ECU 一致性和互通性
乙太網路現已用於在同一平台上整合多種聯網汽車技術。除了更便宜和標準化之外,與專用電纜相比,乙太網路也更輕巧,這有助於減輕汽車重量並提高燃油效率。
乙太網路流量模擬器型錄
本型錄強調 Keysight 的乙太網路流量模擬產品組合,包括 L2–L7 協定和負載測試軟體,以及高效能硬體加速器,用於透過高達 1.6T 速度的真實、可重複流量,驗證新一代網路系統、ASIC、AI 資料中心環境和超大規模部署。
BYD 透過更快的車用乙太網路測試規劃成長
中國最大的汽車製造商之一 BYD 需要將其車載網路的通訊技術升級到乙太網路。這項現代化轉變將連接數位儀表、行車資料記錄器、全景 ECU 和 AVB 交換器等重要元件,從而可在新增功能時實現更快的測試。客戶之前使用較舊但廣為人知的控制器區域網路 (CAN) 作為其系統匯流排。轉向車用乙太網路提供了更高品質、更低延遲、音訊和視訊的時間同步功能,採用乙太網路標準格式傳輸即時音訊和視訊串流。此次升級透過第 1-7 層端對端解決方案,將測試時間縮短了 50%。
分散式網路測試 — 驗證白盒交換網路
社群媒體、公有雲所支援的大量使用者與服務,以及電信業者轉向網路功能虛擬化 (NFV),已推動網路基礎設施走向分散式架構,也就是硬體(白盒交換器)與軟體(網路作業系統)的分離。本黑皮書闡述了完整驗證基於分散式設計的超大規模網路基礎設施所需的測試方法。
第 1-3 層網路測試產品
Keysight 的第 1-3 層網路測試解決方案,具備高密度流量產生功能(最高可達 1.6T 乙太網路)、實際應用和 AI 工作負載模擬,以及協定分析,可驗證並最佳化效能和安全性,確保大規模部署的可靠性。
營運商乙太網路
本書中的測試詳細說明了驗證載波乙太網路服務啟用協定性能的方法。主題包括供應商橋接器、供應商骨幹橋接器、鏈路 OAM、服務 OAM、E-LMI 和 Y.1564。
物聯網設計與測試解決方案
物聯網測試簡介。
車用乙太網路開放式 TC11 交換器合規性驗證的初步見解
本論文發表於 2018 年 IEEE Techday。
克服 SONiC 解決方案的上市挑戰
開放原始碼已徹底改變了 IT 產業。儘管有些創新(例如 Linux)已廣為人知,但其他開放式網路作業系統(open NOS)(例如 SONiC)則較不為人知,不過其受歡迎程度和重要性正不斷提升,尤其是在為超大規模和雲端建置解構式網路解決方案時。建置 SONiC 解決方案並非沒有上市挑戰,其中測試就是一項。深入瞭解這些挑戰,以及 Keysight 如何提供協助。
聚焦 5G 晶片前到雲端測試
網路日益複雜已是無庸置疑的事實。企業客戶將視需求採用先進的行動服務。服務的提供方式,無論是透過混合式公有/私有雲、公用網路或專用網路,都將取決於業務需求和可用設施。營運商高度關注並期望在全網路範圍內實現更高的能源效率、網路最佳化,以及提升自動化流程的營運效益。
邊緣到雲端網路的九項必備測試
網路設備製造商 (NEM) 正以前所未有的速度創新,以在分解式、多供應商、多雲網路成為新常態的世界中蓬勃發展。為實現開放的雲原生網路,您必須提供能在各種白盒、裸機伺服器、容器和多個雲端上運作的解決方案,除了您的原始設備製造商硬體之外。這項創新包括您測試的內容以及如何測試,以便在競爭中脫穎而出,將高品質、差異化的解決方案推向市場。本電子書重點介紹了對 NEM 而言重要的幾個關鍵網路測試領域,這些領域能實現從邊緣到雲端的連續性。針對每個領域,我們提供簡要介紹、關鍵測試要求、測試解決方案以及其他資源的連結。
IxNetwork 軟體定義網路 (SDN) 測試解決方案
IxNetwork SDN 測試解決方案提供涵蓋各種 SDN 技術方法的特色功能集。
尋找感興趣的產品?