Veocity iTest

自動化測試套件以加速發佈並擴展驗證

Velocity iTest 為自動化開發人員和網路工程師提供單一 IDE,用於建構、執行和擴展 Python、Robot Framework 和 iTest 中的自動化測試套件。它抽象化了混合式實體和虛擬網路的複雜性,因此團隊可以建立可重複使用的測試和驗證應用程式,然後使用可攜式自動化格式 (PAF) 將其匯出到實驗室、預備和生產環境。憑藉錄製和播放腳本、專利回應對應,以及與流量產生器、虛擬平台和協定介面的廣泛整合,Velocity iTest 可協助組織從手動、工作時間測試轉變為持續 24/7 自動化。

錄製和播放

透過擷取手動測試期間的每個動作並重播擷取的步驟來建立自動化腳本 — 無需腳本編寫專業知識。

可攜式自動化格式

開發和匯出自動化測試,以單一、可傳輸的格式用於任何環境,包括實驗室、預備和生產網路。

專利回應對應

自動解析複雜的裝置訊息以擷取關鍵資訊,減少手動解讀多廠商裝置輸出的工作量。

即時互動和偵錯

使用任何裝置、應用程式或系統即時開發和疑難排解網路和測試自動化,然後從可配置的測試報告中深入探究。

產品影像
  • Platform

    Python, Robot Framework, iTest

  • Test automation standard

    Record-and-Playback, Portable Automation Format (PAF), Response Mapping

常見問題