Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Velocity iTestは、自動化開発者とネットワークエンジニアに、Python、Robot Framework、およびiTestで自動テストスイートを構築、実行、およびスケーリングするための単一のIDEを提供します。ハイブリッドな物理ネットワークと仮想ネットワークの複雑さを抽象化するため、チームは再利用可能なテストおよび検証アプリケーションを作成し、Portable Automation Format (PAF) を使用してラボ、ステージング、および本番環境全体にエクスポートできます。記録再生スクリプト、特許取得済みのレスポンスマッピング、トラフィックジェネレータ、仮想プラットフォーム、プロトコルインターフェースとの広範な統合により、Velocity iTestは組織が手動の営業時間内テストから24時間365日の継続的な自動化へと移行するのを支援します。
手動テスト中のあらゆるアクションをキャプチャし、そのキャプチャしたステップを再生することで自動化スクリプトを作成できます。スクリプト作成の専門知識は不要です。
単一の転送可能なフォーマットで、ラボ、ステージング、本番ネットワークを含むあらゆる環境で使用できる自動テストを開発およびエクスポートします。
複雑なデバイスメッセージを自動的に解析して重要な情報を抽出し、マルチベンダーデバイスの出力を解釈する手作業を削減します。
あらゆるデバイス、アプリケーション、またはシステムと連携して、ネットワークおよびテスト自動化をリアルタイムで開発およびトラブルシューティングし、設定可能なテストレポートから詳細をドリルダウンできます。
Platform
Python, Robot Framework, iTest
Test automation standard
Record-and-Playback, Portable Automation Format (PAF), Response Mapping
Velocity iTestは、ハイブリッドな物理環境と仮想環境全体で自動化されたネットワークテストスイートを構築、展開、実行するためのPythonベースのIDEです。
Velocity iTestは、ハイブリッドな物理環境と仮想環境全体で自動化されたネットワークテストスイートを構築、展開、実行するためのPythonベースのIDEです。
VIT21000
Velocity iTestは、ハイブリッドな物理環境と仮想環境全体で自動化されたネットワークテストスイートを構築、展開、実行するためのPythonベースのIDEです。
Velocity iTest(旧Spirent Velocityオートメーションポートフォリオを通じて提供)は、Python、Robot Framework、およびiTestのユーザー向けの統合されたインタラクティブ開発環境(IDE)であり、異種混在のハイブリッドな物理環境と仮想環境全体で自動化されたネットワークテストおよび検証アプリケーションの迅速な作成を可能にします。
統合とエコシステム
エキスパート分析とコミュニティ
下記のリソースは、Velocity iTestの機能について詳細を学ぶのに役立ちます。
データシート
ケーススタディ
ケーススタディ
ホワイトペーパー
ケーススタディ
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
Velocity iTestは、Python、Robot Framework、およびiTestをサポートする統合IDEです。単一の開発環境から自動化コンテンツを迅速に作成、再利用、公開できるだけでなく、既存のPython、Robot、Bash、およびPowerShellコンテンツを直接インポートすることも可能です。
はい。Velocity iTestは、IxExplorer、IxLoad、IxNetwork、Landslideなどのトラフィックジェネレータに接続します。また、OpenStackやVMware vSphereのような仮想プラットフォームもサポートしており、REST、SOAP、SSH、Telnet、NetConf、SNMPなどを介してインターフェースします。
Velocity iTestのポータブル自動化フォーマット (PAF) を使用すると、ラボ、ステージング、および本番環境全体で使用するための自動テストを開発およびエクスポートできます。Velocity Coreと組み合わせることで、ラボおよびテストリソースをCI/CDプロセスに完全に自動化し、統合します。
Velocity iTestを使用している組織は、テストケースの実行を加速し、営業時間外のテストを24時間365日の連続運用に拡大し、回帰テストサイクルを短縮しました。チームはまた、スクリプト作成コストを削減し、手動ではなく自動で実行されるテストケースの割合を大幅に増やすことができます。